了解 DeltaV 解决方案
常见问题解答
安全仪表系统(SIS)可持续监测关键过程工况,一旦发现不安全工况,就会自动采取措施。 艾默生的 DeltaV SIS 解决方案有助于保护人员、设备和环境,同时减少计划外停机并提高整体过程可用性。
- 通过集成控制系统和安全系统,可以为工程设计、运营和维护创造一个统一的环境。 利用通用的工程环境和操作员界面,简化日常运营和维护工作。 操作员和工程师可使用相同的工具和程序来实现控制和安全功能,从而缩短培训周期、降低出错风险。
- 改进资产和事件管理:集成系统可以简化时间同步并优化资产和事件管理,有助于缩短计划外停机时间并提高设备整体效率(OEE)。
- 增强诊断并减少误停机:现代集成解决方案可改善诊断功能,有助于减少误停机并提高过程和人员安全性。
- 统一安全管理:集成而独立的架构可以共用某些安全层,简化管理,同时仍保持独立的 SIS 特定保护。 其中包括逻辑解算器的特殊锁定机制和变更解决方案管理等功能。
DeltaV SIS 提供 DeltaV AgileOps 等工具,用于持续监测安全功能、旁路和联锁的工作情况和状态。 因此,操作人员可以识别降级的安全工况、验证安全回路性能,并确保保护系统按预期运行。
艾默生的 DeltaV 安全仪表系统(SIS)用于所有过程工业的过程和紧急停机系统、燃烧器管理系统、火灾和气体探测系统以及管道系统。 这些解决方案可帮助企业在严苛的工作环境中满足功能安全要求、保护关键资产并保障可靠生产。
采用电子布线技术的 DeltaV SIS 使用经过认证的功能模块、通用工程工具和专用安全逻辑来降低组态复杂性。 通过使用开箱即用的功能和简化方案实施,企业可以降低出现人为错误的可能性、提高故障排除效率,并防止不必要的过程停机。