搭载 Edge Connect 的 DeltaV™ SaaS SCADA

无惧边缘设备差异,轻松获取可扩展的数据分析

可随时启用,简化来自不同边缘设备的数据集成

搭载 Edge Connect 与边缘数据管理功能的 DeltaV SaaS SCADA 可有效解决边缘解决方案使用中的工程难题,消除选择通信协议的复杂性,旨在优化数据轮询与报告、降低带宽与成本,同时保持数据完整性与安全性。

DeltaV SaaS Scada

特色技术

随时随地快速安全地连接、获取分析结果并控制远程设备。


以非常紧凑、坚固的封装提供高效的计算性能与图形功能,是一种出色的边缘网关设备。

使用 DeltaV SaaS SCADA Edge Connect 的主要优势

即享技术优势,安心无忧

我们精心设计、全新打造工业物联网(IIoT)云原生平台,旨在增强您的 OT 基础设施——不仅充分发挥现有 OT 系统的优势,更在此基础上提供多层次附加优势,助力提升生产效率、利润与可持续性。

Media

特色视频

video-media
在线研讨:通过边缘计算和 MQTT 提高 DeltaV SaaS SCADA 生产效率

收听并学习如何通过 Edge 和 MQTT 提高 DeltaV SaaS SCADA 的产量。

客户案例