特点
- 直观的填空式配置方式
- 易于配置,可用于不同液体以及实现批量加载和报告
- 基于美国石油学会 (API) 最新建议的流量特性计算实现出色精度和可重复性
- 可按比例依次混合多达四种产品
- 测量和控制添加剂的注入量
- 能够进行双精度数学计算,缩小仪表之间的差异,并避免累加器过早归零
- 可修正温度、压力和密度
- 电气隔离和内置电涌控制防止电子部件因雷击和用户接线错误而受损
- 通讯范围广,包括以太网、EIA232 和 EIA485 等
- 对许可电路进行交流感应,实现安全装载;并对泵和阀门进行交流或直流控制
- 轻质烃类的气相压力由用户输入
- 存档存储 450 条报警和 200 笔事务,且每笔事务包含高达四个批次
推荐产品
Config600™ 配置软件
该产品提供一套工具,使您能够监控和配置 DL8000 预置控制器。 使用 Config600 工具,工程师可以构建配置方案,使 DL8000 既能处理单计量回路(测量流),也能处理包含多计量回路和标定流程的气站和液站。
产品特性:
- Config600 Pro 提供了一个完整的工作台,通过功能强大的 Logicalc 工具,可用于构建复杂的配置
- Config600 Lite 支持上传、下载和编辑现有配置方案
- Config600 Lite Plus 增添了构建标准应用的功能
- IPL 600 提供配置方案传输和通讯端口配置功能
- 界面基于 Windows 且易于使用
- 对话框有助于引导选择和数据录入
- 字段中的下拉菜单和预加载值简化了构建配置方案的过程
- 提供单独的配置和维护应用
- 提供功能强大的 Logicalc 脚本语言
- 实现了密码保护
- 提供常见的应用模板
文档与图纸
Communicating Across Networks (World Pipelines, December 2022)
Under Pressure: Navigating Complexities of Hydrogen Blending (H2 Tech, March 2024)
Article: Three Strategies for More Secure Pipeline Operations (Pipeline and Gas Journal, February 2023)
DS800 开发套件
为 ROC800、DL8000、FloBoss™ 107 和 FloBoss™ 107E 流量计算机创建自定义程序。 DS800 使用户可以通过六种编程语言中的任一种,来创建自定义的连续与离散控制策略。
产品特性:
- 交叉引用(绑定)不同 ROC800 单元之间的变量
- 诊断和测试仿真可离线进行
- 支持在线调试和修改程序
- 可锁定变量并强制赋值
- 支持用户自主开发功能和功能块,以及自定义模板
- 可访问 ROC800 和 FB107 内部数据和功能