Reduzca la complejidad de los datos y establezca una base sólida de datos para sus iniciativas de transformación digital con una solución centralizada y abierta de datos TI/TO que se conecta, agrega y contextualiza de manera fluida y segura los datos de una amplia variedad de fuentes.
Organice la confiabilidad y el mantenimiento de circuito cerrado en toda su empresa de fabricación
AMS Optics conecta de manera fluida la tecnología operativa (TO) con la tecnología de la información (TI) e empodera a los fabricantes de diversas industrias. Al establecer una sólida infraestructura de datos para la transformación digital, este poderoso software ofrece información en tiempo real y móvil sobre los activos y procesos, al automatizar las acciones correctivas y fomentar decisiones más inteligentes y rápidas que impulsan resultados significativos.

Boundless Automation: transformando la complejidad en claridad
Se acabaron los días de victorias fáciles en confiabilidad en la planta. Con la mayoría de los problemas simples ya resueltos, los equipos ahora enfrentan desafíos más complejos a nivel empresarial. El software conectivo a nivel empresarial, como el AMS Optics, permite a los equipos de la planta transformar datos abrumadores en información práctica.
Al hacer uso de una visión de automatización ilimitada, el AMS Optics garantiza una movilidad de datos perfecta, desde el campo inteligente al Edge y hasta la nube. Con conectividad por estándares abiertos como OPC UA y MQTT, el AMS Optics consolida información crítica en un único panel intuitivo, lo que permite a los equipos monitorizar, analizar y automatizar acciones correctivas desde un sistema centralizado.
Unifique los datos de los activos y sistemas en toda su planta, incluyendo válvulas de control, instrumentación, maquinaria rotativa, plataformas de AI/ML y análisis, entre otros.
Maquinaria rotativa y activos de producción
Con el AMS Machine Works Data Collector para AMS Optics, los usuarios pueden monitorizar la condición de la maquinaria rotativa y estar mejor informados sobre sus actividades, incluso por medio del teléfono móvil. Este mayor nivel de conocimiento permite a los usuarios hacer análisis basados en excepciones en lugar de inspeccionar cada dato recolectado, lo que impulsa una mayor productividad y eficiencia.
Dispositivos de campo y activos de automatización
El AMS Device Manager Data Collector permite centralizar la condición del dispositivo inteligente de campo en el AMS Optics. La condición de activos se entrega a los usuarios relevantes de forma clara y significativa. Esto significa que puede actuar antes de que un problema afecte al proceso, lo que daría como resultado una mala calidad del producto o, lo que es peor, una costosa parada.
Desempeño del lazo de control
Con el DeltaV™ Control Loop Data Collector, los usuarios reciben notificaciones sobre lazos de control con una mala condición, lo que les permite abordar los problemas de manera proactiva. Esto ayuda a los usuarios a reconocer cuándo una medición deficiente, una válvula defectuosa o una mala afinación están dificultando el logro de los objetivos operativos. Por ejemplo, los usuarios son notificados si está disponible una recomendación de afinación que puede mejorar significativamente el control. Tomar acciones correctivas reduce la variabilidad del proceso y mejora el desempeño del control, lo que puede ahorrar millones de dólares cada año.
IA, Machine Learning y análisis avanzado
Con el Aspen Mtell® Data Collector para AMS Optics, los usuarios pueden mejorar la confiabilidad de los activos y el desempeño con advertencias tempranas e información útil en tiempo real, combinadas con capacidades de flujo de trabajo de circuito cerrado. Aspen Mtell es un software de análisis predictivo desarrollado por Aspen Technology, diseñado para optimizar las operaciones industriales mediante el despliegue de “agentes” que monitorizan la condición y el desempeño de los activos, y predicen posibles fallas con reglas y condiciones, principios fundamentales avanzados o modelos de AI/ML y como códigos personalizados creados por científicos de datos.
Análisis específico de activos, energía y emisiones
El Plantweb Insight Data Collector aporta al AMS Optics análisis basados en décadas de experiencia en procesos y en la industria. Los usuarios del AMS Optics tendrán información oportuna y práctica sobre activos clave, como bombas, intercambiadores de calor, trampas de vapor, intercambiadores de calor enfriados por aire, torres de enfriamiento, válvulas de alivio de presión y otros.
Historias de clientes y artículos
Aprenda cómo el AMS Optics de Emerson ayuda a los fabricantes a superar los desafíos, desde el piso de la planta hasta la sala de juntas.
AMS Optics
Gestione sus activos de forma experta y habilite un flujo de trabajo integrado
Conectividad de TO mejorada
Conéctese fácilmente a fuentes de Emerson, así como a fuentes externas por medio de interfaces agnósticas con una variedad de plataformas de TO.
Historiador de activos
Para mejorar la confiabilidad de los activos, es necesario poder ver el estatus de sus activos críticos y saber cómo han funcionado a lo largo del tiempo. AMS Optics puede historizar los parámetros de los activos para permitir el diagnóstico de la condición de activos.
Interfaz unificada con arquitectura moderna
Una ubicación central para gestionar las conexiones permite mejorar la capacidad de mantenimiento y seguridad, y también facilita una integración más eficaz con los clientes externos y entornos de desarrollo.
Escalabilidad empresarial
Una arquitectura flexible y modular facilita la integración en sistemas existentes, en las instalaciones o en la nube, sin rediseñar significativamente y permite ejecutar funciones de mantenimiento y recuperación de rutina sin interrumpir las operaciones.
Interfaz CMMS
La interfaz CMMS asigna activos de AMS Optics a su CMMS, por lo que las solicitudes de trabajo se crean de forma proactiva antes de que se produzcan alteraciones del proceso en la planta. Esto le permite integrar su flujo de trabajo e impulsar acciones correctivas.
Seguro por diseño
Las tecnologías de gestión de datos de Emerson se desarrollan de acuerdo con los estándares más altos recomendados por la industria para la ciberprotección y la soberanía de datos.
Cartera del AMS de Emerson: gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad
La cartera de productos AMS de Emerson posibilita la visión de Emerson para el enfoque Boundless Automation al unificar datos, sistemas y personas en toda la empresa que lograrán mejoras en la seguridad, la producción, la confiabilidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la fuerza laboral.
Folleto: Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad
La cartera de confiabilidad AMS ayuda a los ingenieros de confiabilidad, técnicos de mantenimiento gerentes de operaciones, ingenieros de automatización, especialistas en instrumentación, ingenieros de procesos, especialistas en válvulas de control, analistas de vibración y a muchos otros a hacer su trabajo de manera más eficiente, desde el campo, al taller, hasta la sala de juntas y más allá.
Obtenga más información al explorar la página web de la marca AMS.
Acceso seguro
Se concede acceso para los usuarios basado en roles por medio de perfiles configurables y el acceso a socios externos se habilita mediante la definición de espacios de nombres virtuales solo con la información necesaria.
Alertas basadas en personas
La información práctica y con prioridad se entrega automáticamente al personal pertinente, ya sea dentro o fuera de las instalaciones, por medio de una única interfaz de usuario intuitiva y en tiempo real.
Flujos de trabajo automatizados
Impulse la confiabilidad del circuito cerrado mediante flujos de trabajo que se generan cuando surge un problema y se cierran después de que se valida una respuesta operativa adecuada.
Conocimientos a pedido
Mejore la formación y la transferencia de conocimientos con una biblioteca dedicada de documentación, vídeos y procedimientos paso a paso, accesible para su personal.