Las soluciones Ovation permiten que las plantas de agua y aguas residuales funcionen de manera más inteligente, segura y eficiente. Desde la optimización del proceso y los diagnósticos predictivos hasta las operaciones remotas, la ciberseguridad y la gestión de la energía, estas soluciones integradas mejoran la calidad del agua, reducen el consumo de energía y productos químicos, y mejoran la confiabilidad y la toma de decisiones.
Socio de confianza en automatización para servicios generales de agua y aguas residuales
Con más de 40 años de experiencia brindando soluciones de automatización para la industria de agua y aguas residuales, Emerson brinda soporte a los servicios públicos de todo el mundo con tecnologías escalables adaptadas a sus necesidades. Solo en Estados Unidos, más de 150 sistemas de Emerson (incluidos los sistemas de control distribuido Ovation™, las plataformas SCADA y las RTU) ayudan a administrar más de 12 mil millones de galones de agua al día, lo que garantiza un funcionamiento seguro, confiable y eficiente.
Automatización de las plantas de agua y aguas residuales
Emerson ofrece soluciones para todo el sistema, como aplicaciones SCADA remotas de Ovation, control avanzado integrado, mantenimiento predictivo y soluciones de optimización. Con Emerson, no solo cumplirá la normativa y logrará el cumplimiento medioambiental. Además, obtendrá una solución rentable y para todo el distrito que garantiza un control confiable y eficiente hoy en día y en el futuro. Además, su red de control puede ampliarse, para que pueda satisfacer la demanda creciente de un suministro de agua limpia.
Automatización de todas las etapas del tratamiento del agua
El sistema de control Ovation de Emerson automatiza y monitoriza los procesos clave de tratamiento de agua, incluidos el bombeo de agua sin procesar, el filtrado, la sedimentación, la desinfección y la dosificación química. Con el control avanzado de lavado, coagulación, floculación y reciclaje, Ovation ayuda a las plantas de tratamiento a mejorar la calidad del agua, reducir el consumo de energía y productos químicos, y mejorar la confiabilidad operativa. Su arquitectura escalable soporta las necesidades modernas de automatización de agua.
Automatización integral para el tratamiento de aguas residuales
El sistema de control Ovation de Emerson permite un tratamiento de aguas residuales eficiente mediante la automatización de las etapas críticas, como el tratamiento primario y secundario, el procesamiento avanzado y la gestión de sólidos. Permite el almacenamiento y la dosificación de sustancias químicas, la cogeneración, la incineración y el control de desbordamiento combinado de desagües cloacales (CSO). Ovation ayuda a las plantas a mejorar la calidad de los efluentes, reducir el uso de energía y cumplir con la normativa medioambiental con automatización escalable y en toda la planta.
Casos de estudio e informes técnicos
En una planta municipal de tratamiento de agua en el noreste de los Estados Unidos, el sistema Ovation de Emerson unificó los controles de tratamiento y filtrado, lo que redujo el agua de lavado y el uso de productos químicos en un 25%, mejoró los informes de EPA con acceso a datos centralizado en un 90% y mejoró la comunicación con los depósitos. La actualización eliminó los equipos obsoletos, incrementó la eficiencia operativa y aseguró la automatización escalable. Por último, se entregó todo el sistema en un plazo de cinco meses.
Soluciones de control y monitorización de eficacia comprobada
La plataforma de automatización Ovation de Emerson ofrece control y monitorización seguros y escalables en las operaciones de agua crítica y aguas residuales. Explore cómo nuestras soluciones diseñadas con un propósito ayudan a los servicios generales a optimizar el desempeño, mejorar la confiabilidad e impulsar una toma de decisiones más inteligente.
Activación de software y tecnologías
Pronóstico de Ovation en la planta
El software de pronóstico de Ovation en la planta utiliza reglas expertas, modelos complejos, inteligencia artificial y aprendizaje automático (machine learning) que trabajan conjuntamente para alertar y guiar a los operadores a tomar medidas inmediatas y específicas o indicarle al sistema de control que haga lo mismo.