Automatización y software industrial para metales y minería

Integre de forma remota, fácil y segura los sitios de metales y minería mientras obtiene visibilidad del proceso en tiempo real para una producción más segura, eficiente y sostenible con las soluciones DeltaV™

Super Pit in Kalgoorlie, Australia

Permita fácilmente un control superior para mejorar el éxito operativo y del proyecto

En un entorno donde la minería es crítica para el funcionamiento de la economía mundial y se le da la tarea de hacer más con menos, entregar proyectos a tiempo, mejorar el rendimiento y la producción, y garantizar operaciones más seguras y sostenibles parece casi imposible. La dedicada red global de expertos de Emerson ha ayudado a numerosas operaciones de metales y minería a implementar de manera fácil y rentable los sistemas de control distribuido DeltaV. DeltaV permite obtener información en tiempo real y confiable de su proceso y un control superior para mejorar la producción y el rendimiento, así como operaciones más seguras y sostenibles.

Workers with coal at open pit

Transfiera datos y recursos compartidos de forma segura, fácil y eficiente

Las tecnologías DeltaV hacen que sea fácil integrar sin problemas y de forma segura una variedad de sistemas y tecnologías, minimizando la necesidad de recursos. Cuando los datos pasan por el sistema de control DeltaV, se contextualizan automáticamente, lo que significa que tendrá más datos útiles y una mayor visibilidad del proceso y de la producción en cada sitio, minimizará la necesidad de pasos manuales y ahorrará tiempo y dinero.

Obtenga cumplimientos ISASecure SSA de nivel 1 e IEC 62443 y de que todo el sistema, desde el control hasta el análisis empresarial, se ha reforzado contra las amenazas informáticas emergentes.

Aerial view of the water treatment facility at a copper mine

Logre fácilmente una operación más ecológica y sostenible

El DeltaV facilita la estandarización de una arquitectura de sistema de control y ayuda a garantizar una mayor recuperación de los materiales extraídos. Las tecnologías avanzadas de control de procesos y la conexión sencilla a los sistemas de control eléctrico ayudan a los equipos a analizar el estado de sus sistemas, a ajustar la producción para un mejor uso de agua y energía y a mejorar el rendimiento mientras construyen un puente hacia una mayor sostenibilidad operativa.

Processing Plant at Lithium Mine in Western Australia. Mechanical processing used to refine lithium spodumene concentrate.

Logre el éxito del proyecto mientras construye un puente hacia la excelencia operativa

Trabajará junto con la red global de recursos locales dedicados de Emerson para garantizar el éxito del proyecto de capital a través de estrategias modernas de gestión del proyecto y prácticas de ingeniería innovadoras. Al aprovechar nuestras tecnologías sin precedentes y flexibles que reducen la complejidad, la implementación y los costos de mantenimiento, no solo logrará el éxito del proyecto, sino también la excelencia operativa.

ore-dressing treatment with classifiers in mining-and-processing integrated work

Tome decisiones más inteligentes y más rápidas para lograr un mayor rendimiento

El DeltaV es compatible de forma nativa con los motores de análisis y dispositivos de análisis perimetral, y permite el funcionamiento remoto mediante la simplificación de la transferencia de información. Obtendrá datos probados fiables y en tiempo real e información sobre el proceso y el estado de sus activos para mejorar el rendimiento de su proceso y producción. Esto significa que ahorrará tiempo, dinero y recursos, y se concentrará en la toma de decisiones comerciales.

coal excavation on the surface mine

Estandarizar una arquitectura de sistema de control individual y reducir costes

El DeltaV se integra fácilmente con una amplia variedad de tecnologías y sistemas. Las tecnologías DeltaV facilitan la estandarización con una arquitectura de control única para facilitar la recopilación y la contextualización de los datos para el uso local y un intercambio seguro y eficiente. Al reducir la complejidad, integrando únicamente los datos necesarios y minimizando los costos, mejorará la toma de decisiones y reducirá el costo total de propiedad.

Tecnologías para metales y minería