Modifique su sistema fácilmente y elimine la ingeniería sin valor.
El hardware de la serie M para E/S tradicionales ofrece flexibilidad en la instalación y un diseño que garantiza fiabilidad y disponibilidad. La modularidad, los aspectos clave de protección y las capacidades para conectar y usar (“Plug and Play ”) hacen de la serie M una elección inteligente.
La serie M de DeltaV es compatible con una gama de entradas analógicas, discretas, de termopar y RTD para sus dispositivos de campo existentes, y cuenta con una construcción resistente que permite su montaje en prácticamente cualquier lugar, incluso en entornos peligrosos y en áreas con temperaturas extremas.
Cómo funciona
El hardware de la serie M del DeltaV es compatible con un amplio rango de entradas analógicas, discretas, de termopar y RTD para sus dispositivos de campo existentes.
Una variedad de hardware de la serie M DeltaV ofrece tarjetas de bus que permiten la conexión a la mayoría de los dispositivos de campo.
Fuentes de alimentación de controladores y del sistema
Carriers
Tarjetas de E/S
Tarjetas de E/S por bus
Accesorios
Historias reales, resultados reales
Amplíe su conocimiento
Preguntas frecuentes
El hardware de la serie M de DeltaV está diseñado para arquitecturas de E/S tradicionales y admite una amplia gama de entradas analógicas, discretas, de termopar y de RTD. Esto permite que las instalaciones conecten los dispositivos de campo existentes mientras mantienen un enfoque de E/S conocido y de eficacia comprobada.
La serie M de DeltaV ofrece múltiples opciones de E/S, incluidas las E/S tradicionales, las E/S intrínsecamente seguras, las E/S de FOUNDATION Fieldbus, las tarjetas de interfaz Profibus DP, las tarjetas de interfaz DeviceNet, los módulos de interfaz serial y las tarjetas de secuencia de eventos. Esta flexibilidad permite que los usuarios admitan una variedad de dispositivos de planta y de requisitos de comunicación.
El hardware de la serie M de DeltaV utiliza una arquitectura modular con portadores y subsistemas de E/S que ofrecen flexibilidad durante la instalación. Su modularidad y capacidades “Plug and Play” facilitan la adaptación y expansión del sistema a medida que evolucionan los requisitos del proyecto.
Sí. El hardware de la serie M de DeltaV está diseñado para ser resistente y puede instalarse en entornos peligrosos y en áreas con temperaturas extremas. La serie M también incluye opciones de E/S intrínsecamente seguras, diseñadas para su instalación en condiciones de Clase I, División 2 y Zona II según la norma IEC.