Descubra el potencial de la automatización completa
Transforme sus operaciones con un sistema de automatización fácil de usar y preparado para el futuro, diseñado para aumentar el desempeño de la planta, adaptarse a sus necesidades y reducir el riesgo y el coste del proyecto.

La versión 16 del DeltaV ya está disponible
La versión 16.LTS del sistema de control distribuido (DCS) DeltaV se basa en décadas de innovación comprobada en el campo para ofrecer la versión más sólida y fiable hasta la fecha. Diseñada para satisfacer las demandas de las operaciones modernas, su arquitectura resiliente y su flexibilidad preparada para el futuro ayudan a reducir los riesgos, garantizan el desempeño a largo plazo y brindan la confianza de que su sistema de automatización seguirá funcionando hoy y en los años venideros.
Soluciones integradas para cada necesidad de automatización
Historias reales, resultados reales
Tecnologías destacadas
Presentamos el DeltaV IQ Controller: la próxima evolución en la tecnología de control de procesos. Diseñado para aumentar los controladores industriales con avanzado diseño técnico y construidos para tal fin, el IQ Controller aporta mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia a los sistemas de control modernos.
Una forma flexible y rentable de implementar un sistema DeltaV completo. Combinando las licencias de software basadas por suscripción, el soporte de productos y una garantía ampliada de hardware para el controlador y los componentes de E/S de DeltaV, DeltaV Flex reduce significativamente la inversión de capital inicial.
Amplíe su conocimiento
Obtenga más información sobre cómo el DeltaV DCS puede tener un impacto positivo en sus operaciones.
Industrias a las que brindamos servicios
Expanda su experiencia con DeltaV
Preguntas frecuentes
El DeltaV DCS mejora el desempeño de la planta al ofrecer control inteligente, monitorización en tiempo real y análisis integrados en una única plataforma. Esto permite a los operadores optimizar los procesos, reducir la variabilidad y mantener un rendimiento de producción constante.
DeltaV incluye capacidades como arquitectura modular, conectividad fluida de datos y E/S, aplicaciones de control integradas y herramientas de software centradas en el operador. Estas características se complementan para simplificar la automatización y mejorar la eficiencia operativa.
El sistema de control distribuido (DCS) DeltaV está diseñado con una arquitectura flexible y una integración sencilla, lo que reduce la complejidad de ingeniería y minimiza la necesidad de rediseños importantes. Esto ayuda a reducir los costes del proyecto a la vez que favorece el rendimiento y la escalabilidad del sistema a largo plazo.
El DeltaV DCS puede escalar desde pequeñas unidades de proceso hasta grandes instalaciones de toda la empresa mediante bloques de construcción modulares. Esto permite a las organizaciones ampliar o modificar su sistema a medida que evolucionan las necesidades operativas, sin agregar complejidad innecesaria.
La conectividad de datos fluida permite que sensores, controladores y aplicaciones compartan información en tiempo real. Esto mejora la coordinación entre todos los sistemas y garantiza que los datos estén disponibles donde se necesitan, lo que permite una toma de decisiones más rápida y precisa.
DeltaV proporciona aplicaciones basadas en la información e interfaces intuitivas para el operador que ofrecen información clara y práctica. Esto ayuda a los operadores a comprender rápidamente las condiciones del proceso y responder eficazmente a los cambios o problemas.
Impulse su sistema de control hacia el fututo
Ya sea que esté definiendo el alcance de un proyecto o planificando su próxima actualización, comuníquese con Emerson para encontrar el camino correcto.