DeltaV™ Live

La HMI de DCS más avanzada e intuitiva, diseñada para aumentar la productividad, mejorar el conocimiento de la situación y simplificar la configuración gráfica

La mejor experiencia en operaciones de su clase, lista para usar

DeltaV Live ofrece una experiencia de operaciones de primer nivel, diseñada para cumplir con los requisitos actuales de los operadores de alto desempeño. La interfaz hombre-máquina (HMI) altamente personalizable es la primera HMI de DCS que admite HTML5 de forma nativa, lo que establece las bases de gráficos universales entre plataformas fáciles de diseñar y configurar. El entorno de ingeniería en Graphics Studio simplifica la configuración, aumentando la productividad y eliminando la dependencia de comandos para tareas comunes. Obtenga acceso con un solo clic a gráficos, navegación jerárquica integrada, diseños, directorios y otras aplicaciones.

Fallback image
Diseñada para cada propósito

Herramientas integradas que incorporan los estándares de la industria y las mejores prácticas para mejorar el conocimiento de la situación

Moderna

Los gráficos HTML5 establecen la base de la independencia de la plataforma para las pantallas

Sencilla

La configuración es intuitiva y está diseñada para todo el ciclo de vida útil de los gráficos

Covestro Modernizes Human Machine Interface (HMI) to DeltaV Live

Historias reales, resultados reales

Escuche cómo Covestro, Baytown, lideró el cargo durante la migración de su HMI de DeltaV Operate a DeltaV Live. A partir de una unidad piloto, el equipo modernizó los gráficos, mejoró la experiencia del operador con temas personalizables y construyó una biblioteca escalable de objetos de alto desempeño. Esto dio lugar a una configuración más rápida, imágenes más claras y la adopción en los 19 sistemas DeltaV.

 

Improve Situational Awareness
DeltaV Live

The Most Advanced and Intuitive DCS HMI


ISA-101 recommends a display hierarchy that provides a structured view of responsibility scope with the ability to drill down.

DeltaV Live puts everything operators need at their fingertips with intuitive features such as customizable layouts, hierarchy navigation, alarm rollups, and high-performance GEMs to effectively run and monitor processes.


Research indicates that over 26% of industrial incidents are attributable to operator error.

DeltaV Live helps reduce these errors with an intuitive, operator-centric HMI that includes features like watch areas, integrated web displays for operating procedures, and SFC (Sequential Function Chart) visualization.


Advanced operator displays can improve the success rate in handling abnormal situations from 70% to 96%.

DeltaV Live allows operators to quickly visualize and respond to alarms with features like alarm lists, banners, and alarm help.


DeltaV Live enables users to quickly create and adapt displays in Graphics Studio and empowers operators to customize their environment with themes, multiple runtime languages, and web displays for integration with other software.

Displays can be published while the system is online, allowing faster distribution.

Videos destacados

video-media
Descripción general del producto: DeltaV Live con soporte nativo de HTML5

Diseñada para los requisitos de los operadores de alto desempeño de hoy y del futuro, la interfaz de operador en vivo del DeltaV ofrece una experiencia de usuario de primera clase.

Advanced Operator Displays

Mejore el conocimiento de la situación y la toma de decisiones

Una interfaz del operador bien diseñada es esencial para un control eficaz de la planta, mejorar el conocimiento de la situación y permitir una toma de decisiones más rápida y de mayor calidad. Los indicadores principales, emparejados con objetos de alto desempeño, capturan la atención de los operadores y dan un panorama de la situación mucho antes de llegar a los puntos de ajuste de alarma. Las pantallas orientadas a tareas y a descripciones generales proporcionan el contexto necesario para que los operadores gestionen con seguridad las operaciones normales, los arranques, las paradas y los eventos inesperados.

El diseño de DeltaV Live se basa desde su inicio en los principios de diseño centrado en humanos e incorpora las mejores prácticas del consorcio de desempeño del operador y los estándares de la industria, como jerarquías de exhibición integradas y navegación jerárquica que ofrece visibilidad de alarmas en contexto con la capacidad de navegar y responder rápidamente. Los operadores pueden aumentar su entorno sobre la marcha, reduciendo la dependencia de las soluciones diseñadas previamente, lo que les permite monitorizar y controlar sus plantas de forma más fácil e intuitiva.

icon
Desarrollo de la filosofía

Adáptese a los estándares y las mejores prácticas de toda la empresa.

icon
Taller de diseño de pantallas

Diseñe pantallas de alto desempeño específicas para el usuario

icon
Revisión de la pantalla

Racionalice las brechas entre la pantalla actual y la filosofía de pantallas

icon
Gestión de cambios culturales

Participación del operador de Garner

icon
Instalación y capacitación

Carga de visualización y capacitación sobre el factor humano

Comuníquese con nosotros

¿Quiere obtener más información sobre cómo los productos, servicios y soluciones industriales DeltaV pueden beneficiar a su negocio?