DeltaV™ Edge Environment

Ventajas y acceso sencillo a datos de DeltaV, seguros y contextualizados en tiempo real para impulsar mejoras operativas

Impulse el desempeño operativo al sacar mayor provecho con sus datos

DeltaV Edge Environment permite a los equipos de TI acceder de forma segura a todos los datos de DeltaV y prepararlos para su uso en toda la empresa. A diferencia de un gateway Edge tradicional, DeltaV Edge maneja grandes volúmenes de datos de DeltaV sin inconvenientes y ofrece información contextualizada para tomar decisiones operativas más inteligentes y rápidas.

icon
Comunicación de datos fácil y segura

Una arquitectura de conexión simplificada reduce la complejidad de la red al utilizar un único flujo de salida, cifrado y unidireccional para garantizar la seguridad.

icon
Datos contextualizados para aumentar su utilidad

Los datos se alojan en repositorios junto con la jerarquía de configuración del DeltaV, lo que proporciona contexto y correlaciones para establecer relaciones relevantes.

icon
Datos listos para usar

Los datos están disponibles en la red de nivel empresarial, listos para ser accedidos por medio de interfaces ampliamente utilizadas como OPC UA y REST API.

icon
Un entorno de pruebas de datos para la ejecución y la experimentación

Los datos se reflejan exactamente en el mismo formato en el que figuran en DeltaV y se sincronizan automáticamente, lo que permite experimentar y probar sin interrumpir las operaciones.

icon
Poco mantenimiento

Emerson ejecuta de forma remota la implementación, la resolución de problemas, las actualizaciones y las mejoras de software, o los usuarios pueden optar por gestionar estas funciones por sí mismos.

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.

Vea lo que es posible con DeltaV Edge Environment

DeltaV Edge Environment proporciona nuevas formas de acceder a los datos operativos, analizarlos y actuar en consecuencia. Descargue el folleto para explorar ejemplos reales de cómo puede mejorar la visibilidad de la planta, acelerar el análisis y ampliar el valor de DeltaV en toda la empresa.

Acceso a los datos del sistema de control del proceso, cuando y donde lo necesite

DeltaV Edge Environment hace realidad la democratización de los datos. La accesibilidad a los datos se maximiza mediante la salida segura del sistema de control distribuido DeltaV™ a Data Lakes, científicos de datos, aplicaciones de análisis o sistemas de planificación de recursos empresariales.

Fallback image

Aplicaciones DeltaV Edge

DeltaV Live Enterprise View

Amplíe la conciencia operativa en tiempo real más allá de la sala de control

DeltaV Live Enterprise View extiende las pantallas de DeltaV Live más allá de la estación del operador al ponerlas a disposición por medio de un navegador web estándar con acceso seguro de solo lectura. Los gráficos, los enlaces de datos, las áreas de observación y las animaciones se presentan exactamente como se configuran en DeltaV Live, sin requerir conversión de visualización, duplicación ni ingeniería adicional.

Programa DeltaV Edge Alliance

Asóciese con proveedores de tecnología líderes en el ecosistema de Emerson para liberar el verdadero valor de los datos. DeltaV Edge Environment permite a los equipos de toda la organización aprovechar los datos para obtener información más profunda, mejorar el desempeño operativo e implementar una infraestructura de TI simplificada. Las soluciones de los miembros de DeltaV Edge Alliance están certificadas en calidad, fiabilidad y seguridad, lo que garantiza que usted puede confiar en su eficacia y en su seguridad.

Amplíe su conocimiento

Preguntas frecuentes

DeltaV Edge Environment es una plataforma local diseñada específicamente para los sistemas DeltaV que ofrece acceso seguro y de solo lectura a sus datos. Se sitúa entre la red de control y las aplicaciones de nivel superior, lo que permite a los equipos de toda la planta y de la empresa utilizar los datos operativos sin necesidad de intervenir en el sistema de control.

Las interfaces tradicionales presentan los valores como etiquetas sin estructura, por lo que los equipos tienen que dedicar tiempo a reconstruir la estructura antes de que los datos sean utilizables. DeltaV Edge transmite los datos dentro de la jerarquía de DeltaV y conserva los metadatos, de modo que la información llega ya contextualizada. Además, proporciona datos recientes de tiempo de ejecución de alta densidad, sin necesidad de almacenamiento histórico a largo plazo.

El acceso a los datos de DeltaV mediante DeltaV Edge Environment es de solo lectura, por lo que ninguna aplicación conectada a él puede enviar comandos ni realizar cambios. El nodo Edge replica los datos y los proporciona de forma independiente del sistema DeltaV, lo que garantiza el aislamiento del sistema. Cuando la integración empresarial lo requiere, un diodo de datos garantiza la comunicación unidireccional.

Por medio de interfaces estándares, como las API REST, OPC UA, MQTT y NATS, las plataformas de TI y las aplicaciones modernas pueden acceder a los datos de DeltaV sin necesidad de conectividad personalizada.

Paneles de control, informes, análisis y flujos de trabajo mediante herramientas que ya conoce, como Power BI, Grafana, Excel, Node-RED, Jupyter y aplicaciones personalizadas. Algunos puntos de partida habituales son los paneles de control del rendimiento de los lazos de control, las vistas de monitorización de alarmas, los informes de cambio de turno y los flujos de trabajo de revisión de lotes.

Los valores de los procesos en tiempo de ejecución, el contexto de configuración, las alarmas y los eventos, así como los eventos por lotes, se proporcionan manteniendo intactas la jerarquía y las relaciones, para que pueda trabajar con los datos tal y como concibe el proceso.

  • DeltaV Edge Explorer para examinar, analizar tendencias e investigar alarmas y eventos.
  • DeltaV Agent.Connect para formular preguntas sencillas sobre sus datos de proceso y los productos DeltaV de Emerson.
  • DeltaV Live Enterprise View para ampliar las pantallas de DeltaV Live más allá de la estación del operador.

Además, también puede crear el suyo propio.

No. DeltaV Edge Explorer ofrece a ingenieros, analistas y usuarios de datos una forma lista para usar de buscar y utilizar datos de DeltaV sin necesidad de acceso de operador ni conocimientos especializados. DeltaV Agent.Connect va más allá, ya que le permite formular preguntas en lenguaje sencillo.

Sí. El nodo Edge incluye un motor de contenedores y de máquinas virtuales, así como un mercado de aplicaciones integrado con aplicaciones de código abierto compatibles y con aplicaciones que Emerson ofrece. Usted y sus socios también pueden implementar su propia solución, al mantener el procesamiento de datos cerca de la fuente.

La mayoría de los proyectos de IA en el ámbito industrial se estancan al intentar proporcionar al modelo información fiable sobre el contexto de la planta de manera segura. DeltaV Agent.Connect, una aplicación de DeltaV Edge, ofrece una ruta controlada desde los datos de DeltaV hasta los modelos de lenguaje a gran escala (LLM), con la libertad de elegir el modelo y de mantener los datos de sus procesos en su propio entorno.

Actúa como capa de interfaz con DeltaV, al proporcionar datos (con la jerarquía y los metadatos conservados) a estructuras de datos como AspenTech Inmation, Data Lakes empresariales o plataformas en la nube. El resultado es un modelo de integración repetible en todas las plantas, en lugar de conexiones punto a punto que se multiplican con el tiempo.

Edge Orchestration permite una implementación centralizada y la gestión del ciclo de vida en todos los nodos Edge, de modo que las aplicaciones y las actualizaciones se implementen de forma coherente, en lugar de gestionarse nodo por nodo.