DeltaV™ Advanced Control & Analytics

Control avanzado inteligente e integrado para mejorar el rendimiento del control y facilitar operaciones más eficientes y sostenibles

Minimice los costes operativos, mejore el rendimiento de la calidad y el desempeño de la planta

DeltaV Advanced Control and Analytics es un conjunto de aplicaciones integradas que permite control predictivo basado en modelos, y verificación y control de procesos en tiempo real de lazo cerrado, ajuste adaptativo de lazos, y aplicaciones de control avanzado

Equipment for the distillation of alcohol. Preparation workshop for pure alcohols.

Tecnologías destacadas


Aprenda cómo, gracias a la tecnología DeltaV Spectral PAT integrada, los fabricantes de productos de ciencias de la vida pueden adoptar un enfoque simplificado para lograr la fabricación en tiempo real, cumplir con las normativas con total confianza, obtener un mayor retorno de la inversión (ROI) y llevar tratamientos de calidad al mercado con mayor rapidez.


Obtenga mayor rendimiento, menor variabilidad y mayor seguridad en sus estrategias de control predictivo del modelo.

Historias reales, resultados reales

Covestro aumenta la eficiencia de la producción de poliéster al utilizar el control avanzado de procesos
RESULTADOS COMPROBADOS

Covestro aumenta la eficiencia de la producción de poliéster al utilizar el control avanzado de procesos

“El control predictivo de los modelos de Emerson es una solución a medida que proporciona el perfil de control óptimo para nuestro proceso de lotes”. - Adrian Belda, ingeniero de fabricación

Amplíe su conocimiento

Preguntas frecuentes

El control predictivo de modelos de DeltaV analiza las interacciones del proceso y predice el comportamiento futuro para optimizar las acciones de control. Esto ayuda a reducir la variabilidad del proceso, a aumentar el rendimiento y a permitir que las operaciones se ejecuten más cerca de los límites operativos sin comprometer la seguridad ni la calidad.

El control avanzado de DeltaV mejora la eficiencia al estabilizar los procesos, reducir la variabilidad y automatizar estrategias de control complejas. Esto se traduce en una mejor calidad del producto, un rendimiento optimizado y un uso más eficiente de la energía y las materias primas, lo que, en última instancia, reduce los costes operativos generales.

 

A diferencia de los métodos de control tradicionales que se basan principalmente en lazos PID básicos, DeltaV Advanced Control integra técnicas avanzadas como modelos predictivos, control adaptativo y análisis directamente en el DCS. Esto le permite manejar con mayor eficacia procesos complejos y multivariables, así como condiciones cambiantes. DeltaV Advanced Control and Analytics incluye un conjunto de herramientas integradas para el control predictivo basado en modelos, el ajuste adaptativo de lazos, la monitorización del desempeño de los lazos de control, el modelado de redes neuronales, el control de lógica difusa y el análisis estadístico avanzado.

El DeltaV Advanced Control está diseñado como una solución integrada en el sistema DeltaV, lo que significa que puede configurarse, probarse e implementarse con herramientas integradas, sin necesidad de sistemas separados. Esto simplifica la implementación, reduce el tiempo de ingeniería y facilita el mantenimiento continuo.

DeltaV Advanced Control combina el control predictivo basado en modelos, la verificación de procesos de lazo cerrado en tiempo real y el análisis avanzado para evaluar y optimizar continuamente el desempeño del proceso. Esto ayuda a las instalaciones a mantener los objetivos operativos, mejorar el rendimiento y responder de manera más eficaz a las condiciones cambiantes del proceso.