Control centralizado en su centro de datos
Los centros de datos de alto rendimiento se basan en la interconexión y la coordinación continua de sistemas térmicos, mecánicos, eléctricos y de alimentación, y cada sistema cuenta con miles de puntos de control y de monitorización.
La plataforma de automatización DeltaV de Emerson unifica estos sistemas en un único entorno de control y ofrece una velocidad de ejecución para cumplir plazos agresivos y posibilitar la monitorización y la optimización en tiempo real en todo el campus.
Acelere la puesta en marcha
Los cambios de última hora son inevitables en proyectos complejos y a gran escala. Un sistema de automatización diseñado para reducir el trabajo adicional y minimizar el impacto en el cronograma es esencial para cumplir los plazos de los proyectos. La tecnología DeltaV y el marco de optimización de proyectos de Emerson ayudan a que los equipos del proyecto se adapten a los cambios de última hora, además de reducir el tiempo asociado y el impacto en los costes.
Fiabilidad sin concesiones
La fiabilidad es fundamental para cumplir los objetivos del tiempo de actividad del centro de datos y lograr el retorno de la inversión. La arquitectura de DeltaV es redundante de forma nativa y está diseñada para proteger las operaciones de manera proactiva y minimizar los riesgos. Con redundancia en todo el sistema y a nivel de componente, además de ciberseguridad integrada, DeltaV permite la integración fiable de la infraestructura del centro de datos para satisfacer sus necesidades de operación y de desempeño.
Experiencia global, asistencia local
DeltaV ha sido la solución de confianza para controlar las operaciones de los centros de datos durante más de 15 años. Ofrecemos experiencia local respaldada por recursos globales para llevar a las personas y la tecnología correctas al lugar donde se encuentre su centro de datos. La disponibilidad local del producto y el soporte en el terreno ayudan a garantizar tiempos de respuesta rápidos y una ejecución fiable a lo largo de todo el ciclo de vida útil del centro de datos.
Control preciso de los sistemas de enfriamiento
La infraestructura de refrigeración de alto rendimiento es crítica para el funcionamiento del centro de datos, pero cada vez más compleja de gestionar. Enfriadores, torres de enfriamiento, cientos de CRAH, CRAC, bombas y ventiladores deben trabajar de forma conjunta para mantener condiciones óptimas a medida que las cargas de trabajo de TI aumentan y fluctúan rápidamente. La falta de granularidad puede llevar a sobreenfriar salas enteras mientras se pasan por alto problemas de sobrecalentamiento localizados.
DeltaV ofrece un control comprobado y de alta precisión de los sistemas de enfriamiento, lo que proporciona un control a nivel de equipo y en toda la planta que se ajusta dinámicamente a las cargas térmicas cambiantes.
Mantenga un control constante en distintas variables para estabilizar las temperaturas a medida que fluctúan las cargas térmicas.
Prediga, detecte y adáptese a las cargas de trabajo cambiantes y las demandas térmicas para proteger sus equipos de TI.
Lleve los equipos y los subsistemas a un entorno de control unificado para posibilitar un mayor intercambio de datos y un funcionamiento más eficiente.
Ajuste los parámetros del sistema para mejorar la efectividad del consumo de energía y respaldar los objetivos de sostenibilidad.
Monitorice y controle los activos de refrigeración a través de una sola interfaz para agilizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa.
Explore la tecnología DeltaV
Desde el control centralizado hasta la optimización avanzada y la información práctica, las soluciones DeltaV trabajan de forma conjunta para mejorar la visibilidad, aumentar la fiabilidad y ayudarle a operar de manera más eficiente a escala.
Control y optimización integrados
Un conjunto integrado de soluciones de automatización que unifican el control, optimizan el desempeño y brindan el panorama necesario para operar la infraestructura crítica del centro de datos.
Controladores lógicos programables (PLC)
Ofrece un control rápido y localizado para equipos y subsistemas específicos, con integración nativa en el entorno DeltaV más amplio.
Sistema de control distribuido (DCS)
Ofrece un control centralizado y escalable en toda la infraestructura crítica del centro de datos. DeltaV conecta los sistemas térmicos, mecánicos, eléctricos y de alimentación en un entorno unificado, lo que mejora la visibilidad, la coordinación y la fiabilidad del sistema en su conjunto.
DeltaV Live
La interfaz del operador DeltaV unifica las operaciones del centro de datos. DeltaV Live incorpora un diseño centrado en el ser humano y una matriz de bibliotecas gráficas especializadas, lo que permite a los operadores de centros de datos aprovechar las prácticas recomendadas de la industria y personalizar las opciones según sus necesidades específicas.
Simplificar lo complejo
Emerson aporta décadas de experiencia en la ejecución de proyectos de gran magnitud y de importancia crítica. Nuestro marco de optimización de proyectos mantiene los proyectos dentro del cronograma y del presupuesto, con un sólido historial de acumulación de gastos de capital por miles de millones de dólares.
Costes eliminados
Las prácticas de ingeniería innovadoras ayudan a eliminar los costes asociados al diseño de hardware, a la mano de obra de su instalación y al esfuerzo de mantenimiento.
Reducir la complejidad
Los programas de mejora de valor y la estandarización ayudan a automatizar los procesos de trabajo y permiten que los colaboradores del proyecto, bien informados, trabajen en el mismo plan en paralelo.
Adaptarse al cambio
Los cambios en los proyectos son inevitables. Con la tecnología y la estrategia adecuadas, podrá absorber los cambios sin afectar el cronograma.
Alianza experta
La colaboración temprana y continua no solo impulsa el consenso en la organización, sino que también garantiza con mayor solidez el logro de los objetivos operativos a largo plazo.
La ampliación de la IA comienza con una automatización más inteligente
Preguntas frecuentes
El sistema de control distribuido (DCS) y los controladores lógicos programables (PLC) DeltaV proporcionan una capa de automatización unificada para monitorizar y controlar la infraestructura crítica en el espacio gris de los centros de datos. Los PLC DeltaV proporcionan un control determinista y modular que se integra con el DCS DeltaV para ofrecer un control centralizado en todo el centro de datos. Permite estrategias de control estandarizadas, monitorización centralizada y respuestas automatizadas, lo que ayuda a los operadores a reducir riesgos, minimizar el tiempo de inactividad y mantener un tiempo de actividad continuo en todas las instalaciones.
Los sistemas de control distribuido, como el DCS DeltaV, garantizan que los centros de datos grandes y complejos puedan organizarse como una sola planta, con los diversos subsistemas coordinados hacia un objetivo común. Con una base de datos unificada y compartida de alarmas, eventos y configuración, los sistemas de control distribuido ayudan a ahorrar tiempo de ingeniería y de ejecución al evitar lógicas incoherentes, prescindir del mapeo y la sincronización de datos innecesarios, y eliminar datos aislados y en silos.
DeltaV ayuda a integrar y coordinar los subsistemas térmicos, mecánicos, eléctricos y de alimentación en todo el centro de datos. Los PLC DeltaV se integran en sistemas a nivel de patín y de equipo al admitir de forma nativa BACnet, Ethernet/IP, Profinet y otros protocolos. Los PLC y los instrumentos de campo DeltaV se conectan al DCS DeltaV más amplio para ofrecer a los operadores un control redundante y totalmente integrado del centro de datos.
DeltaV fue diseñado sobre el principio de que los componentes críticos pueden actualizarse en línea, lo que ayuda a evitar tiempo de inactividad durante las expansiones y actualizaciones. La redundancia incorporada y la conmutación de controlador sin interrupciones garantizan que las operaciones continúen sin problemas durante la creación de nuevos proyectos. Una base de datos centralizada de DeltaV ayuda a reducir el tiempo de ejecución y a mejorar la consistencia de la HMI en el lugar mediante lógica, configuración y gráficos basados en plantillas.
DeltaV proporciona una supervisión centralizada, a la vez que mantiene una clara segmentación de sistemas y datos, lo que permite una gestión eficiente de la infraestructura compartida y cumple con los requisitos específicos del inquilino.
Con DeltaV, no tiene que elegir. Los controladores lógicos programables (PLC) DeltaV tienen una larga trayectoria en ofrecer control crítico en entornos hostiles, con arquitecturas altamente redundantes, capacidades de intercambio en caliente y compatibilidad nativa con una amplia gama de protocolos. Proporcionan control modular para equipos eléctricos y de enfriamiento, y se integran sin problemas en el DCS DeltaV. El DeltaV DCS ha ofrecido control centralizado en entornos de centros de datos complejos durante más de 15 años. De forma conjunta, los PLC y los DCS DeltaV le ayudan a coordinar los subsistemas y a alcanzar sus objetivos de desempeño operativo.