En entornos de proveedores mixtos, comunes tras fusiones, ampliaciones de infraestructuras existentes o iniciativas de estandarización en múltiples sedes, la interoperabilidad puede transformar lo que antes era un desafío de mantenimiento en una ventaja estratégica. En lugar de mantener herramientas, licencias y experiencia separadas para el sistema de cada proveedor, ahora un equipo, un flujo de trabajo y una capa de análisis cubren todo el panorama de la instrumentación. Esto se traduce directamente en menos paradas imprevistas, una resolución de problemas más rápida y un ROI mensurablemente más alto en los programas de mantenimiento predictivo.
Simplifique la gestión de dispositivos de campo inteligentes de múltiples proveedores y protocolos, basada en datos de diagnóstico en tiempo real.
El AMS Device Manager es el software líder de gestión de activos de planta (PAM) para la gestión experta de instrumentos de medición, dispositivos inalámbricos y analíticos, válvulas de control y más. Integre y supervise sin esfuerzo todos los dispositivos inteligentes asociados a una amplia variedad de sistemas host, ya sean de Emerson, como DeltaV™ y Ovation™, o de otros fabricantes de automatización en entornos de DCS, SIS y PLC.
El AMS Device Manager cambia la forma en que las plantas gestionan los dispositivos inteligentes de campo
El AMS Device Manager no es solo la plataforma de gestión de activos de Emerson. Es un hub abierto, independiente del proveedor, que unifica la inteligencia de los dispositivos en docenas de sistemas de control y seguridad de Emerson y de fabricantes de terceros por igual. Al adoptar estándares abiertos como HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART®, PROFIBUS®, PROFINET® y HART-IP™, el AMS Device Manager rompe las barreras entre los ecosistemas de automatización patentados, lo que brinda a las plantas una fuente única de verdad para cada dispositivo de campo inteligente, independientemente de qué DCS, SIS o PLC lo controle.
El valor real no es solo la conectividad; es la eliminación de los silos de datos que tradicionalmente obligan a las plantas a adoptar estrategias de mantenimiento fragmentadas, proveedor por proveedor. Con la integración nativa de HART-IP en plataformas como Allen-Bradley, Siemens ET200, Honeywell OneWireless, HIMA HIMax, TriconCX, Schneider Electric y Phoenix Contact, los equipos obtienen una visibilidad completa.
Videos y contenido multimedia | AMS Device Manager
Simplifique la gestión de dispositivos con tecnología basada en estándares
El AMS Device Manager revoluciona la forma en que las plantas se comunican con sus dispositivos al incorporar una tecnología emergente: la integración de dispositivos de campo (FDI). La FDI combina los beneficios de las tecnologías EDDL y FDT/DTM y proporciona un método estándar para la integración de dispositivos. La implementación del AMS Device Manager de la FDI reduce la complejidad y simplifica la gestión de dispositivos, lo que permite ahorrar costes y facilita su uso tanto para los usuarios finales como para los fabricantes.
La integración de dispositivos de campo (FDI) en el AMS Device Manager
Reduzca el tiempo de puesta en marcha de los dispositivos con plantillas de configuración y configuración masiva
Acelere las actividades de arranque y puesta en marcha mediante la configuración masiva de dispositivos. Cree una plantilla de configuración de dispositivos una vez y aplíquela simplemente a los dispositivos del mismo tipo; luego, valide los cambios mediante los informes de validación incorporados. Configure y valide automáticamente los dispositivos mediante el AMS Device Manager para obtener hasta un 80 % de reducción de esfuerzo.
Gestione instrumentos con y sin conexión desde cualquier lugar
Agregue hasta 30 000 dispositivos en una única base de datos para todos sus dispositivos inteligentes conectados a diferentes sistemas host, incluidos los dispositivos sin conexión configurados mediante un comunicador de campo como el AMS Trex. Extienda sus capacidades de gestión de activos al ofrecer información sobre el estado operativo de los dispositivos y el estatus de calibración mediante una interfaz basada en un explorador, lo que le brinda acceso seguro desde cualquier estación de la red.
Amplíe datos de manera segura a aplicaciones de nivel empresarial
El AMS Device Manager se integra con aplicaciones empresariales, como AMS Optics, para proporcionar visibilidad del estado operativo de los instrumentos. Es una fuente fiable que proporciona datos de dispositivos conectados a varios DCS, PLC o sistemas de seguridad mediante protocolos industriales abiertos, lo que permite analizar dichos datos para mejorar el proceso.
Reduzca el coste con un enfoque proactivo del mantenimiento
Al utilizar datos históricos de referencia y de desempeño, puede analizar tendencias para determinar cuándo se necesitarán reemplazos o mantenimiento. El AMS Device Manager proporciona gráficos que muestran discrepancias y acciones recomendadas para solucionar problemas.
Optimice los procesos de trabajo de calibración
El AMS Device Manager respalda al dispositivo en la definición de esquemas de prueba, la programación de la calibración y la gestión de los datos de calibración. Olvídese del papel para eliminar errores y automatice la documentación para minimizar el trabajo innecesario.
Documentos y planos
Características
- Reduzca el tiempo de puesta en marcha hasta un 80 % con las plantillas de configuración de dispositivos y la transferencia masiva
- Agilice los procesos de calibración y reduzca los tiempos de calibración hasta un 50 %
- Identifique y solucione problemas con dispositivos desde la comodidad de la tienda de mantenimiento o la sala de control
- Proteja el rendimiento de sus activos de seguridad con una gestión de usuarios mejorada para garantizar que solo el personal autorizado pueda hacer cambios
- Amplíe y gestione de manera sencilla sus redes inalámbricas para llegar a más puntos de medición de su planta
- Extienda la gestión de activos a cualquier parte con paneles de la condición de dispositivos intuitivos basados en la web
- Sincronice automáticamente los datos de campo del AMS Trex con su registro de auditoría
Comuníquese con un experto
Explore cómo puede hacer lo siguiente:
- reducir el tiempo de puesta en marcha hasta en un 80 % con las plantillas de configuración y la transferencia masiva;
- agilizar los flujos de trabajo de calibración y reducir los tiempos hasta un 50 %;
- diagnosticar y resolver problemas de dispositivos directamente desde la sala de control o tienda de mantenimiento;
- proteger los activos de seguridad con control de acceso basado en funciones para los cambios autorizados;
- expandir y gestionar redes inalámbricas para conectar más puntos de medición;
- acceder a paneles intuitivos basados en la web para monitorizar en tiempo real la condición operativa de los dispositivos;
- sincronizar automáticamente los datos de campo del AMS Trex con su registro de auditoría.
Preguntas frecuentes
El AMS Device Manager es la plataforma de gestión de dispositivos de campo de Emerson que ayuda a las organizaciones a configurar, comisionar, calibrar, diagnosticar y mantener los dispositivos de campo inteligentes a lo largo de su ciclo de vida.
El software centraliza la información y los diagnósticos del dispositivo, lo que ayuda a los equipos a identificar problemas con mayor rapidez, reducir las visitas de campo innecesarias y agilizar los flujos de trabajo de mantenimiento.
Sí. El acceso continuo a los diagnósticos y las alertas de los dispositivos permite a los equipos de mantenimiento identificar los problemas con anticipación y resolverlos antes de que el desempeño del proceso se vea afectado.
Sí. El AMS Device Manager es compatible con una variedad de protocolos estándar de la industria, incluidos HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET® y PROFIBUS®, lo que permite gestionar diversos tipos de dispositivos.
El software proporciona documentación, registros de calibración, historiales de dispositivos y registros de auditoría que ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos internos de calidad y de cumplimiento.
Historias de clientes
Descubra por qué el AMS Device Manager de Emerson ha sido la principal aplicación de software para la gestión de dispositivos inteligentes de campo desde 1996 y cuenta con la confianza de los principales fabricantes del mundo.
Servidor de datos del AMS Device Manage
A medida que las plantas han evolucionado, han adoptado una amplia gama de herramientas de analítica, historiadores, machine learning y modelado avanzado para aprovechar y beneficiarse de conjuntos de datos históricamente poco utilizados o inaccesibles procedentes de toda la planta. El servidor de datos del AMS Device Manager integra los datos de su dispositivo inteligente de campo con sus otros sistemas, lo que ayuda a desarrollar las actividades de mantenimiento y programación, a reducir la complejidad y a democratizar los datos.
Hoja de datos del producto: Servidor de datos del AMS Device Manager
El servidor de datos del AMS Device Manager emplea el MQTT, un protocolo de red ligero para enviar datos de dispositivos fuera de la red de control que se extiende de forma segura a destinos de Emerson y de terceros, como historiadores de planta, sistemas de control, aplicaciones de visualización, analíticas y más, incluyendo:
- Microsoft PowerBI
- AMS Optics
- Plantweb Insight
- AspenTech Inmation™
El servidor de datos del AMS Device Manager responde a las
necesidades de los fabricantes al eliminar los silos de datos y aumentar el acceso a información fiable, precisa y actualizada sobre los dispositivos. De esta forma, el servidor de datos del AMS Device Manager permite a las organizaciones hacer más con sus datos de software y dispositivos existentes y permiten la búsqueda de un mayor ROI en iniciativas relacionadas con dispositivos de campo inteligentes.
El AMS Device Manager se conecta a miles de sistemas y millones de dispositivos en todo el mundo al usar protocolos estándares como HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART® y PROFIBUS. El servidor de datos del AMS Device Manager permite a los usuarios ampliar todo el potencial de los datos de sus dispositivos inteligentes de campo para hacer análisis avanzados y agrupaciones con el fin de impulsar las iniciativas de transformación digital y crear sinergias entre los sistemas operativos.
Publique fácilmente datos del AMS Device Manager previamente almacenados en sistemas Emerson y de terceros, potencie las iniciativas de transformación digital en todo el ciclo de vida útil de su planta y termine con los silos de información al emplear un servidor de datos confiable y de alto desempeño para aumentar la facilidad de uso de los datos.
Videos y contenido multimedia | Servidor de datos del AMS Device Manager
Opciones avanzadas y aplicaciones de SNAP-ON
Se recomiendan las aplicaciones y opciones avanzadas del AMS Device Manager SNAP-ON para obtener información mejorada y capacidades de diagnóstico de un dispositivo o de un grupo de dispositivos. Para los usuarios actuales del AMS Device Manager, las opciones avanzadas y las aplicaciones SNAP-ON ofrecen una forma rentable de llevar sus programas de dispositivos de campo, válvulas, calibración y redes inalámbricas al siguiente nivel.
Hoja de datos del producto: Aplicaciones AMS Device Manager SNAP-ON™
Con la aplicación AlertTrack SNAP-ON, usted obtiene visibilidad sobre la condición operativa de sus dispositivos de campo y documenta cambios en los parámetros. Agrupe múltiples dispositivos y establezca parámetros para su escaneo, documentación o análisis, o analice tendencias para identificar activos con problemas. Envíe alertas a su teléfono celular o dispositivo móvil para recibir notificaciones inmediatas sobre el estado operativo del dispositivo o del proceso. La aplicación AlertTrack SNAP-ON le ayuda a identificar la causa principal de un problema para que pueda corregirlo antes de que el equipo se dañe.
La aplicación AMS ValveLink SNAP-ON le permite trabajar con controladores de válvula digitales HART® y FOUNDATION™ Fieldbus FIELDVUE™. Proporciona un entorno de PC fácil de usar para diagnosticar las características de funcionamiento de los controladores de válvulas digitales de las series DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 y DVC6200f

ValveLink™ SNAP-ON Application
La aplicación AMS Wireless SNAP-ON les brinda a los usuarios una mayor capacidad para gestionar sus redes inalámbricas. Planifique sus redes y valídelas con las prácticas de diseño recomendadas. Después de instalar sus redes inalámbricas, puede visualizar gráficamente la comunicación y el estado, lo que le permite identificar posibles problemas mediante diagnósticos predictivos.
La aplicación Calibration Assistant SNAP-ON se conecta a calibradores de documentación y gestiona las calibraciones de dispositivos HART, FOUNDATION Fieldbus, WirelessHART® aprobados por la IEC, así como de dispositivos convencionales. Le permite agrupar fácilmente sus dispositivos en esquemas de prueba y rutas de calibración para lograr la máxima eficiencia.
La versión DCMlink SNAP-ON se integra en el AMS Device Manager, lo que le permite diagnosticar, configurar y monitorizar sus actuadores en el mismo entorno que los demás activos de la planta de Emerson.
AlertTrack™ — Alertas más inteligentes, respuestas más rápidas:AlertTrack optimiza la operación de la planta al priorizar de manera inteligente las alertas y reducir la sobrecarga de alarmas. Los operadores pueden concentrarse en los problemas más críticos, lo que mejora los tiempos de respuesta y la comprensión del entorno. El resultado es menos tiempo de inactividad, un mejor rendimiento y una integración sin problemas con los sistemas de control existentes.
QuickView™ — Informes del estado de dispositivos inteligentes: QuickView brinda a los operadores visibilidad en tiempo real sobre el estado y la condición de los dispositivos en todos los sistemas de control. Consolida los diagnósticos en informes claros, simplifica la resolución de problemas y reduce el tiempo de mantenimiento. Al destacar los problemas con antelación, QuickView mejora la fiabilidad y la eficiencia mediante una interfaz intuitiva que permite tomar decisiones con rapidez.
ProofCheck™ — Validación de SIS y pruebas de comprobación: ProofCheck automatiza y estandariza las pruebas de comprobación para los sistemas instrumentados de seguridad (SIS). Valida los sensores, el cableado, la lógica y los elementos finales, lo que garantiza el cumplimiento de la norma IEC 61511. Los técnicos pueden ejecutar pruebas de manera segura desde una estación de trabajo o una tableta, con informes integrados para auditorías y un retorno a las operaciones más rápido y seguro.
La aplicación Rosemount Engineering Assistant SNAP-ON le permite realizar funciones avanzadas de configuración y cálculos de pruebas en los transmisores MultiVariable™ Rosemount® 3095 con HART y FOUNDATION Fieldbus, y en los transmisores MultiVariable Rosemount® 3051S con HART .

Rosemount Engineering Assistant SNAP-ON™ Application | AMS Device Manager
La aplicación Meter Verification SNAP-ON le permite verificar y documentar el desempeño y la condición general de sus caudalímetros másicos Coriolis Micro Motion® desde la comodidad de su sala de control. Las pruebas de verificación del medidor pueden programarse con antelación, lo que permite ser proactivo en las labores de mantenimiento.
La aplicación QuickCheck SNAP-ON le permite fijar la salida de varios dispositivos para comprobar el enclavamiento del sistema. La aplicación QuickCheck SNAP-ON facilita la comprobación rápida y sencilla de varios dispositivos a la vez. También puede guardar los pasos para volver a ejecutarlos fácilmente.
Emerson también integra aplicaciones de terceros, tales como SNAP-ON ValVue de Masoneilan, Valid de Smar y ValveAnalysis de Flowserve. El AMS Device Manager apoya el compromiso de Emerson con la apertura e integración de sus activos de planta. Comuníquese con su representante de ventas de Emerson para comenzar.
Interfaz para más sistemas, controladores y dispositivos, tanto de Emerson como de otras plataformas de automatización
Interfaz del sistema de control distribuido DeltaV™
El AMS Device Manager ofrece la integración más estrecha con el sistema de control distribuido DeltaV de Emerson, ya que ambas plataformas están diseñadas conjuntamente como parte de una arquitectura de automatización unificada. Esta conexión nativa proporciona a los operadores acceso directo a los diagnósticos de los dispositivos de campo, a los registros de calibración, a la gestión de la configuración y a la información predictiva del estado, todo desde el mismo entorno utilizado para controlar el proceso. A diferencia de las integraciones de terceros, no se requieren interfaces separadas, la traducción de protocolos ni bases de datos desconectadas.
Como base de la gestión de activos del ecosistema DeltaV, el AMS Device Manager admite la puesta en marcha de dispositivos, la integración automatizada de alertas y la gestión centralizada de dispositivos HART, FOUNDATION Fieldbus, WirelessHART y PROFIBUS. El resultado es una identificación de problemas más rápida, flujos de trabajo optimizados y un enlace directo entre la inteligencia de los dispositivos y las operaciones de la planta.
Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la fiabilidad
La cartera AMS de Emerson le ofrece Boundless Automation, la visión de Emerson para unificar datos, sistemas y personas en toda la empresa, con el objetivo de mejorar la seguridad, la producción, la fiabilidad y la sostenibilidad, y fortalecer la fuerza laboral.
Catálogo: Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la fiabilidad
La cartera AMS Reliability ayuda a los ingenieros de fiabilidad, técnicos de mantenimiento, gerentes de operaciones, ingenieros de automatización, especialistas en instrumentación, ingenieros de procesos, especialistas en válvulas de control, analistas de vibraciones y muchos otros a hacer su trabajo de manera más eficiente, desde el campo hasta el taller, pasando por la sala de juntas y más.
Obtenga más información al visitar la página web de la marca AMS.