La versión más reciente del AMS Device Manager cambia la forma en que las plantas gestionan los dispositivos al agregar una tecnología emergente: Integración de Dispositivos de Campo (FDI) de FieldComm™ Group. La FDI combina los beneficios de la tecnología EDDL y FDT/DTM que proporciona un método estándar para la integración de dispositivos. Con esto, el AMS Device Manager reduce aún más la complejidad en la gestión de dispositivos y simplifica el mantenimiento del sistema, lo que proporciona ahorros en costos y facilidad de uso tanto para los usuarios finales como para los fabricantes de dispositivos.
Expanda la visibilidad de su planta con una fácil integración de dispositivos
La integración de dispositivos de campo (FDI) construye la base correcta para expandir la visibilidad en una planta. Simplifica la instalación y la gestión con un solo paquete host para cada dispositivo. A los fabricantes le resultará más fácil innovar y los consumidores tendrán una ruta más sencilla hacia la implementación.
¿Qué es la FDI?
FieldComm Group, una organización global basada en estándares centrada en estándares digitales abiertos en las industrias de procesos, ha colaborado con fundaciones y proveedores de la industria como Emerson para desarrollar la FDI, una solución estandarizada internacionalmente para la integración de dispositivos y sistemas de automatización de procesos.
Un único paquete de dispositivos de FDI incluye definiciones de dispositivos, complementos de interfaz de usuario, certificados y documentación útil para simplificar la integración con dispositivos de campo y sistemas basados en la planta, empresa y en la nube habilitados para el host FDI.
¿Por qué FDI?
FDI toma las mejores características de EDDL y FDT, y las combina en un estándar común, lo que facilita la selección, instalación y configuración de los dispositivos correctos para los sistemas de una planta.
La FDI proporciona mayor seguridad, se prepara para dispositivos futuros y admite múltiples protocolos y registro de FCG para garantizar la interoperabilidad entre sistemas y dispositivos de diferentes fabricantes.
¿EDDL o FDT? Obtenga las mejores características de ambos en un solo paquete.
El paquete de host único de FDI elimina la necesidad de que las plantas elijan entre dispositivos que utilizan tecnología EDDL o FDT/DTM. El AMS Device Manager admitirá estas tecnologías en paralelo, simplificando aún más la integración de los dispositivos. Todos los dispositivos FDI utilizan un solo paquete de dispositivos FDI que incorpora las mejores características de ambas tecnologías y contiene definiciones de dispositivos, complementos de interfaz de usuario (UIP), certificados y documentos adjuntos, como manuales de dispositivos.
Aumente la seguridad por medio de certificados firmados digitalmente.
Antes de que comience la instalación de un paquete de dispositivo FDI, el AMS Device Manager comprobará el certificado del software para asegurarse de que los archivos no se hayan manipulado. Con todos los archivos necesarios del dispositivo contenidos en un paquete, los usuarios no necesitarán buscar varios lugares para los archivos que necesitan. El personal de la planta puede contar con un depósito de confianza para sus necesidades.
Mejore la eficiencia del personal con tareas diarias automatizadas.
Al migrar al AMS Device Manager con el soporte FDI, no hay consideraciones adicionales El hardware del sistema existente y la infraestructura de red siguen siendo los mismos, por lo que no se pierde inversión. Los beneficios del AMS Device Manager van más allá de las operaciones diarias hasta la ejecución de proyectos de capital. El uso de un solo paquete de dispositivos FDI agregará eficiencia a los proyectos al reducir el tiempo dedicado a seleccionar el equipo correcto y otros archivos de dispositivo necesarios.