Fallback image

Sensia logra la integración total de dispositivos HART para un proyecto de FPSO con AMS Device Manager y Softing SmartLink SW-HT

Fallback image
AMS Device Manager cambia la forma en que las plantas gestionan los dispositivos inteligentes de campo
El AMS Device Manager permite la transformación digital al proporcionarle una aplicación que adopta estándares y protocolos abiertos que permiten la conectividad a un amplio rango de dispositivos. También permite que el mantenimiento predictivo reduzca las paradas imprevistas, aumente la productividad, mejore la seguridad y aumente el ROI. 
Esta aplicación única y flexible proporciona acceso en línea en tiempo real a alertas y diagnósticos inteligentes de instrumentos y válvulas, lo que brinda una visión de la condición del dispositivo y la información de resolución de problemas cuando se encuentra uno. 
Al basarse en datos de la condición en tiempo real, el personal de mantenimiento y operaciones puede responder rápidamente y tomar decisiones inteligentes. 
Explorar el producto

CONTENIDO RELACIONADO

Lonza ahorra $98 000 y logra un ROI del 200 % con el AMS Device Manager

Conozca cómo Lonza experimentó un rápido retorno de las inversiones en la puesta en servicio de 1 400 instrumentos en su centro de investigación, desarrollo y producción en Visp, Suiza.

Leer caso de estudio 

 

Resultados empresariales

  • Integración sin problemas de Softing smartLink SW-HT, Rockwell PlantPAx y Emerson AMS Device Manager para exponer todos los diagnósticos de HART y datos del dispositivo.
  • Reducción de entre el 20 y el 30 % en el espacio del gabinete de control en comparación con los multiplexores físicos HART.
  • Reducción significativa en las horas de cableado e ingeniería, lo que permite una entrega y un comisionamiento más rápidos del proyecto.
  • Gestión escalable de miles de instrumentos HART en sistemas Topside and Hull con visibilidad centralizada.
  • Mayor flexibilidad operativa: es más fácil agregar, quitar o modificar instrumentos sin tener que volver a cablear o realizar cambios significativos en el gabinete.
  • Método demostrado para desbloquear datos de diagnóstico HART que de otro modo permanecerían sin utilizar (contexto industrial: las plantas pueden tener más de 100 000 dispositivos HART con muchos datos de diagnóstico sin usar), lo que permite un mejor mantenimiento predictivo y reduce paradas imprevistas.

Aplicación

  • Un solo servidor del AMS Device Manager conectado a siete instancias smartLink SW-HT que proporciona acceso completo a los datos del dispositivo HART a través de multiplexado de software en lugar de hardware de multiplexor físico.
  • La cobertura incluyó sistemas Topside y Hull:
    • Topside: PCS (~1500 dispositivos), PSD (~1500), FGS (~2000), PKG (sistemas de terceros ~3000)
    • Hull: HCS (~500), HSD (~500), PKG (sistemas de terceros ~3000)

Cliente

Sensia, una empresa conjunta entre Rockwell Automation (53 %) y Schlumberger (47 %), anunciada el 19 de febrero de 2019, ofrece soluciones digitales y de automatización integradas para las industrias de petróleo & gas.

Rockwell Automation (NYSE: ROK) es una empresa líder en automatización industrial; Schlumberger (NYSE: SLB) es un líder mundial en tecnología para la caracterización, perforación, producción y procesamiento de yacimientos.onza | Visp, Suiza

Desafío

Un proyecto de FPSO requería la integración de un total de 45 000 puntos de E/S, incluidas 12 000 E/S HART distribuidas en más de 120 gabinetes del sistema. La Declaración de trabajo (SOW) de Sensia requería una integración HART total con el AMS Device Manager de Emerson. Limitaciones y objetivos clave del proyecto:

  • Minimice el espacio del gabinete de control donde el espacio era limitado.
  • Reduzca la complejidad del cableado y las horas de ingeniería en comparación con los multiplexores físicos HART.
  • Acelere la entrega del proyecto y los plazos de comisionamiento. Acelere la entrega del proyecto y los plazos de comisionamiento.
  • Permita la monitorización y gestión centralizadas de miles de dispositivos HART en los sistemas Topside and Hull.

Solución

Sensia se asoció con Softing, Rockwell Automation y Emerson para implementar una arquitectura de integración HART basada en Ethernet que eliminó la necesidad de multiplexores de hardware.

Arquitectura y componentes de la solución:

  • AMS Device Manager (servidor central) para configuración centralizada de dispositivos, diagnósticos, monitorización y resolución de problemas.
  • Middleware Softing smartLink SW-HT: siete interfaces virtuales smartLink SW-HT (cada una con Microsoft Hyper-V) conectadas a E/S HART en siete PLC Allen-Bradley.
  • Integración del DCS Rockwell PlantPAx para alineación y visibilidad del control de procesos.

Comenzar

Solicite una consulta para descubrir cómo el equipo de expertos en monitorización de la condición de Emerson puede ayudarle a iniciar, ampliar o mejorar su programa o sus proyectos actuales.

Productos destacados