Lonza Saves $98,000 and Achieves 200% ROI with AMS Device Manager
CASO DE ESTUDIO SOBRE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE LA PLANTA | BIOMEDICINA Y FARMACÉUTICA

Lonza ahorra $98 000 y logra un ROI del 200 % con el AMS Device Manager

Fallback image
LA VISIBILIDAD DE LOS DATOS, LA CONDICIÓN Y EL ANÁLISIS CLAVE DE LOS DISPOSITIVOS DE CAMPO INTELIGENTES EN TODA LA PLANTA

AMS Device Manager lo ayuda a evitar el tiempo de inactividad innecesario con una ventana a la condición de los dispositivos inteligentes de campo. Implementa diagnósticos predictivos completamente para mejorar la disponibilidad de la planta y reducir los costos de mantenimiento. 

En función de los datos de condición en tiempo real de sus dispositivos de campo inteligentes, puede identificar, solucionar problemas y resolver asuntos relacionados con dispositivos de forma remota y eficiente.

EXPLORE AMS DEVICE MANAGER

Resultados empresariales

  • Se ahorraron USD 98 000 en el comisionamiento de 1400 instrumentos
  • Se duplicó el ROI
  • Se mejoró la documentación con el registro de auditoría de AMS Device Manager

Aplicación

Gama de productos químicos de alto valor añadido, soluciones de resolución de problemas y servicios para una amplia gama de industrias.

Cliente

Lonza | Visp, Suiza

Solución

Lonza AG, Visp es el centro de investigación, desarrollo y producción más grande de Lonza. La planta amplía continuamente su base científica y tecnológica, y asignan una alta prioridad a la I+D avanzada, así como a los equipos de última generación para garantizar una producción ecológicamente segura y de calidad. Uno de los objetivos por los que se guía Lonza es seguir siendo rentable mientras suministra productos de calidad. Para lograr este objetivo, necesita abordar los costos de producción y mantenimiento, plazos cortos de proyectos, regulaciones completas de cumplimiento de la FDA y rendimiento de seguridad, salud y medioambiente (SHE).

Lonza ya estaba utilizando instrumentos de Emerson y había actualizado su sistema de control a DeltaV™ en el año 2000. Lonza tenía el convencimiento de que el mantenimiento predictivo podría suponer un ahorro sustancial, por lo que buscó a Emerson para un software de mantenimiento predictivo. Eligió el AMS Device Manager.

Lonza experimentó rápidamente un retorno de la inversión, ya que AMS Device Manager se integra fácilmente con sus instrumentos y con el sistema de control DeltaV. La funcionalidad Audit Trail ayudó a mejorar su proceso de documentación. Con AMS Device Manager, Lonza mejoró la configuración y el comisionamiento de los dispositivos. Gracias a que AMS Device Manager es fácil de usar, el personal de mantenimiento se beneficia.

Lonza experimentó ahorros significativos al comisionar 1400 dispositivos para sus plantas. El director de Automation LES (Lonza Exclusive Synthes), Herman Hutter, describió la mayor eficiencia y afirmó: “Si considera que ahorra una hora por cada instrumento, y el costo de un técnico de instrumentos es de 70 dólares por hora, entonces el ahorro total en el comisionamiento de 1400 instrumentos es de USD 98 000”.

"Configuramos nuestros instrumentos de forma remota con el AMS Device Manager. Mejora la precisión de la configuración, proporciona una mejor documentación y permite un arranque más rápido”.

Herman Hutter
director de Automation LES (Lonza Exclusive Synthesis)

Lonza seguirá centrándose en un crecimiento sostenido, superior al promedio y rentable a través de sus diversas plataformas químicas y biotecnológicas. Los instrumentos de Emerson y AMS Device Manager ayudan a reducir el perfil de riesgo y la volatilidad del negocio de Lonza.

Comenzar

Solicite una consulta para descubrir cómo el equipo de expertos en monitorización de la condición de Emerson puede ayudarlo a iniciar, expandir o mejorar su programa o proyectos actuales.

Productos recomendados

Reduzca el tiempo de comisionamiento, administre los instrumentos desde cualquier lugar, reduzca el costo de mantenimiento y mucho más.

01-pdp-ams-dm-array_5-1_4-3

AMS Device Manager

El mantenimiento predictivo ayuda a las plantas a evitar paradas no planificadas y prácticas ineficientes que merman las ganancias. AMS Device Manager ayuda a evitar estos costos innecesarios mediante una vista del estado de los dispositivos de campo inteligentes. Brinda a su personal de mantenimiento y operaciones la capacidad de trabajar de manera más inteligente. Con base en datos de estado en tiempo real de sus dispositivos de campo inteligentes, el personal de la planta puede responder rápidamente y tomar decisiones informadas sobre el mantenimiento o el reemplazo de dichos dispositivos.

 

Productos destacados
  • Reduzca el tiempo de comisionamiento hasta un 80 % con las plantillas de configuración de dispositivos y la transferencia masiva
  • Agilice los procesos de calibración y reduzca los tiempos de calibración hasta un 50 %
  • Identifique y solucione problemas con dispositivos desde la comodidad de la tienda de mantenimiento o la sala de control
Especificaciones
  • Procesador: Intel Core 2 Quad, 2.0 GHz o mayor
  • Disco duro: 2 GB o más de espacio libre en disco duro
  • Memoria: 3 GB o más de memoria