Sensor inalámbrico basado en IA para la monitorización del estado de la maquinaria y la confiabilidad
Muchas plantas tienen dificultades para ampliar la monitorización del estado debido a la escasez de personal y a la presencia de equipos de difícil acceso. AMS Wireless Vibration Monitor resuelve este desafío al ampliar la cobertura a un mayor número de activos, incluidos equipos ubicados en áreas peligrosas y equipos destinados al equilibrio de la planta, al tiempo que proporciona datos de diagnóstico continuos y de alta calidad. Capta mediciones de vibración triaxial, temperatura, velocidad y PeakVue™ para proporcionar un nivel de análisis similar al de los sistemas avanzados de adquisición portátil de datos en línea.
Este sensor compacto y fácil de implementar utiliza análisis prescriptivos integrados para identificar modos de falla en motores, bombas, ventiladores, cajas de engranajes, compresores, transportadores y otros equipos rotativos. Permite ampliar la cobertura, detectar fallas de manera más temprana y reducir el tiempo de inactividad con un esfuerzo manual mínimo.
Cambiar de CapEx a OpEx
AMS Wireless Vibration Monitor admite un modelo de implementación orientado a optimizar los gastos operativos. Mediante una red WirelessHART habilitada para IA, las plantas pueden ampliar la monitorización de forma gradual y pagar únicamente por la información que consumen, lo que reduce los costos iniciales y acelera la adopción del mantenimiento predictivo, al tiempo que se mejora el desempeño de los activos.
Enlaces rápidos y documentos
Cómo elegir la mejor opción para la monitorización inalámbrica de vibraciones
El mercado de sensores inalámbricos de vibración está saturado de dispositivos aparentemente similares y de empresas emergentes con una permanencia limitada; sin embargo, las diferencias en la calidad de los datos, las capacidades de análisis y el desempeño a largo plazo son significativas. AMS Wireless Vibration Monitor de Emerson se distingue por ofrecer formas de onda de alta resolución, mediciones multieje, análisis PeakVue™ Plus basados en IA y una conectividad WirelessHART segura, en la que confían fabricantes líderes de todo el mundo. Mientras la competencia genera ruido, Emerson ofrece una tecnología de confiabilidad ampliable y de eficacia comprobada, respaldada por una presencia global, una sólida experiencia en la industria y un ecosistema de software consolidado. AMS Wireless Vibration Monitor proporciona el nivel de análisis necesario para detectar problemas de forma temprana, reducir las inspecciones manuales y reforzar la confiabilidad de los activos en toda la planta.
Documento técnico: Cómo elegir la mejor opción en un mercado saturado
Descubra cómo distinguir las soluciones realmente eficaces del ruido del mercado y seleccionar una solución de monitorización inalámbrica de vibraciones diseñada para ofrecer un desempeño duradero.
Visualización de los datos de monitorización de activos y de vibración
AMS Wireless Vibration Monitor utiliza AMS Machine Works como su principal aplicación de software de interfaz para el análisis, los informes y la visualización de datos en detalle. Acceda a datos completos de vibración, incluidos los niveles generales, las bandas de energía, los espectros de alta resolución y las formas de onda, así como a la tecnología PeakVue y PeakVue Plus. En AMS Machine Works, los datos adquiridos de AMS Wireless Vibration Monitor pueden agregarse con datos de otras soluciones como AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter, AMS Asset Monitor y AMS 6500 ATG para formar una visión holística de la condición de los activos en todos los activos rotatorios que esté monitorizando.
Elimine los costos ocultos, simplifique el talento de IT, realice ampliaciones sin esfuerzo y libere los datos de las condiciones de los activos en toda la empresa
Monitorización de la condición de los activos como servicio. AMS Machine Works Connect es un paquete de monitorización de la condición económico de Emerson que combina sensores de vibración líderes en la industria, análisis de borde, software de estado de la maquinaria y servicios de implementación global. AMS Machine Works Connect ofrece a los usuarios el mismo software de análisis del estado de la máquina en la nube pero con inversión mínima en cuanto a adquisición costosa y engorrosa de infraestructura, mantenimiento y ciberseguridad. Esta solución de gestión de activos de Emerson para la monitorización de maquinaria rotativa industrial ofrece hardware (sensor, gateway, enrutador, tarjeta SIM, compartimiento), software, servicios en la nube, instalación y configuración.
Monitorización del estado como servicio
Impulsado por IA, guiado por expertos y construido a escala: monitorización de activos en la nube
AMS Machine Works Connect es el paquete de monitorización de la condición de Emerson, consciente de los costos, que combina sensores de vibración líderes de la industria, análisis de edge, software de estado de la maquinaria y servicios de implementación global. AMS Machine Works Connect ofrece a los usuarios el mismo software de análisis del estado de la máquina en la nube pero con inversión mínima en cuanto a adquisición costosa y engorrosa de infraestructura, mantenimiento y ciberseguridad.
Esta solución de gestión de activos con alojamiento de Emerson para la monitorización de maquinaria rotativa industrial ofrece hardware (sensor, gateway, enrutador, tarjeta SIM, compartimento), software, servicios en la nube, y servicios de instalación y configuración.
Cambio en el presupuesto de monitorización de activos de CapEx a OpEx
Cambio en la monitorización de activos con uso intensivo de capital a un modelo OpEx flexible. Con la tecnología inalámbrica y edge preparada para la nube e impulsada por IA, las organizaciones pueden implementar paulatinamente, escalar según sea necesario y pagar solo por la información que consume, lo que convierte los gastos de capital (CapEx) en gastos operativos (OpEx) manejables. Este enfoque comprobado acelera la adopción, reduce las barreras de entrada y optimiza el desempeño de los activos a largo plazo con un costo inicial mínimo.
Analista de vibración certificado de categoría IV a solicitud
Ofrecemos monitorización 24/7 a través de tableros de control en la nube, que proporcionan información en tiempo real sin retrasos ni informes mensuales. Un analista certificado de categoría IV garantiza una configuración precisa con umbrales y valores de referencia. El soporte incluye revisiones de alarmas semanales, ajustes rápidos e informes de diagnóstico en un plazo de 24 a 72 horas. Las revisiones anuales proporcionan métricas de ROI, información del sistema y recomendaciones para mantener la confiabilidad de las operaciones.
Experiencia global y ejecución local inigualables
Ningún proveedor iguala a Emerson en cuanto a escala, habilidades y capacidad de mantenimiento. Nuestra red global de analistas e ingenieros certificados de categoría IV aporta décadas de experiencia en el diagnóstico de fallas de maquinarias en todas las industrias. No instalamos y nos vamos: nos asociamos a largo plazo, ajustamos los umbrales, validamos las alarmas y ofrecemos diagnósticos claros que mantienen sus operaciones confiables y en funcionamiento a un rendimiento máximo.
Información sobre la maquinaria en tiempo real, sin sobrecargar de trabajo a IT
Elimine los costos ocultos, aligere la carga de trabajo de IT y realice escalamientos sin inconvenientos mientras desbloquea los datos sobre la condición de activos de toda la empresa. Con el alojamiento de software y la infraestructura de Emerson, su equipo se mantiene concentrado en la producción, no en la instalación de parches ni en el mantenimiento del servidor. Los datos codificados fluyen hacia la nube, donde el análisis de IA detecta fallas y envía alertas procesables en minutos, para que los equipos estén informados en cualquier momento y en cualquier lugar.
Presentaciones de seminarios web para clientes

Sin cables conectados: El recorrido de confiabilidad de Shell
Vea este seminario web a demanda para conocer de primera mano cómo la refinería Shell Scotford utilizó la monitorización inalámbrica de vibraciones para mejorar la visibilidad de fallas incipientes en sus activos, gracias a la obtención de alertas más tempranas y de mayor tiempo para responder antes de que los problemas afectaran las operaciones o el tiempo de actividad de la producción.
En esta sesión, aprenderá lo siguiente:
- La magnitud de la implementación de los sensores inalámbricos de vibración en Shell Scotford
- Qué tipos de activos y aplicaciones se monitorizaron
- Hallazgos únicos gracias a la monitorización automatizada del estado
- Historias de casos del mundo real e historias de éxito del programa

Cómo HF Sinclair mejoró la confiabilidad con la monitorización inalámbrica de vibración y el software de monitorización de condiciones
Escuche a un distinguido experto corporativo en equipos rotativos hablar sobre cómo su equipo norteamericano escaló el mantenimiento predictivo utilizando AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Machine Works y AMS Optics, previniendo fallas, mejorando el tiempo de actividad y estableciendo un estándar de PdM en todo el continente.
Explorará:
- Crear un caso de negocio convincente y asegurar la aceptación del liderazgo
- Un plan de implementación inalámbrica en diversos activos rotativos
- Monitorización de más de 350 activos críticos con diagnóstico avanzado
- Ganancias rápidas logradas en los primeros seis meses
- Prevención de 19 eventos de fallas y aumento del tiempo de actividad
- Planea expandir la red inalámbrica a más de 5600 sensores

Siempre en actividad, siempre en proceso de aprendizaje: lecciones del programa de sensores inalámbricos de Evergy
Acompañe a Emerson y Evergy en una presentación exclusiva para conocer cómo una de las principales empresas de servicios generales del país transformó la confiabilidad al pasar de rutas manuales de adquisición portátil de datos de vibraciones a un programa galardonado de monitorización automatizada, con más de 5300 sensores inalámbricos de vibración implementados.
Explorará:
- Cómo se desarrolló el programa desde cero
- La arquitectura detrás de la estrategia de monitorización inalámbrica de vibraciones
- Lecciones aprendidas y desafíos encontrados
- Casos de uso y predicciones satisfactorias de fallas
- Métricas de KPI y ROI demostrada
Historias de clientes
Descubra por qué AMS Wireless Vibration Monitor de Emerson es el sensor de vibración más importante en las industrias de procesos y fabricación a nivel mundial.
CASO DE ESTUDIO | E & J GALLO WINERY: EQUIPO ROTATIVO
Explore cómo la tecnología AMS, como la vibración inalámbrica, el Edge Analytics, la gestión de activos y el software de flujo de trabajo, impulsó a E & J Gallo Winery hacia el mantenimiento predictivo de primera clase y la automatización ilimitada.
Análisis prescriptivo automatizado de PeakVue Plus
Desde su lanzamiento en 1995, PeakVue de Emerson ha sido reconocido por mucho tiempo como la mejor tecnología para la detección de defectos en los rodamientos de elementos giratorios. PeakVue Plus Analytics lleva PeakVue un paso más allá para proporcionar análisis prescriptivos.
AMS Wireless Vibration Monitor utiliza la tecnología PeakVue™ Plus para reducir la complejidad del análisis de la condición de la maquinaria y proporcionar una indicación simple y confiable de dicha condición a través de una sola tendencia. PeakVue Plus detecta el impacto en componentes críticos como cojinetes y engranajes, e indica al técnico si dicho impacto es resultado de problemas comunes como lubricación o fallos en los cojinetes.
Más información sobre la tecnología PeakVue
ROI más rápido, menor costo total de propiedad y muchas opciones de integración
Reduzca los costos de instalación y de ingeniería de proyectos en comparación con otras técnicas de monitorización. Se integra a sistemas como DeltaV, AMS Optics, AMS Machine Works, AMS Device Manager, Plantweb Insight, historiadores de las plantas, data lakes, sistemas de control, plataformas de AI/ML y de análisis, entre otros.
Red WirelessHART®
AMS Wireless Vibration Monitor utiliza una red de malla WirelessHART®, haciendo que cada sensor funcione como transmisor y como receptor. Si la ruta normal al gateway no está disponible, utiliza sensores circundantes como punto de paso, ofreciendo una red inalámbrica más confiable. Totalmente compatible con las redes WirelessHART existentes y las instalaciones de AMS 9420.
Batería con una duración de 3 a 5 años
Ningún empleado de planta altamente calificado quiere dedicar su tiempo cambiando las baterías en los cientos o miles de sensores inalámbricos distribuidos por toda la planta. La unidad de batería de AMS Wireless Vibration Monitor funcionará durante 5 años en condiciones operativas normales. Esto permite que sus expertos inviertan más tiempo en tareas de mayor valor.
Adquisición superior de datos
AMS Wireless Vibration Monitor ofrece datos de diagnóstico detallados que incluyen una velocidad de muestra líder en la industria de 51.2 kHz. Se encuentran disponibles formas de onda de alta frecuencia y alta resolución bajo demanda y según cronograma, y los espectros se calculan y transmiten con hasta 1600 líneas de resolución, ideales para diagnósticos detallads con el software AMS Machine Works.
13 parámetros configurables
Genere hasta trece parámetros para facilitar la evaluación rápida de la condición de la máquina. Si bien la configuración predeterminada se aplicará a los activos más comunes de la planta, estos parámetros también se pueden configurar por completo y se pueden personalizar para centrarse en las características específicas de la máquina que indican la condición de los activos o el desempeño del proceso.
Videos
Artículos sobre confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos
Comunicados de prensa
La evolución de la IA industrial para obtener confiabilidad
La inteligencia artificial ha transformado silenciosamente la monitorización de la condición mucho antes de que esta se convirtiera en un fenómeno cultural. Las tecnologías AMS de Emerson han incorporado información basada en IA durante décadas y han ayudado a los usuarios a detectar anomalías, optimizar el mantenimiento y mejorar la condición de los activos. En la actualidad, con los avances en la detección de IIoT, el Machine Learning y la IA generativa, los equipos de fiabilidad pueden aumentar la monitorización de la condición como nunca antes.
Informe técnico: La evolución de la IA industrial para obtener confiabilidad
Descubra cómo Emerson está redefiniendo la fiabilidad mediante la combinación de Edge Analytics, monitorización inalámbrica de vibraciones y arquitecturas de IA escalables. Descubra cómo estas tecnologías funcionan juntas para ofrecer información útil, mayor eficiencia y un valor comercial medible a lo largo de todo el ciclo de vida útil de su activo.
Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad
La cartera AMS de Emerson le ofrece Boundless Automation, la visión de Emerson para unificar datos, sistemas y personas en toda la empresa con el objetivo de lograr mejoras en la seguridad, la producción, la fiabilidad, la sostenibilidad y la potenciación de la fuerza laboral.
Folleto: Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la fiabilidad
La cartera de fiabilidad de AMS ayuda a los ingenieros de fiabilidad, técnicos de mantenimiento, gerentes de operaciones, ingenieros de automatización, especialistas en instrumentación, ingenieros de procesos, especialistas en válvulas de control, analistas de vibración y muchos otros a hacer su trabajo de manera más eficiente, desde el campo hasta el taller, pasando por la sala de juntas y más.
Obtenga más información al visitar la página web de la marca AMS.
Los clientes que utilizan el monitor de vibración inalámbrico AMS también utilizan
Especificaciones
Sensor por rango y respuesta de frecuencia |
Vibración global (eje Z): 80 g, 20 000 Hz; PeakVue (eje Z): 80 g, frecuencia de muestreo de 51,2 kHz. |
|
Parámetros de análisis |
2 bandas de velocidad (predeterminadas 2-65 Hz y 65-300 Hz) y 2 bandas de aceleración (predeterminadas 10-500 Hz y 500-1000 Hz) |
|
Análisis prescriptivo |
Gravedad de lubricación y mecánica/de rodamientos; Velocidad calculada de la máquina (RPM) |
|
Espectro y forma de onda |
Eje principal (Z): FMáx seleccionable por el usuario (200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz y 20 kHz). |
|
Espectros en miniatura de diagnóstico |
Velocidad y PeakVue basados en 1600 LOR |
|
Temperatura de operación |
De -40° a +85°C |
|
Humedad de funcionamiento |
95%, no condensado |
|
Protocolo inalámbrico |
IEC 62591 WirelessHART® |
|
Rango de transmisión |
Campo visual de 100m |
|
Certificaciones para ubicaciones peligrosas |
Compruebe los certificados en la documentación que se muestra a continuación. |
|
Certificaciones generales |
Consulte la hoja de datos para obtener más detalles |