Edge Analytics puede cambiar la forma en que se monitorizan los activos
AMS Asset Monitor ofrece a los fabricantes los beneficios de la monitorización continua en línea para los activos de las máquinas del equilibrio de planta (BOP) tradicionalmente subcontrolados.
La galardonada solución de dispositivo y software de Edge Analytics de Emerson utiliza tecnología basada en CHARM para recopilar la base de datos de la vibración y del proceso de los activos del BOP. Aplica análisis automáticos integrados para alertar al personal de fallas comunes en una amplio rango de activos, como ventiladores, motores, cajas de engranajes, bombas y otra maquinaria rotativa.
Aunque no se requiere ningún software adicional cuando se utiliza AMS Asset Monitor, la confiabilidad, las operaciones y el personal de mantenimiento pueden ir más allá de la simple detección de fallas y llevar el análisis un paso más allá al integrar este dispositivo con AMS Machine Works.
Analítica automática integrada para activos críticos
Bombas simples
Las bombas son esenciales para el funcionamiento diario de los procesos industriales, pero comienzan a degradarse el día que inician. Se estima que las bombas representan el 7% de los costos de mantenimiento de una planta o refinería, y las fallas de bombas son responsables del 0,2% de la producción perdida. Estas cifras pueden parecer pequeñas hasta considerar que en las aproximadamente 150 refinerías grandes de los EE. UU. se invierten más de $500 millones en bombas. Sin duda, las bombas desempeñan un papel importante en el mantenimiento de los cronogramas de producción.
Para comenzar: comuníquese con nosotros
Historias de éxito de clientes
CASO DE ESTUDIO | E & J GALLO WINERY: EQUIPO ROTATIVO
Explore cómo la tecnología AMS, como la vibración inalámbrica, el Edge Analytics, la gestión de activos y el software de flujo de trabajo, impulsó a E & J Gallo Winery hacia el mantenimiento predictivo de primera clase y la automatización ilimitada.
Software de análisis e informes intuitivo, basado en la web y nativo
Los usuarios no necesitan software adicional (como AMS Machine Works) para monitorear activos con AMS Asset Monitor.
AMS Asset Monitor ofrece una potente funcionalidad de software lista para usar a través del navegador web para análisis, informes y alertas. Esta interfaz de cliente ligero basada en la web presenta un Logic Studio interno con soluciones de aplicación preprogramadas para análisis fácil de entender y reportes de alertas, y su interfaz Asset Studio entrega información de activos al dispositivo móvil o al cliente ligero de escritorio del usuario.
El estatus general de la condición de activos y las alertas pueden enviarse a la plataforma de gestión del desempeño de activos AMS Optics de Emerson, y los datos detallados de los activos al sistema de control mediante OPC UA y Modbus TCP.
Técnicas de análisis avanzadas incorporadas y patentadas
Los usuarios pueden realizar monitorización y análisis automatizados avanzados de la vibración con las tecnologías PeakVue™ y PeakVue Plus de Emerson.
Instalación sencilla, menos espacio ocupado
Diseño para montar en el activo y reducir el cableado y otros costos de instalación; implementación de Ethernet por cable o inalámbrica para una mayor flexibilidad.
Monitorización de la condición basada en CHARM
Admite hasta 12 CHARM para recopilar variables de vibración y proceso y aplican análisis automáticos integrados para alertar al personal de las fallas más comunes asociadas a un amplio rango de activos.
Úselo con potentes plataformas de software industrial
Analice la forma de onda de la vibración, el espectro y el almacenamiento histórico de tendencias en AMS Machine Works, envíe la condición de activos y alertas a AMS Optics por medio de OPC UA o visualice Asset Studio en una interfaz nativa de cliente liviano.
AMS Asset Monitor con AMS Machine Works
Aproveche la profunda experiencia en el análisis de vibraciones y el software para comenzar a monitorizar activos rápidamente, sin ser un analista experimentado.
El sistema de monitorización de la condición continua y en línea compuesto por AMS Asset Monitor y AMS Machine Works representa un cambio en la forma en que los fabricantes de todas las industrias garantizan la confiabilidad de sus activos y mantienen sus operaciones en funcionamiento.
Al trabajar en tándem, el monitor y el software permiten al personal de la planta recibir actualizaciones en tiempo real sobre la condición de activos a partir del análisis dentro del dispositivo (en el Edge), realizar análisis más profundos (en comparación con la interfaz nativa de cliente liviano del monitor) e incluso se puede implementar desde arquitecturas en la nube para una escalabilidad definitiva.
Los datos de AMS Asset Monitor se transmiten a AMS Machine Works a demanda, en alerta o según el cronograma, y pueden incluir datos de las formas de onda e información del estatus para un análisis detallado mediante la herramienta de análisis de vibraciones de AMS Machine Works.
Videos y medios
Informe técnico: La evolución de la AI industrial para la fiabilidad
La inteligencia artificial ha transformado silenciosamente la monitorización de la condición mucho antes de que esta se convirtiera en un fenómeno cultural. Las tecnologías AMS de Emerson han incorporado información basada en IA durante décadas y han ayudado a los usuarios a detectar anomalías, optimizar el mantenimiento y mejorar la condición de los activos. En la actualidad, con los avances en sensores para el IIoT, Machine Learning e IA generativa, los equipos de fiabilidad pueden aumentar la monitorización de la condición como nunca antes.
Informe técnico: La evolución de la IA industrial aplicada a la fiabilidad
Descubra cómo Emerson está redefiniendo la fiabilidad mediante la combinación de Edge Analytics, monitorización inalámbrica de vibraciones y arquitecturas de IA escalables. Descubra cómo estas tecnologías funcionan en conjunto para ofrecer información útil, mayor eficiencia y un valor comercial medible a lo largo de todo el ciclo de vida de su activo.
Cartera de AMS de Emerson: gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad
La cartera AMS de Emerson le ofrece Boundless Automation, la visión de Emerson para unificar datos, sistemas y personas en toda la empresa con el objetivo de lograr mejoras en la seguridad, la producción, la fiabilidad, la sostenibilidad y la potenciación de la fuerza laboral.
Folleto: Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la fiabilidad
La cartera de fiabilidad de AMS ayuda a los ingenieros de fiabilidad, técnicos de mantenimiento, gerentes de operaciones, ingenieros de automatización, especialistas en instrumentación, ingenieros de procesos, especialistas en válvulas de control, analistas de vibración y muchos otros a hacer su trabajo de manera más eficiente, desde el campo hasta el taller, pasando por la sala de juntas y más.
Obtenga más información al visitar la página web de la marca AMS.
Los clientes que usan AMS Asset Monitor también usan
Artículos | Fiabilidad, mantenimiento y gestión de activos
Especificaciones
Canales |
|
Hasta 12 CHARMs |
Modos de recopilación |
|
Simultánea o independiente |
Resolución A/D/rango dinámico |
|
24 bits/mayor a 100dB |
Desviación de la precisión de amplitud |
|
<1% |
Precisión de repetición |
|
<2% de la escala completa |
Unidades |
|
SI (métrico) o Imperial (Inglés) |
Unidades de frecuencia |
|
Hz, CPM, pedidos |
Escala |
|
Lineal |
Monitorizar el protocolo de Internet |
|
OPC UA |
Monitorizar la cadena tipo margarita (hasta 8) |
|
(2) puertos Ethernet de 100Mbps |
Monitorizar el redireccionamiento a la red de la planta |
|
(1) puerto Ethernet de 1Gbps |
Dimensiones mm plg |
|
238 (9.4) alt. x 384 (15.1) an. x 196 (7.7) prof. |
Peso (con CHARMS) |
|
7.3 kg (16.3 lb) |
Temperatura de operación |
|
–40 a +55 °C (–13 a 131 °F) |