Control definido por software: la inteligencia al servicio de la automatización
Emerson está adoptando una arquitectura definida por software para lograr una automatización más inteligente, rápida y adaptable. Al eliminar las limitaciones de hardware de los sistemas de automatización tradicionales, el control basado en software simplifica la ejecución del proyecto, reduce los costes y mejora la eficacia operativa. La combinación del probado software de control DeltaV y las plataformas informáticas basadas en servidor proporciona una solución única que ofrece mayor flexibilidad, escalabilidad sin fisuras, resistencia mejorada y operaciones ampliables.
Flexible
Escale fácilmente para satisfacer las necesidades futuras.
Extensible
Agregue o actualice componentes sin interrupciones.
Resiliente
Mayor tiempo de actividad con una mayor tolerancia a los fallos.
Aproveche la arquitectura de automatización más flexible que DeltaV haya ofrecido alguna vez
Presentamos DeltaV IQ Controller, la última evolución en la tecnología de control del proceso. Diseñado para aumentar la capacidad de los controladores industriales mediante un avanzado diseño técnico y construido para tal fin, el IQ Controller aporta mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia a los sistemas de control modernos.
Al implementar las cargas de trabajo de control en un entorno basado en servidor, el IQ Controller simplifica la ingeniería, el mantenimiento y las actualizaciones, al tiempo que reduce significativamente el espacio ocupado y aumenta la escalabilidad.
Con más capacidad de control que un controlador DeltaV tradicional, un solo par de servidores puede gestionar los requisitos de control de la mayoría de las instalaciones a gran escala y transformar la automatización industrial como nunca antes.
Control más inteligente, escalable y más potente
El DeltaV IQ Controller aprovecha la tecnología de vanguardia para ofrecer un desempeño de control inigualable para todo tipo y tamaño de aplicaciones. Al abstraer el software de control DeltaV de eficacia probada de la plataforma de hardware del controlador tradicional, el controlador IQ proporciona un sistema flexible que minimiza los requisitos de hardware y la huella al permitir a los usuarios cargar varios controladores en un único host.
Ejecute varias instancias del controlador IQ en un par de hosts. Esta plataforma simplificada minimiza el consumo de energía, el cableado y los requisitos de los armarios.
Aumente o disminuya el número de instancias del controlador usadas según la demanda. Con licencias flexibles, solo paga por los controladores que necesita, cuando los necesita.
El DeltaV IQ Controller minimiza los gastos iniciales al reducir la necesidad de armarios y cableado del controlador. Su fácil escalabilidad reduce el costo de los cambios en la última etapa, mientras que las licencias por suscripción ayudan a reducir los gastos de capital.
El DeltaV IQ Controller admite redundancia 1:1 en hosts independientes separados para aumentar la disponibilidad.
Funcionamiento

Funcionamiento: DeltaV™ IQ Controller
Presentamos el DeltaV IQ Controller: la evolución más reciente de la tecnología de control de procesos. Diseñado para aumentar la capacidad de los controladores industriales mediante un avanzado diseño técnico y construido para tal fin, el IQ Controller aporta mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia a los sistemas de control modernos.
Lideramos el cambio hacia la automatización definida por software
Explore el impacto transformador que Emerson está teniendo con el control definido por software DeltaV, lo que ayuda a las organizaciones a adaptarse más rápido, escalar de manera más eficiente y prepararse para el futuro.
Reinvención del control de procesos para un futuro impulsado por la IA
A medida que la IA, el machine learning y las estrategias de control avanzado se vuelven esenciales para las operaciones modernas, los controladores definidos por software ofrecen a los fabricantes la potencia, la flexibilidad y la escalabilidad necesarias para implementar la automatización inteligente en sus operaciones.
Preguntas frecuentes
El DeltaV IQ Controller separa el software de control del hardware del controlador dedicado y lo ejecuta en una infraestructura informática virtualizada. Este enfoque definido por software preserva el desempeño necesario para la automatización industrial, además de proporcionar a las organizaciones una mayor flexibilidad para implementar, gestionar y escalar las estrategias de control, y respaldar las iniciativas de modernización y la evolución de los requisitos de la planta.
El DeltaV IQ Controller ejecuta múltiples instancias de control en un entorno definido por software, lo que permite a las plantas reducir la cantidad de hardware de controladores dedicados requerido. Al consolidar las funciones de control en la infraestructura basada en servidores, las organizaciones pueden simplificar la arquitectura del sistema, reducir el espacio físico (por ejemplo, los armarios de controladores) y disminuir los requisitos de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida.
El DeltaV IQ Controller ayuda a las plantas a modernizar su infraestructura de automatización al admitir entornos de control virtualizados, reducir las dependencias de hardware y simplificar futuras expansiones. Las organizaciones pueden optimizar el uso de recursos, agilizar la gestión del sistema y crear una arquitectura DCS más ágil.
El DeltaV IQ Controller permite que varias instancias del controlador operen en una infraestructura de servidor compartido, lo que facilita la expansión de la capacidad de control a medida que cambian las necesidades operativas. Esto permite que las instalaciones amplíen sus sistemas de control sin requerir adiciones significativas de hardware, lo que respalda las estrategias de crecimiento y transformación digital a largo plazo.
El DeltaV IQ Controller admite redundancia 1:1 entre hosts separados, independientes y autónomos para aumentar la disponibilidad del sistema. Al distribuir las instancias del controlador en una infraestructura de servidores redundantes, que no requiere colocación, las instalaciones pueden mejorar la tolerancia a fallos y mantener operaciones de control fiables.
El DeltaV IQ Controller ayuda a reducir los costes de implementación y arranque al minimizar los requisitos de hardware dedicado, mientras utiliza licencias flexibles basadas en plazos para alinear la capacidad del controlador con la demanda operativa. Este enfoque simplifica la implementación, permite la escalabilidad y ayuda a evitar inversiones iniciales innecesarias en hardware.
El DeltaV IQ Controller se integra en la arquitectura DeltaV existente y utiliza las mismas herramientas de ingeniería y de operaciones que los controladores DeltaV tradicionales. Las organizaciones pueden implementar IQ Controllers junto con los controladores físicos existentes, lo que permite una estrategia de adopción en fases sin necesidad de un rediseño completo del sistema.