Controladores y E/S de DeltaV™

El DeltaV, diseñado para ser flexible, ofrece varias opciones de controladores y plataformas de E/S para satisfacer sus requisitos

Personalice su sistema con nuestro hardware de E/S y controladores versátiles

Los controladores y las E/S DeltaV permiten una mayor capacidad de ampliación y flexibilidad para satisfacer requisitos específicos, además de garantizar que saque el máximo provecho de su automatización. Nuestra arquitectura única y flexible en el campo ofrece E/S bajo demanda: le proporcionamos las E/S que desea, en el momento y en el lugar necesarios. Ahora puede desacoplar el diseño del proceso del de la infraestructura de E/S para incorporar fácilmente los últimos cambios del proceso al sistema de automatización.

DeltaV IQ Controller Overview

Tecnologías destacadas


Presentamos el DeltaV IQ Controller: la próxima evolución en la tecnología de control de procesos. Diseñado para aumentar los controladores industriales con avanzado diseño técnico y construidos para tal fin, el IQ Controller aporta mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia a los sistemas de control modernos.


El electronic marshalling ofrece la flexibilidad de agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los armarios de la sala de control.


Los CHARM permiten el cableado de campo de cualquier tipo de señal para finalizarla en cualquier lugar. Esto no solo quiere decir que no se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado sino también que se requieren menos cables, mucho menos trabajo y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas.


Saque provecho de la potente funcionalidad del controlador PK ahora con la beneficiosa incorporación de la capacidad flexible.


Reduzca la inversión inicial y la complejidad con el sistema DeltaV basado en suscripción.

Preguntas frecuentes

Los CHARM permiten configurar cada canal de forma independiente, por lo que los equipos de ingeniería pueden adaptarse a cambios en el tipo de señal sin necesidad de recablear ni rediseñar los controladores o las tarjetas de E/S. Esta flexibilidad ayuda a reducir los retrasos del proyecto causados por modificaciones de diseño tardías.

El DeltaV Electronic Marshalling elimina muchos de los requisitos de cableado cruzado y de los bloques de terminales asociados a los armarios de marshalling tradicionales. Al asignar señales en software en lugar de cablearlas a ubicaciones específicas de las tarjetas, las plantas pueden simplificar significativamente el diseño de armarios y el cableado en campo.

Las tarjetas de E/S tradicionales requieren asignar tipos de señal específicos a ubicaciones específicas de las tarjetas. Los CHARM permiten configurar cada canal individualmente, lo que facilita la gestión de tipos de señal mixtos, facilita la adaptación a los cambios del proyecto y reduce la capacidad de E/S no utilizada.

Debido a que las asignaciones de señales se gestionan mediante software en lugar de cambios físicos en el cableado, las actividades de comisionamiento e instalación suelen completarse con mayor rapidez. Esto permite a los equipos de proyecto gestionar las revisiones de diseño con menor impacto en los cronogramas de construcción y de puesta en marcha.

Sí. Al reducir la necesidad de una infraestructura de marshalling tradicional, el DeltaV Electronic Marshalling puede simplificar los diseños de armarios y disminuir los requisitos de espacio general del panel, especialmente en instalaciones de E/S grandes.

Las E/S basadas en CHARM pueden instalarse más cerca de los equipos de proceso, las unidades empaquetadas y los activos remotos. Esto reduce la necesidad de cableado directo hasta la sala de control, mientras mantiene la integración con el sistema de control distribuido (DCS) DeltaV.

La arquitectura flexible de E/S de DeltaV permite agregar y configurar canales adicionales con menor interrupción que los diseños tradicionales de E/S fija. Esto ayuda a las instalaciones a ampliar o modificar sus sistemas a medida que cambian los requisitos operativos.