CHARM distribuidos de DeltaV™

Reduzca los costes de instalación y simplifique la ejecución del proyecto mediante el Electronic Marshalling con CHARM distribuidos
Distributed CHARMs: Inside box
Fallback image

Establecimos el estándar para el Electronic Marshalling. Ahora lo estamos elevando.

Reduzca el cableado, disminuya los costes de instalación y simplifique la implementación con los CHARM distribuidos de DeltaV. Las carcasas compactas (hasta 12 CHARM) se pueden instalar más cerca de los dispositivos de campo, mientras que la compatibilidad con los controladores de la serie M facilita la incorporación del Electronic Marshalling y de las tecnologías inalámbricas a los sistemas existentes.

Fallback image

Más flexibilidad. Menores costes de instalación.

Instale los CHARM más cerca de los dispositivos de campo para reducir el cableado, disminuir los costes de instalación y simplificar la ejecución del proyecto.

icon
Reduzca el coste total de instalación

Reduzca los costes del proyecto al minimizar el cableado de campo, reducir los requisitos de materiales y simplificar la instalación. Ubicar los CHARM más cerca de los dispositivos de campo ayuda a reducir las horas de trabajo y a acelerar la ejecución del proyecto.

icon
Mejore la flexibilidad en la combinación de tipos de E/S

Mezcle y combine fácilmente tipos de E/S dentro de la misma arquitectura sin las restricciones del marshalling tradicional. Adáptese a los requisitos cambiantes del proyecto mientras mantiene un diseño de sistema optimizado.

icon
Apoyo para el comisionamiento inteligente

Acelere las actividades de puesta en marcha y comisionamiento con capacidades de comisionamiento inteligente que permiten pruebas más tempranas, una mejor calidad y la reducción de los riesgos del proyecto.

icon
Funciona tanto con DeltaV como con DeltaV SIS

Aproveche un enfoque común de E/S en los sistemas de control de procesos y de seguridad. Esta arquitectura integrada simplifica la ingeniería, mejora la consistencia y reduce la complejidad en todo el ciclo de vida del proyecto.

icon
Reduzca el número de tarjetas de E/S CHARM y solucionadores lógicos inteligentes

Optimice el diseño del sistema admitiendo más señales con menos componentes de hardware. Reducir la infraestructura requerida ayuda a disminuir los costes, a minimizar el espacio en los armarios y a simplificar el mantenimiento.

icon
Mejorar la utilización mediante ampliaciones

Amplíe los sistemas existentes sin interrumpir las operaciones ni realizar una renovación integral de la infraestructura. Los CHARM distribuidos facilitan agregar capacidad donde se necesita, lo que ayuda a maximizar el valor de los activos e inversiones existentes.

Preguntas frecuentes

En muchos casos, los CHARM DeltaV pueden eliminar por completo los armarios de marshalling. Cada señal se cablea directamente a un módulo de un solo canal, lo que elimina la necesidad de cableado cruzado y de paneles de marshalling tradicionales en los sistemas de automatización industrial.

Los CHARM DeltaV son configurables y de un solo canal, lo que permite que diferentes tipos de señales, como entradas y salidas analógicas y digitales, se mezclen en el mismo compartimiento. Esto ofrece mayor flexibilidad en comparación con los sistemas de E/S tradicionales, que requieren la separación según el tipo de señal.

Sí, los CHARM DeltaV permiten realizar cambios de E/S en etapas avanzadas del ciclo de vida útil del proyecto sin necesidad de volver a cablear. Dado que los tipos de señal se asignan a nivel de canal en el software, los usuarios pueden modificar o agregar E/S sin rediseñar los armarios ni el cableado de campo.

La principal ventaja en costes al utilizar los CHARM DeltaV proviene de los requisitos reducidos de cableado y de mano de obra. Esto incluye menos cables, menos necesidad de armarios grandes, comprobaciones de lazo más ágiles y un comisionamiento más rápido, lo que puede reducir significativamente los costes generales de instalación.

Los CHARM distribuidos ayudan a reducir los costes de instalación al disminuir los requisitos de cableado, minimizar el esfuerzo de ingeniería, reducir la cantidad de componentes requeridos y permitir una instalación en el campo más cercana a los equipos del proceso. Los ejemplos de Emerson muestran ahorros significativos tanto en mano de obra como en los costes generales del proyecto en comparación con las arquitecturas de E/S tradicionales.

Los CHARM distribuidos de DeltaV mejoran la flexibilidad del proyecto al permitir que las E/S se instalen más cerca de los dispositivos de campo y, al mismo tiempo, admitan tipos de E/S mixtos y una expansión simplificada. Este enfoque de Electronic Marshalling ayuda a reducir las tareas de ingeniería, se adapta con mayor facilidad a los cambios del proyecto y permite a los equipos adaptar los diseños de los sistemas a medida que los requisitos evolucionan a lo largo del ciclo de vida del proyecto.