Armarios de campo para DeltaV™ CTO SIS
Los armarios de campo para DeltaV SIS ofrecen una solución prediseñada y totalmente certificada (CE, IECEx, ATEX, clase 1 división 2, NEPSI, CCC) para una ejecución más rápida del proyecto y con menores costes de instalación. Los armarios de campo para DeltaV SIS son productos probados en fábrica, con el sistema CHARM E/S de DeltaV SIS listo para su instalación en el campo. El DeltaV SIS Electronic Marshalling elimina las tareas tradicionales de diseño de E/S y permite que el cableado de campo comience mucho antes de que se completen las estrategias de control. Los armarios de campo para DeltaV SIS están diseñados para ubicaciones ordinarias, áreas clasificadas y entornos exigentes, que abarcan desde temperaturas extremas hasta gases corrosivos.
Características
- Ofrece Electronic Marshalling por medio de la tecnología CHARM
- Reduce el espacio utilizado por el sistema
- Elimina los tramos de cables de E/S
- Paquete completamente documentado
- Reduce significativamente la ingeniería de diseño del armario