Reduzca la inversión inicial y la complejidad con el sistema DeltaV por suscripción
DeltaV Flex ofrece una forma flexible y rentable de implementar un sistema DeltaV completo. Al combinar las licencias de software basadas en plazos, el soporte de productos y una garantía ampliada de hardware para los componentes de control y E/S de DeltaV, DeltaV Flex reduce significativamente la inversión de capital inicial.
Este modelo por suscripción le permite escalar la capacidad y la funcionalidad a su propio ritmo y alinea la expansión del sistema con sus necesidades operativas. Con DeltaV Flex, solo paga por lo que necesita, cuando lo necesita, lo que elimina los altos costes iniciales y permite una implementación del proyecto más flexible y eficiente.
Toda la potencia del DeltaV DCS, ahora con Flex
Solución en paquete que aprovecha DeltaV PK Flex Controller y DeltaV IQ Controller
La funcionalidad DeltaV comienza con un paquete de software fácil de solicitar y disponible en cinco tamaños (DST Flex de 50, 100, 250, 500 y 1500). El sistema puede expandirse hasta 30 000 DST Flex y ofrecer una solución escalable con la tecnología PK Flex Controller.
Menos coste inicial para aplicaciones pequeñas
Al combinar las licencias de software y el soporte en un paquete de suscripción, DeltaV Flex reduce la inversión inicial necesaria para poner en marcha un sistema DCS. Esto la convierte en una opción especialmente atractiva para los fabricantes de equipo original (OEM) que buscan ofrecer un sistema DeltaV de pequeña escala para un skid de proceso o un entorno de laboratorio, mientras mantienen bajos los costes de capital.
Agregue funcionalidad a su propio ritmo
Con DeltaV Flex, puede comenzar con una aplicación sencilla y expandirla a medida que sus necesidades crecen. Aumente la capacidad y la funcionalidad con licencias basadas en plazos de DeltaV o en hardware para cumplir con los requisitos técnicos de su proyecto. Puede agregar más funcionalidad en cualquier momento, lo que le brinda flexibilidad total para escalar cuando la necesite.
Acceda a las últimas innovaciones de DeltaV
Esto le asegura que se mantenga al día con las últimas innovaciones, mientras mantiene una experiencia coherente y una facilidad de uso en todos los sistemas DeltaV.

DeltaV Flex System: Full DeltaV DCS Power, New Flex Way
Preguntas frecuentes
DeltaV Flex ofrece la misma potente funcionalidad que DeltaV DCS, pero con un modelo de licencias distinto. En lugar de las licencias perpetuas tradicionales, DeltaV Flex utiliza un modelo basado en plazos que incluye el software DeltaV, el soporte del producto y una garantía extendida de hardware para el control y las E/S de DeltaV. Esto facilita la ampliación del sistema, mientras se mantiene el acceso a la plataforma DeltaV, al entorno de ingeniería y al ecosistema de software probados.
DeltaV Flex está diseñado para escalar desde pequeñas implementaciones iniciales hasta 30 000 DST Flex en todo el sistema. Los usuarios pueden agregar DST Flex, controladores, licencias de dispositivos y funcionalidad adicional de DeltaV con el tiempo, lo que ayuda a que el sistema se expanda a medida que cambian los requisitos operativos.
Si una suscripción a DeltaV Flex caduca, el sistema continúa funcionando con la última configuración válida. Los controladores y las comunicaciones de tiempo de ejecución siguen funcionando, pero los cambios de configuración o las actualizaciones de los sistemas requieren una renovación.
Sí. Un sistema DeltaV Flex admite varios PK Flex Controllers. Cada PK Flex Controller puede admitir hasta 1500 DST Flex, mientras que el sistema DeltaV Flex, en general, puede ampliarse para admitir aplicaciones más grandes mediante controladores adicionales y licencias DST Flex en todo el sistema.
Sí. Los paquetes básicos de DeltaV Flex incluyen 32 licencias de dispositivo y se pueden agregar licencias adicionales según sea necesario. Cada dispositivo físico conectado consume una licencia de dispositivo en el sistema DeltaV Flex.