El DeltaV PK Flex Controller se basa en la innovación y tecnología comprobadas del DeltaV PK Controller y ofrece la misma funcionalidad potente con nueva flexibilidad. Su modelo de licencias escalable, basado en términos, le permite suscribirse únicamente a la funcionalidad que necesita y ampliarla en cualquier momento. Este enfoque reduce los costes de capital iniciales y le permite trasladar las inversiones a su presupuesto de gastos operativos (OPEX).
Ingeniería sencilla con capacidad escalable mediante software
Elimine la necesidad de realizar una ingeniería detallada o que demande mucho tiempo, así como de determinar la capacidad de la etiqueta de señal del dispositivo (DST) al inicio de su proyecto. Amplíe fácilmente la capacidad en cualquier momento al agregar licencias de software con plazos; escale desde unas pocas DST hasta 1 500 DST por PK Flex Controller.
Dimensionamiento sencillo de proyectos con Flex DST
Con Flex DST, solo necesita conocer la cantidad de E/S, no el tipo, lo que simplifica la ingeniería y la planificación de la capacidad del proyecto.
Reducción del coste del proyecto
Reduzca significativamente los costes de capital del proyecto al adoptar una licencia basada en términos y al pagar solo por lo que necesita y cuando lo necesita, de forma gradual en lugar de un pago único. Esto traslada los gastos a los costes operativos y ayuda a acelerar el retorno de la inversión (ROI.
Mayor asequibilidad para futuras actualizaciones de hardware
Con licencias por período, adquiera el controlador a un coste menor, lo que facilita reemplazar los controladores con mayor frecuencia y mantenerse al día con las últimas CPU y capacidades de memoria. Esto mantiene el sistema siempre actualizado y ejecutando nuevas funcionalidades con la confianza de que los controladores futuros serán compatibles.
Menor inversión inicial con un paquete de software básico para DeltaV DCS fácil de pedir
Impulsado por el PK Flex Controller, el sistema DeltaV Flex hace que las capacidades avanzadas del DeltaV DCS sean más accesibles que nunca. Al combinar licencias de software por plazo, soporte de productos y garantía extendida de hardware en un único paquete, DeltaV Flex reduce los costes iniciales y ofrece escalabilidad y flexibilidad para sistemas de cualquier tamaño.
Garantía de hardware
Como parte de su suscripción, se incluye la garantía extendida del hardware PK Flex, lo que ayuda a reducir los costes de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida útil de su sistema.
Características
- Está disponible como una suscripción para aumentar la flexibilidad y reducir los gastos de capital
- Elimina las tareas de mapeo de datos lentas y costosas
- Ahorra espacio en el armario al aprovechar los seis puertos Ethernet integrados
- Admite redundancia 1:1 sin aumentar el espacio ocupado ni requerir cambios de configuración.
- Las E/S flexibles admiten tarjetas de E/S tradicionales de las series M y S, CHARMs y tarjetas de E/S inalámbricas para adaptarse mejor a las necesidades de su sistema.
- Seguridad integrada con el Electronic Marshalling del DeltaV SIS
- Conecte fácilmente dispositivos de terceros como Panel HMI y variadores de velocidad de forma nativa sin usar Ethernet o tarjetas de E/S dedicadas
- Acceso seguro con varias capas de protección y codificación para evitar accesos no autorizados
- Ejecución lógica y más rápida para un mejor rendimiento del sistema