Sistema independiente y potente. Se integra fácilmente.
Al ofrecer la solución de control más versátil del mercado, el DeltaV PK Controller puede implementarse tanto en aplicaciones de pequeña escala, como las unidades de deslizamiento, como en aplicaciones de control tradicionales a gran escala.
El controlador específico puede desempeñarse como un sistema independiente y fusionarse sin inconvenientes en un sistema DeltaV más grande, lo cual resulta en un único sistema y base de datos nativos para que pueda acortar los cronogramas de proyectos y adaptarse a los cambios de último momento.
El DeltaV PK Controller gestiona sus demandas más exigentes, independientemente del tamaño o de la etapa en la que se encuentre su operación. Con una ejecución lógica más rápida, los puertos Ethernet nativos incorporados y los protocolos de dispositivos nativos, el DeltaV PK Controller aborda una amplia variedad de aplicaciones y tamaños de sistemas.
Funcionamiento
Entornos operativos flexibles
Diseñado para funcionar de forma independiente, el PK Controller ofrece un control potente sin necesidad de conectarse a un servidor, a un panel HMI u a otros elementos del sistema de control distribuido (DCS).
También puede configurarse como nodo nativo en el DeltaV DCS, lo que ofrece una solución sin problemas para aplicaciones de control de alta velocidad.
Amplíe su conocimiento
DeltaV PK Controller
El DeltaV PK Controller proporciona una ejecución lógica más rápida, protocolos de dispositivo Ethernet nativos incorporados y múltiples tamaños escalables, lo que permite su uso en una amplia variedad de aplicaciones, como el control de dispositivos Ethernet, protectores de pozo y sistemas de múltiples tamaños. Desde aplicaciones a pequeña escala, como unidades de plataforma, hasta sus operaciones de control tradicional a gran escala, el controlador multipropósito, multifuncional puede satisfacer sus más estrictas demandas sin importar el tamaño o la etapa de su operación.
Características
- Funciona independientemente o como parte de un sistema DeltaV
- Se integra de manera uniforme al sistema DeltaV en una base de datos y sistema nativos
- Elimina las tareas de mapeo de datos lentas y costosas
- Ahorra espacio en el armario al aprovechar los seis puertos Ethernet integrados
- Admite redundancia 1:1 sin aumentar el espacio ocupado ni requerir cambios de configuración.
- E/S flexible compatible con la tarjeta de E/S CHARM serie M tradicional, serie S tradicional y las tarjetas de E/S inalámbricas para adaptarse mejor a sus necesidades del sistema
- Seguridad integrada con DeltaV SIS Electronic Marshalling y el solucionador de lógica de seguridad DeltaV SIS 1508
- Conecte fácilmente dispositivos de terceros como Panel HMI y variadores de velocidad de forma nativa sin usar Ethernet o tarjetas de E/S dedicadas
- Acceso seguro con varias capas de protección y codificación para evitar accesos no autorizados
- Ejecución lógica y más rápida para un mejor rendimiento del sistema
- Conserva la configuración por 18 meses sin alimentación