Conectividad mejorada para tomar decisiones basadas en datos
La norma Ethernet-APL define las características físicas de la interfaz eléctrica, permitiendo la entrega de potencia de forma intrínsecamente segura y la comunicación de alta velocidad a dispositivos ubicados en áreas clasificadas. Esta tecnología permite una conectividad mejorada para acceder rápidamente a más datos de instrumentos inteligentes, lo que crea oportunidades y aplicaciones ilimitadas.
Aceleración del valor con Ethernet-APL: soluciones innovadoras para redes modernas
Esta nueva tecnología aprovecha el alto ancho de banda de Ethernet para su implementación en áreas clasificadas, al mismo tiempo que proporciona mayor potencia a los dispositivos de campo. La solución holística Ethernet-APL de Emerson simplifica la adopción y la implementación segura de Ethernet-APL para instalaciones tanto nuevas como ya existentes, lo que permite a los usuarios beneficiarse completamente de esta tecnología innovadora.
En la actualidad, DeltaV Ethernet-APL es compatible con PROFINET, lo que simplifica la sustitución de dispositivos entre proveedores y mejora la flexibilidad y eficiencia operativas.
Con una alta disponibilidad y un acceso rápido a más datos a partir de instrumentos inteligentes, DeltaV Ethernet-APL ofrece una potente herramienta para reducir la complejidad en las operaciones diarias.
Mejore la automatización industrial con PROFINET en el DeltaV PK Controller
PROFINET es un protocolo de comunicación Ethernet industrial diseñado para el intercambio de datos entre controladores y dispositivos en redes de automatización industrial. Permite un intercambio de datos fluido y fiable entre los participantes de la red. El DeltaV PK Controller de Emerson utiliza PROFINET para respaldar datos cíclicos en tiempo real de dispositivos y perfiles de automatización de procesos (PA), lo que facilita la configuración y la puesta en marcha de dispositivos PROFINET y optimiza las aplicaciones de control de procesos. A través de las aplicaciones nativas de DeltaV, el PK Controller permite mejorar la resolución de problemas, el diagnóstico de los dispositivos, las alarmas y el historial del control de procesos. La reconfiguración “en vivo” de los dispositivos se logra mediante descargas parciales y es más robusta que la reconfiguración dinámica.
Arquitectura actual de soluciones Ethernet-APL
El DeltaV PK Controller ofrece una nueva funcionalidad, que mejorando su conectividad con dispositivos Ethernet-APL e interruptores APL. La reciente adopción de la tecnología APL en el sector del control de procesos posiciona a DeltaV como la plataforma ideal para aprovecharla.
Preguntas frecuentes
Ethernet-APL resuelve una limitación de larga data en la automatización de procesos al brindar datos de alta velocidad y alimentación a través de la misma infraestructura de dos cables, incluso en entornos peligrosos. A diferencia de los sistemas tradicionales fieldbus o HART, que son mucho más lentos y a veces limitan el acceso a diagnósticos detallados del dispositivo, Ethernet-APL permite una comunicación Ethernet completa directamente en el nivel de campo. Esto significa que los operadores pueden acceder a datos más amplios, rápidos y detallados de los instrumentos, sin depender de sistemas intermedios ni de compensaciones de rendimiento.
No tiene que reemplazar todo a la vez. La mayoría de las plantas adoptan Ethernet-APL gradualmente e integran la tecnología junto con los dispositivos fieldbus o HART existentes. Los nuevos instrumentos habilitados para APL generalmente se implementan donde se requiere mayor visibilidad o un mayor rendimiento de los datos, mientras que los dispositivos antiguos permanecen en su lugar. Esto hace que Ethernet-APL sea práctico para estrategias de migración del mundo real en lugar de requerir una revisión completa del sistema.
Aunque se basa en Ethernet estándar, Ethernet-APL está diseñado específicamente para entornos de proceso peligrosos. Funciona con un cableado de dos conductores, similar al fieldbus, que proporciona alimentación y comunicación a los dispositivos, y es intrínsecamente seguro para áreas clasificadas. Estas capacidades permiten que Ethernet se extienda hasta los instrumentos de campo, algo que el Ethernet convencional no puede hacer sin infraestructura adicional.
El impacto más inmediato es la cantidad y la velocidad de los datos disponibles desde los dispositivos de campo. Ethernet-APL permite el acceso continuo a diagnósticos, información del estado y la base de datos del proceso, que antes eran de acceso limitado o lentos de recuperar. Esta visibilidad mejorada puede ayudar a los operadores a solucionar problemas más rápidamente, a tomar mejores decisiones de mantenimiento y a que los sistemas evolucionen hacia operaciones más predictivas y basadas en datos.
La solución está disponible actualmente y proporciona diagnósticos más rápidos, pero es importante tener en cuenta que existe un riesgo de fallo en un único punto de las E/S de un conmutador Ethernet-APL, lo cual no sería adecuado para aplicaciones críticas.