Electronic marshalling de DeltaV™

Elimine la complejidad del cableado de campo del marshalling

I/O on Demand Increases Operational Flexibility

La E/S a demanda aumenta la flexibilidad operativa

El electronic marshalling ofrece la flexibilidad de agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los armarios de la sala de control. El electronic marshalling brinda conectividad del tipo E/S en un componente de canal individual, llamados módulos de caracterización (CHARM). Los CHARM permiten finalizar el cableado de campo de cualquier tipo de señal en cualquier lugar. Esto quiere decir que no se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado y que se requieren menos cables, mucho menos trabajo y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas.

Product image
DeltaV Electronic Marshalling con CHARM

Cómo funciona

Videos destacados

video-media
Electronic Marshalling de Emerson con CHARM distribuidos

Antes presentamos la tecnología revolucionaria en la versión 11 del DeltaV™; ahora le estamos permitiendo instalar compartimentos pequeños hasta con 12 CHARM más cerca de los dispositivos en campo, lo que reduce drásticamente el cableado y los costos generales de instalación. También simplificamos la implementación de los dispositivos inalámbricos en campo y del marshalling electrónico en instalaciones existentes al permitir que CHARM y los dispositivos inalámbricos se asignen a nuestros controladores de la serie M.