La versión 16.LTS de DeltaV mantiene su certificación ISASecure SSA Nivel 1, lo que demuestra el cumplimiento de Emerson de las normas IEC 62443. Tanto el DCS DeltaV como los sistemas instrumentados de seguridad (SIS) están reforzados contra las amenazas cibernéticas emergentes, con equipos de desarrollo capacitados en prácticas de codificación segura para garantizar la protección y la resiliencia a largo plazo.

Basado en tecnología de eficacia comprobada y diseñado para abordar las demandas de las operaciones modernas
La versión 16.LTS del sistema de control distribuido (DCS) DeltaV se basa en décadas de innovación comprobada en el campo para ofrecer la versión más sólida y confiable hasta la fecha. Diseñado para satisfacer las demandas de las operaciones modernas, DeltaV combina una arquitectura resiliente con la flexibilidad para evolucionar a medida que sus necesidades crecen y cambian. Con su base confiable y su diseño preparado para el futuro, DeltaV garantiza un desempeño a largo plazo, reduce el riesgo y le brinda la confianza de que su sistema de automatización seguirá funcionando, hoy y en los próximos años.
Obtenga valor con una arquitectura modular y flexible
Presentación de DeltaV IQ Controller: la próxima evolución en la tecnología de control de procesos. Diseñado para aumentar los controladores industriales con avanzado diseño técnico y construidos para tal fin, el IQ Controller aporta mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia a los sistemas de control modernos.
Elsistema DeltaV Flex presenta una manera flexible y rentable de implementar un sistema DeltaV completo. Combinando las licencias de software basadas por suscripción, el soporte de productos y una garantía ampliada de hardware para el controlador y los componentes de E/S de DeltaV, DeltaV Flex reduce significativamente la inversión de capital inicial.
Active operaciones con conectividad de datos y E/S sin complicaciones
Integre la inteligencia de las redes de campo de próxima generación
La versión 16.LTS de DeltaV ofrece mayor conectividad, una integración más sencilla y una mayor resistencia del sistema. En el centro de estas mejoras se encuentra el controlador PK de DeltaV, que incluye puertos Ethernet integrados y compatibilidad nativa con los protocolos industriales clave como PROFINET y EtherNet/IP, lo que elimina la necesidad de tarjetas de interfaz adicionales.
Con la compatibilidad con PROFINET y Ethernet-APL en el sistema DeltaV, los usuarios se benefician de la simplificación en la configuración de dispositivos mediante archivos GSDML y de la integración con dispositivos de campo de última generación sin complicaciones.
Potencie el desempeño operativo de la empresa mediante una colaboración segura de TI/TO
DeltaV Edge Environment permite el acceso fácil a los datos de DeltaV en toda la empresa, con una conexión simplificada de solo lectura que conserva el contexto completo para su análisis inmediato.
Con acceso Open REST API y OPC UA, además de un Mercado de aplicaciones que incluye aplicaciones como DeltaV Edge Explorer y DeltaV Live Enterprise View, los equipos pueden transformar rápidamente los datos en información confiable sin tocar el sistema de control.
Impulse el desempeño a través de aplicaciones centradas en la información y una experiencia de operador optimizada
El DCS DeltaV transforma los datos en conocimiento procesable y ofrece una experiencia intuitiva tanto para los operadores como para los ingenieros. Con una visión cohesiva de las operaciones, un control flexible y una integración empresarial perfecta, DeltaV permite a los equipos tomar decisiones más inteligentes y operar de manera más eficiente.
Preguntas frecuentes
DeltaV v16 utiliza una arquitectura modular definida por software que permite ampliar fácilmente los sistemas, desde implementaciones de pequeña escala hasta operaciones de alcance empresarial. Esta flexibilidad permite a los usuarios ampliar la capacidad de control, incorporar nuevas funcionalidades y adaptarse a los cambios en los requisitos de producción sin necesidad de rediseñar el sistema.
DeltaV v16 incorpora tecnologías de control definido por software, como DeltaV IQ Controller, que ejecuta las funciones de control en un entorno basado en servidores, en lugar de depender del hardware tradicional. Este enfoque simplifica el diseño del sistema, reduce la infraestructura física y permite una implementación más rápida y una expansión más sencilla del sistema.
Las opciones de implementación flexibles, incluido el diseño modular del sistema y los modelos basados en suscripción, ayudan a reducir los costos iniciales de capital. Estas opciones permiten a las organizaciones ampliar gradualmente su sistema de automatización de acuerdo con sus necesidades operativas, sin realizar inversiones excesivas en las etapas iniciales.
Desarrollado sobre una arquitectura de eficacia comprobada y con asistencia a largo plazo, DeltaV v16 está diseñado para ofrecer un desempeño uniforme a lo largo del tiempo. Su diseño resiliente ayuda a reducir el riesgo, mantener la estabilidad del sistema y garantizar un funcionamiento confiable durante todo el ciclo de vida del sistema.