Virtualización e infraestructura DeltaV™

Mejore la experiencia del operador con estaciones de trabajo, redes y soluciones de virtualización centradas en la automatización

Fallback image

Optimice sus operaciones y mejore el rendimiento

Las soluciones de operaciones e infraestructura de Emerson, diseñadas para un propósito específico y centradas en la automatización, ofrecen una experiencia del usuario mejorada, aumentan la seguridad y mejoran el rendimiento operativo. 

DeltaV Smart Switches

Tecnologías destacadas


Mejore la seguridad, el desempeño y la integración sin problemas a las redes.


El DeltaV Virtual Studio con infraestructura hiperconvergente ofrece mayor flexibilidad para que los usuarios puedan crear y actualizar fácilmente sistemas de control, estaciones de trabajo y servidores, y mejorar el desempeño y la sostenibilidad.


Los DeltaV Workstations en el hardware Dell seleccionado ofrecen un óptimo desempeño de costos para su sistema.

Medios destacados

Preguntas frecuentes

Muchas plantas están adoptando la virtualización para reducir el número de servidores físicos que deben gestionar y mantener. Al consolidar múltiples cargas de trabajo en una infraestructura de menor envergadura, las organizaciones pueden simplificar el mantenimiento, reducir los costes de hardware y del ciclo de vida, mejorar la utilización de los recursos y obtener una mayor flexibilidad para escalar y adaptarse a medida que evolucionan las necesidades operativas.

Se puede usar para ambos. La virtualización de DeltaV es compatible con entornos de producción, así como con sistemas de desarrollo, pruebas y capacitación del operador, lo que permite ejecutar operaciones reales y entornos de simulación en la misma plataforma si es necesario. Sí. Al consolidar múltiples cargas de trabajo en una infraestructura de menor envergadura, las organizaciones pueden simplificar el mantenimiento, reducir los costes de hardware y del ciclo de vida, mejorar la utilización de los recursos y obtener una mayor flexibilidad para escalar y adaptarse a medida que evolucionan las necesidades operativas. Esto permite a las organizaciones ejecutar cargas de trabajo operativas y de simulación en la misma plataforma si es necesario.

En un sistema DeltaV correctamente virtualizado y diseñado, las cargas de trabajo pueden trasladarse o recuperarse rápidamente a otro host, lo que minimiza el tiempo de inactividad. Los entornos virtuales están diseñados con características de alta disponibilidad, por lo que los fallos no implican necesariamente la pérdida de funcionalidad del sistema de control.

La virtualización separa el hardware del software, lo que permite que los servidores, los sistemas operativos y la infraestructura se actualicen o reemplacen sin tener que reconfigurar el sistema de control. Esto simplifica la gestión del ciclo de vida, reduce las interrupciones durante las actualizaciones y ayuda a prolongar el valor de las inversiones existentes en DeltaV.

Sí. Al consolidar varios sistemas en menos servidores físicos, la virtualización de DeltaV reduce significativamente el espacio en los gabinetes, el consumo de energía y los requisitos de refrigeración, lo que mejora la eficiencia y la sostenibilidad generales de la planta.