Optimice el recorrido hacia el control óptimo

DeltaV Revamp es una solución de software innovadora y basada en la nube que gestiona la transición de aplicaciones obsoletas con un control óptimo. Ahora, las plantas pueden eliminar flujos de trabajo, minimizar riesgos y errores y reducir los costes de inversión.

DeltaV Revamp ofrece un flujo de trabajo digital completamente integrado, que aprovecha la potencia de la inteligencia artificial para garantizar una mejora continua de la eficiencia y la calidad, mientras las plantas migran a sistemas instrumentados de seguridad y de control distribuido DeltaV.

Beneficios del DeltaV Revamp

icon
Herramienta transformadora para el éxito

Garantice el éxito de su transformación digital con esta solución avanzada de software basada en la nube que gestiona la migración de las aplicaciones obsoletas al control distribuido óptimo de DeltaV.

icon
Aumente la eficiencia del capital

DeltaV Revamp ofrece un flujo de trabajo digital totalmente integrado que elimina errores e incluye conversiones automáticas de hasta un 70 % de la configuración para reducir los costes de capital inicial hasta un 15 %.

icon
Elimine los flujos de trabajo manuales

Las copias de seguridad originales del sistema anterior se cargan en una aplicación segura en la nube, y el equipo del proyecto obtiene acceso en MINUTOS a una base de datos en la que se pueden buscar todos los informes del sistema.

icon
Logre una mejora continua

La inteligencia artificial de DeltaV Revamp compara la base de datos de control con una biblioteca de experiencia de proyectos de Emerson y se incorpora el Machine Learning para identificar estrategias de control recién identificadas.

icon
Saque provecho donde quiera que esté

La biblioteca de experiencias de DeltaV Revamp crece con cada proyecto, lo que garantiza la mejora continua, y los equipos de ingeniería global pueden aprovechar de inmediato el conocimiento añadido, dondequiera que estén.

icon
Desbloquee las capacidades de creación de valores

Al eliminar trabajo y simplificar los procesos de los proyectos, el flujo de trabajo es digital, lo que permite una ruta de datos libre de errores y desbloquea todas las capacidades de creación de valor, lo que permite pruebas tempranas y una salida de proyecto más rápida y simple.

DeltaV Revamp utiliza la nube, la IA y los algoritmos de Machine Learning supervisados para facilitar una transición de bajo riesgo desde su configuración del DCS y SIS al sistema DeltaV.

Haga clic en los puntos para obtener más información.

video-media
Bienvenido al Centro de modernización de Emerson

En este video, Emerson nos mostrará un breve recorrido por su nuevo Centro de modernización en Austin, Texas, donde podrá observar de cerca cómo funcionan las nuevas tecnologías de automatización.

Preguntas frecuentes

DeltaV Revamp utiliza IA en la nube y Machine Learning para analizar las configuraciones de sistemas de control obsoletos y automatizar gran parte del proceso de conversión. Esto ayuda a los equipos de ingeniería a migrar de plataformas obsoletas a DeltaV de manera más eficiente, al tiempo que reduce el esfuerzo manual requerido en los proyectos de modernización.

Sí. DeltaV Revamp está diseñado para respaldar la transición de las configuraciones del sistema de control distribuido (DCS) y de sistemas instrumentados de seguridad (SIS) a la plataforma DeltaV. Esto permite a las organizaciones modernizar la infraestructura de automatización crítica mediante un flujo de trabajo digital optimizado.

DeltaV Revamp aplica IA y Machine Learning para comparar configuraciones obsoletas con la biblioteca de experiencia de proyectos y aplicaciones previamente convertidos por Emerson. Esto ayuda a identificar estrategias de control, a automatizar tareas de conversión y a mejorar continuamente la precisión de la migración con el tiempo.

DeltaV Revamp convierte en cuestión de minutos las copias de seguridad de sistemas obsoletos en informes consultables y en información digital de proyectos. Esto proporciona a los equipos de proyecto una mayor visibilidad sobre las estrategias de control existentes, lo que les ayuda a evaluar el alcance de la modernización y a planificar las migraciones con mayor eficacia.

Los proyectos de migración tradicionales a menudo se basan en una extensa ingeniería manual y en la conversión de código. DeltaV Revamp automatiza gran parte de ese trabajo mediante un flujo de trabajo digital, lo que ayuda a los equipos a mejorar la coherencia, reducir los procesos manuales y acelerar la modernización.

DeltaV Revamp captura y analiza las configuraciones existentes del sistema de control para crear una base de conocimientos consultable que ayuda a los equipos a conservar información valiosa sobre el proceso y la automatización durante la migración. Esto puede facilitar la ejecución de los proyectos de modernización y favorecer la continuidad operativa a largo plazo.