La nueva solución de medición de caudal de Emerson mejora la fiabilidad, la eficiencia y el tiempo productivo de los centros de datos
Sensor de caudal magnético Rosemount™ 8795 de Emerson con transmisor de caudal magnético Rosemount 9732. Imagen de alta resolución
El Rosemount 8795 aplica décadas de conocimiento crítico de infraestructura a los sistemas de enfriamiento de centros de datos
SHAKOPEE, Minn. (8 de octubre de 2026) – El líder mundial en automatización Emerson anunció hoy el nuevo sensor de caudal magnético Rosemount™ 8795, diseñado específicamente para aplicaciones de enfriamiento hidrónico de centros de datos. Este sensor de caudal de grado industrial ofrece mediciones precisas y repetibles que garantizan una alta fiabilidad y un alto tiempo de actividad en aplicaciones de centros de datos de misión crítica. Diseñado para entornos de centros de datos, el sensor de caudal cumple con las especificaciones más comunes, lo que simplifica la selección, la instalación y la puesta en marcha.
"A medida que los centros de datos se expanden para dar soporte a las crecientes demandas de infraestructura digital, el Rosemount 8795 aplica décadas de experiencia de Emerson en medición de caudal para ayudar a los operadores a mejorar la fiabilidad, simplificar la implementación y maximizar el rendimiento del sistema de enfriamiento en aplicaciones de misión crítica", dijo Bob Halgren, vicepresidente de productos de caudal magnético y de vórtice de la unidad de Instrumentación de Medición de Emerson.
El sensor de caudal puede alojar el software patentado de Emerson, diseñado para instalaciones de tramos cortos, lo que permite medir con precisión el caudal incluso cuando no se pueden cumplir los requisitos de tubería recta, como suele ocurrir en entornos de centros de datos con poco espacio. Esta característica ofrece una exactitud del 0,5% en diámetros cero (0D) de la tubería en función de la perturbación aguas arriba y de la distancia a los electrodos, y se implementa durante la configuración cuando el sensor se combina con transmisores de caudal magnético Rosemount compatibles. Esta es la primera vez en la industria, ya que otros medidores magnéticos requieren un sensor diseñado especialmente con varios electrodos o con un paso reducido para ofrecer este beneficio.
Para instalaciones con tramos rectos de tubería más largos, aguas arriba y aguas abajo, de 5U/2D o más, el sensor de caudal puede combinarse con cualquier transmisor Rosemount compatible para proporcionar una medición de caudal con una precisión de 0,2% ± 2 mm/s, para una monitorización y un control fiables de los lazos de enfriamiento críticos. Con todos los transmisores Rosemount compatibles, las capacidades integradas de diagnóstico y verificación permiten a los operadores e integradores de centros de datos reducir el riesgo durante la puesta en marcha, al tiempo que mantienen la confianza en el desempeño continuo del sistema.
Optimizado para lazos de enfriamiento de agua y de agua/glicol, el sensor ofrece un desempeño uniforme en diámetros de línea comunes en centros de datos, de 2 a 18 pulgadas. Su fiabilidad probada y su repetibilidad del 0,1% garantizan el envío de datos muy fiables y precisos a los sistemas de gestión de edificios (BMS) y a los sistemas de gestión de infraestructuras de centros de datos (DCIM) para el cálculo de la eficiencia en el consumo de agua, el enfriamiento y la energía (WUE, CUE, PUE). Su revestimiento de politetrafluoroetileno (PTFE) y sus electrodos de acero inoxidable se seleccionaron específicamente para estas aplicaciones de gestión térmica en los lazos de enfriamiento primarios, lo que garantiza un funcionamiento fiable en los sistemas de enfriamiento de circuito cerrado.
El sensor de caudal de grado industrial está diseñado para cumplir con las especificaciones comunes de enfriamiento de BMS, a la vez que es flexible para diversas necesidades situacionales. La funcionalidad incluye ausencia de partes móviles, conductividad mínima de 5 μS/cm, salida doble de 4-20 mA más Modbus, alimentación universal para uso en CA o CC, flexibilidad para transmisores de montaje integral o remoto y software de instalación de ejecución corta. Estas funciones permiten estandarizar en torno a una única solución para todas las necesidades hidrónicas de una instalación de un centro de datos. La cadena de suministro global de Emerson acorta los plazos de entrega según la escala requerida por los centros de datos.
El Rosemount 8795 aporta capacidades de software mejoradas y pedidos simplificados a la cartera existente de caudalímetros magnéticos de Emerson, lo que fortalece la oferta de instrumentación de Emerson para clientes de centros de datos.
Obtenga más información en www.emerson.com/Rosemount8795.
Medios de comunicación:
- Contactos: contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio deXFacebookLinkedInYouTube
Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.