El nuevo analizador de gases de Emerson ofrece el primer dispositivo híbrido del mundo certificado para áreas clasificadas

Fallback image

El analizador de gas continuo Rosemount™ QX1400 de Emerson ofrece tecnologías de detección híbridas únicas y certificaciones para su uso en áreas clasificadas. Imagen de alta resolución

video-media
Rosemount QX1400 Continuous Gas Analyzer for Hazardous Areas

Diseñado para áreas clasificadas, el analizador de gas continuo Rosemount™ QX1400 proporciona análisis continuo de gases multicomponentes para la calidad del gas natural y la monitorización de emisiones, mediante tecnología híbrida láser y paramagnética. Enlace de video

El Rosemount QX1400 permite mediciones de múltiples componentes en un solo analizador para la monitorización continua de emisiones, la calidad del gas natural y otras aplicaciones reguladas de importancia crítica

SHAKOPEE, Min. (1 de octubre de 2026) – Emerson anunció hoy el lanzamiento de su analizador de gas continuo Rosemount™ QX1400 para la monitorización de la calidad del gas natural, el sistema de monitorización continua de emisiones (CEMS) y otras aplicaciones exigentes. El Rosemount QX1400 utiliza las mismas tecnologías de medición híbridas, basadas en láser y paramagnéticas, que el analizador de gas continuo Rosemount QX1000, pero cuenta con certificaciones que permiten su uso en áreas clasificadas. Para Europa, estas certificaciones incluyen ATEX II 2G Ex d IIB H2 T4 y R.O.W.: IECEx Ex db IIB+H2 T4 Gb. Se espera la certificación norteamericana para finales de 2026 para Clase 1, División 2, Grupos B, C, D, T4.

El Rosemount QX1400 utiliza la detección paramagnética para O₂ y la espectroscopía de absorción directa con láser de cascada cuántica para los demás gases, con el fin de cumplir con los estrictos requisitos de rendimiento. La detección de O₂ es particularmente importante para el GNL, la captura y almacenamiento de carbono (CCUS), la pureza del etileno, la pureza del hidrógeno y muchas otras aplicaciones químicas y petroquímicas, que suelen implicar áreas clasificadas. Esta integración híbrida de diferentes tecnologías y un enfoque modular proporcionan una solución de sistema individual, flexible y adaptada a las distintas necesidades de las aplicaciones. El diseño robusto del Rosemount QX1400, con bajos requisitos de mantenimiento, también reduce el coste del ciclo de vida útil y el tiempo de inactividad.

Las certificaciones mencionadas anteriormente permiten instalar el Rosemount QX1400 en ciertas áreas clasificadas sin necesidad de medidas de protección, como gabinetes a prueba de explosiones o sistemas de purga. Esta capacidad reduce el coste y la complejidad del diseño y la instalación, lo que maximiza el tiempo de productividad y mejora la seguridad. En algunas aplicaciones, puede instalarse más cerca del punto de la muestra para reducir costes y permitir mediciones más precisas. Entre las aplicaciones que a menudo requieren análisis de gases en áreas clasificadas se encuentran los CEMS, las instalaciones de gas natural licuado (GNL), las plantas químicas y petroquímicas, entre otras.

“Las aplicaciones de análisis de gases no deberían obligar a los usuarios a elegir entre la tecnología de medición que necesitan y la instalación en áreas clasificadas que exige su planta”. El Rosemount QX1400 reúne tecnologías complementarias en una plataforma certificada para simplificar el diseño del sistema, al mismo tiempo que permite las mediciones requeridas para emisiones críticas, aplicaciones de calidad y pureza”, dijo la Dra. Beth Livingstone, gerente global de producto para gas de proceso en la unidad de Instrumentos de Medición de Emerson.

Al aprovechar la alta selectividad intrínseca de la medición basada en láser, este nuevo analizador proporciona una monitorización precisa de flujos de gas complejos y suministra datos continuos en tiempo real. Listo para usar, permite medir múltiples componentes de gases regulatorios clave, entre ellos CO, CO₂, O₂, NO, NO₂ y SO₂, y ofrece diferentes configuraciones que generalmente permiten detectar de 1 a 4 gases. La medición de gases adicionales, como CH₄ y N₂O, también está disponible.

El Rosemount QX1400 amplía el catálogo de analizadores QX de Emerson con capacidad para áreas clasificadas y para la medición flexible de múltiples componentes en una sola plataforma. Obtenga más información sobre el analizador, las configuraciones de gas disponibles y las opciones de aplicación en www.emerson.com/rosemountqx1400.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales: 


Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.