Modernícese a sistemas DeltaV sin recablear sus E/S

Las soluciones de cableado Flex.Connect de DeltaV™ permiten una transición rápida y de bajo riesgo desde sistemas obsoletos mediante conexiones enchufables que conservan el cableado y los paneles de terminación existentes. 

Fallback image

Las soluciones de cableado Flex.Connect de DeltaV™ simplifican la migración de sistemas al conectar el cableado de campo antiguo directamente a las E/S de DeltaV, lo que elimina la necesidad de volver a cablear.

 

Con cables conectables, tarjetas de interfaz pasivas, tarjetas de acondicionamiento de señal y paneles de terminación de reemplazo, puede transferir tarjetas de E/S completas de 4 a 32 canales a la vez, lo que acelera el arranque, reduce los errores de instalación y minimiza el tiempo de inactividad.

 

Este enfoque evita el tiempo, el coste y el riesgo de los proyectos de migración tradicionales basados en el recableado.

¿Por qué elegir las soluciones de cableado Flex.Connect para la transición de sistemas?

Las soluciones de cableado Flex.Connect ofrecen mejoras medibles en la velocidad de transición, el coste y el riesgo, ya que eliminan la necesidad de realizar un recableado.

icon
Reduzca el tiempo de inactividad y los costes de instalación

Preserve el cableado de campo y los paneles de terminación existentes para evitar el recableado, lo que facilita una transición más rápida y reduce el esfuerzo, el riesgo y el coste de la instalación.

icon
Extienda el valor de sus activos instalados

Continúe utilizando la infraestructura de E/S existente mientras actualiza los sistemas DeltaV para aprovechar al máximo las inversiones previas y acceder a capacidades de control modernas.

icon
Ejecute una transición fluida y predecible

Combine el hardware de las soluciones de cableado Flex.Connect con la experiencia de Emerson en modernización para respaldar la planificación, la ejecución y el arranque, y reducir así el riesgo del proyecto durante la migración del sistema.

Reduzca hasta un 75 % el tiempo de inactividad respecto de migraciones basadas en recableado.

Modernice una amplia gama de sistemas obsoletos sin volver a cablear

Las soluciones de cableado Flex.Connect admiten la migración desde las principales plataformas de DCS, SIS y PLC, lo que permite una transición rápida y de bajo riesgo, además de preservar el cableado de campo y la infraestructura existentes.

 

Este enfoque se aplica a una amplia gama de sistemas obsoletos, por lo que puede acelerar la migración sin la dedicación de tiempo ni el costo de los proyectos tradicionales de recableado.

Extienda su estrategia de modernización

Escale desde actualizaciones específicas hasta la modernización completa del sistema

Las soluciones de cableado Flex.Connect de DeltaV forman parte de las soluciones DeltaV Connect de Emerson, diseñadas para ayudarle a reducir riesgos, realizar actualizaciones en fases y alinear las inversiones con sus prioridades operativas.

 

No importa si busca preservar la infraestructura existente, facilitar una transición gradual o planificar una actualización completa del sistema; las soluciones de modernización de DeltaV están diseñadas para adaptarse a la situación en la que se encuentre.

Interfaz única de operador

DeltaV Console.Connect

Conecte las tecnologías de sus sistemas de control y proporcione una interfaz única para que los operadores migren a un sistema de control DeltaV.  

Media