Logre una experiencia de operaciones perfectas

DeltaV™ Console.Connect une la tecnología del sistema de control y proporciona una sola interfaz para los operadores a medida que migran a los sistemas de control distribuido y a los sistemas instrumentados de seguridad DeltaV.

Aproveche la tecnología que mejora el desempeño, sin tener que empezar por completo desde cero, al utilizar una interfaz del operador integrada que proporciona una base para una transformación fácil y de bajo riesgo hacia una planta digital inteligente.

Beneficios del Console.Connect

icon
Interfaz del operador de DeltaV Live moderna y diseñada con un propósito

Los operadores pueden supervisar y controlar tanto los datos del sistema obsoleto como los del sistema DeltaV desde la interfaz del operador de DeltaV Live. DeltaV Live proporciona un conjunto completo de herramientas de alto desempeño: gráficas del operador, presentación y gestión sofisticadas de alarmas, tendencia histórica incorporada y seguridad en todo el sistema.

icon
Integración sin problemas


La solución Console.Connect de DeltaV integra a la perfección las redes de sistemas obsoletos con la red DeltaV. Los datos obsoletos del sistema se incorporan a DeltaV y permiten establecer comunicaciones valiosas entre los sistemas durante las distintas fases de la transición.

icon
Instalar y comisionar sin tiempo de inactividad

Las estaciones de operación de DeltaV se pueden agregar al sistema obsoleto en línea y usarse en paralelo con las consolas existentes, mientras el proceso continúa funcionando.

icon
Capacitación simplificada para el operador

Las estaciones de operación de DeltaV proporcionan nuevas capacidades mientras muestran los datos de control obsoletos en un formato común que los operadores ya usan para la visualización.

Recursos

Averigüe si Console.Connect es la opción adecuada para usted. Realice un análisis más profundo de las ventajas, funcionalidad y especificaciones.

video-media
Bienvenido al Centro de modernización de Emerson

En este video, Emerson nos mostrará un breve recorrido por su nuevo Centro de modernización en Austin, Texas, donde podrá observar de cerca cómo funcionan las nuevas tecnologías de automatización.