Los nuevos y avanzados caudalímetros magnéticos de Emerson mejoran la fiabilidad, incrementan el tiempo de actividad y facilitan la resolución de problemas
El caudalímetro magnético Rosemount™ serie 9000™ combina funcionalidad moderna, instalación simplificada y desempeño de medición comprobado. Imagen de alta resolución

Rosemount 9000 Series Magnetic Flow Meter | Emerson
El caudalímetro magnético Rosemount™ serie 9000™ combina funcionalidad moderna, instalación simplificada y desempeño de medición comprobado. Enlace de video
La cartera de caudalímetros magnéticos Rosemount serie 9000 proporciona información de diagnóstico para detectar problemas de manera temprana y mantener una medición de caudal precisa
SHAKOPEE, Min. (21 de septiembre de 2026) – Emerson anunció hoy su nueva cartera de caudalímetros magnéticos Rosemount™ serie 9000™ que se lanza con el transmisor de caudal magnético Rosemount 9732 y el sensor de caudal magnético Rosemount 9205. Sus nuevas funciones ayudan a los usuarios a mejorar la medición del caudal, simplificar la resolución de problemas y mantener el funcionamiento fiable de los procesos críticos en industrias como la química, el petróleo y el gas, los metales y la minería, la comida y las bebidas, la pulpa y el papel, la energía, el agua y las aguas residuales, la refinación, la electrónica y los semiconductores, y las ciencias de la vida.
"Los clientes buscan tecnologías que les ayuden a hacer más con menos recursos, mientras mantienen la confianza en sus operaciones". El caudalímetro magnético Rosemount serie 9000 ofrece diagnósticos inteligentes, operación simplificada y un rendimiento de medición fiable que ayuda a los usuarios a mejorar la fiabilidad, reducir el esfuerzo de mantenimiento y tomar mejores decisiones", dijo Bob Halgren, vicepresidente de productos del negocio de instrumentos de medición de Emerson.
Entre las características se incluyen las siguientes:
- diagnóstico avanzado;
- verificación SMART del medidor incorporada;
- diseño mejorado del sensor;
- una fuente de alimentación universal y salidas configurables.
Los diagnósticos avanzados permiten tomar decisiones más inteligentes y reducen el tiempo de inactividad al facilitar el mantenimiento proactivo y la resolución de problemas más rápida. Los diagnósticos incluyen la detección de electrodos recubiertos, la detección sintonizable de tubería vacía, el diagnóstico inteligente de fluidos y cinco registros estándares (totalizador, registro de auditoría, alertas, seguridad y Smart Meter Verification™, el software de diagnóstico patentado de Emerson). Juntos, estos y otros diagnósticos ayudan a los usuarios a identificar la acumulación de revestimiento, el ruido eléctrico, las condiciones de la tubería vacía y otros problemas, con el fin de reducir las lecturas falsas y mejorar la fiabilidad del proceso.
El Smart Meter Verification incorporado mejora la confianza del usuario al verificar el estado del medidor y el desempeño de la medición, todo ello sin retirar el sensor del servicio ni detener las operaciones. La verificación integrada estándar proporciona diagnósticos de aprobado/reprobado, que incluyen controles del estado del sensor, mientras que la opción de verificación avanzada agrega datos detallados del estado de los electrodos y las bobinas, con registro histórico. Estas características permiten una resolución de problemas más rápida, respaldan el cumplimiento normativo y reducen los costes de calibración, lo que contribuye a garantizar datos de caudal fiables en procesos críticos.
El diseño mejorado del sensor optimiza la precisión y la estabilidad a largo plazo, lo que permite mediciones consistentes y de alta calidad en aplicaciones exigentes. Las mejoras de diseño incluyen un diseño magnético avanzado, una construcción de sensor optimizada, una carcasa rediseñada, un cableado intrínsecamente seguro y una reducción del 50 % en los requisitos de alimentación. El resultado son señales más potentes y estables, con un rendimiento hasta cuatro veces mejor desde el primer momento.
Una fuente de alimentación universal simplifica la instalación y elimina errores de configuración, lo que reduce el tiempo de configuración y el riesgo de un cableado incorrecto. El medidor puede aceptar alimentación de CA o CC para una implementación flexible en ubicaciones globales y escenarios de modernización, todo sin necesidad de volver a realizar un pedido ni reconfigurar.
Las salidas configurables permiten una integración flexible y simplifican la puesta en marcha, ya que se adaptan a una amplia gama de requisitos del sistema de control. Con soporte para salidas analógicas, digitales y de pulsos, además de escalado definido por el usuario, mapeo de alertas y comportamiento a prueba de fallas, el medidor ayuda a reducir el tiempo de puesta en marcha, minimiza los errores de cableado y mantiene la compatibilidad con sistemas tanto obsoletos como modernos.
Para obtener más información sobre el producto, comuníquese con el representante local de Emerson o visite Emerson.com/Rosemount9000Series.
Medios de comunicación:
- Contactos: contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio deXFacebookLinkedInYouTube
Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.