El caudalímetro magnético Rosemount 9000 ofrece una solución completa que integra un sensor y un transmisor. Vea cada producto con más detalle al hacer clic en los siguientes enlaces.
Elevar el estándar en la medición magnética de caudal
Rendimiento fidedigno
Cuando la precisión y el tiempo de actividad son lo más importante, necesita un caudalímetro que funcione sin problemas. El caudalímetro magnético Rosemount 9000 está diseñado para ofrecer resultados fiables, lo que le ayuda a mantenerse enfocado en el desempeño de la planta y no en la resolución de problemas.
- Los componentes magnéticos optimizados ofrecen un desempeño listo para usar cuatro veces superior
- La frecuencia seleccionable de accionamiento de la bobina minimiza las interferencias de ruido del proceso
- La señal digital avanzada filtra de forma inteligente el ruido, lo que mantiene una rápida respuesta y permite un control preciso
Una solución completa para una medición de caudal más inteligente
Transmisor de caudal magnético Rosemount 9732
Sensor de caudal magnético Rosemount 9205
Videos

Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Intelligent
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Intelligent
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Trusted
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Easiest To Use
Caudal más inteligente. Procedimientos más seguros.
Experimente el mejor desempeño de su clase con nuestro caudalímetro de última generación, diseñado para ofrecer fiabilidad, seguridad y diagnóstico inteligente. Descubra características innovadoras que simplifican las operaciones y establecen nuevos estándares en la industria.
Preguntas frecuentes
El Rosemount™ Series™ 9000 representa un audaz salto hacia el futuro de la medición de caudal. Impulsada por el innovador sensor de caudal magnético 9205 y el transmisor de caudal magnético 9732, repleto de funciones, esta plataforma establece un nuevo estándar en precisión, seguridad y desempeño para las industrias de procesos.
La serie 9000 de Rosemount es la línea de caudalímetros magnéticos de última generación, que comienza con el sensor 9205 y el transmisor 9732. Esta serie ofrece un diagnóstico más inteligente, una experiencia del usuario más moderna y un desempeño mejorado, lo que la convierte en la nueva referencia en la medición magnética de caudal.
Ofrece información avanzada sobre procesos y dispositivos, capacidades de ingreso de datos y dispositivos, configuración inalámbrica Bluetooth® y cableado remoto simplificado con un sensor intrínsecamente seguro.
La serie 9000 de Rosemount se basa en nuestro legado de innovación, con nuevas capacidades y mejoras, mientras que la serie 8700 de Rosemount sigue siendo una solución fiable y totalmente compatible con una amplia gama de aplicaciones. Ambas líneas de productos están disponibles y se mantienen activas, lo que brinda a los clientes la flexibilidad para elegir la que mejor se adapte a sus necesidades específicas. La serie 9000 no reemplaza a la 8700, sino que amplía la cartera para atender una gama más amplia de necesidades.
El sensor de caudal magnético Rosemount 9205 está disponible en tamaños de línea de ½″ a 8″ (excluyendo 2,5″ y 5″). Se agregarán otros tamaños para futuros productos dentro de la serie 9000.
No. El transmisor 9732 está diseñado exclusivamente para usarse con el sensor 9205 y con futuras versiones de los productos de la serie 9000. Los transmisores y sensores de la serie 9000 no son compatibles con ningún sensor ni transmisor de la serie 8700.
El 9732 ofrece mejoras significativas en diagnóstico, utilidad y desempeño. Admite información mejorada y nueva de procesos y dispositivos, E/S configurables, puerto universal de servicio, configuración inalámbrica de Bluetooth®, SMV Basic como característica estándar y SMV Pro como opción. También está diseñado para sistemas instrumentados de seguridad y ofrece una mayor cobertura de aprobaciones en áreas clasificadas.
El 9205 es el primer sensor de caudal magnético intrínsecamente seguro que ofrece un desempeño completo en cuatro líneas. Su diseño de consumo de energía ultrabajo, junto con la comunicación digital entre el sensor y el transmisor, permite un cableado de montaje remoto simplificado, una mayor cobertura de aprobaciones para áreas clasificadas y un mejor desempeño de fábrica, todo ello sin comprometer la exactitud de la medición.
La serie 9000 está diseñada para aplicaciones de proceso exigentes en las industrias química, del petróleo y del gas, de refinería, de energía y más. En cualquier lugar, la precisión, la durabilidad y la seguridad no son negociables.
Con opciones de revestimiento libres de PFAS como PEX, un sistema de medición de flujo energéticamente eficiente y una construcción modular que mejora los tiempos de entrega y reduce los desechos, la serie 9000 fue diseñada con la sostenibilidad como eje central.
Sí. El 9732 es compatible con la conectividad AMS y ProLink, así como con la tecnología inalámbrica Bluetooth® para la configuración remota, lo que permite configurar, mantener o resolver problemas de manera rápida y segura con instrumentos de campo para hacer rondas, resolver problemas simples y atender lo que requiere atención inmediata.
El 9732 cuenta con diagnósticos de proceso (ruido alto del proceso, detección de recubrimiento de electrodos, diagnóstico inteligente del fluido) y de dispositivo (SMV Basic y Pro), historiador de datos integrado, registro de datos del dispositivo en tiempo real y un medidor LCR/multímetro a bordo, lo que le permite retroceder rápidamente en el tiempo y localizar con precisión dónde pudieron haberse originado los problemas del proceso, sin necesidad de estar físicamente con el dispositivo.
Sí. El 9732 está certificado para aplicaciones de seguridad de uso individual de SIL 2 y uso múltiple de SIL 3 según IEC 61508
Sí, la nueva arquitectura del producto, que incluye innovaciones modulares y de diseño, tiene como objetivo reducir los plazos de entrega y mejorar la fiabilidad de las entregas.
Para obtener la precisión óptima, se recomienda un mínimo de cinco diámetros de tubería aguas arriba y dos aguas abajo, a fin de garantizar un perfil de flujo estable. En instalaciones con espacio limitado, la serie Rosemount 9000 todavía puede proporcionar mediciones altamente repetibles y la capacidad opcional de instalar tramos cortos puede ayudar a compensar las perturbaciones habituales aguas arriba y mejorar la precisión.
El Smart Meter Verification (SMV) Basic se incluye con todos los transmisores de la serie Rosemount 9000 y proporciona una prueba simple de aprobación/rechazo, junto con valores de referencia y de medición para confirmar el estado operativo del medidor. SMV Professional es una actualización con licencia que agrega capacidades avanzadas, entre ellas límites de prueba personalizables, monitorización programada y continua y acceso a informes históricos de verificación. En resumen, la versión Basic confirma la confianza en la medición, mientras que la versión Pro permite una visión más profunda, tendencias y monitorización continua.