Caudalímetros magnéticos​

Los caudalímetros magnéticos ofrecen mediciones de caudal altamente precisas en una amplia variedad de aplicaciones con líquidos conductores. ​

Fallback image

Medición fiable del caudal para infraestructuras de refrigeración críticas​

Diseñado para las exigencias exclusivas de los sistemas de refrigeración de centros de datos, el caudalímetro magnético Rosemount™ 8795 ofrece mediciones precisas y estables del caudal en lazos de refrigeración térmica y aplicaciones hidrónicas. Su diseño resistente, totalmente soldado y su tecnología de caudal magnético comprobada ayudan a maximizar la confiabilidad mientras minimizan los requisitos de mantenimiento.

Products

Explore la tecnología de caudal magnético de Rosemount ​

Magnetic Flow Meters​ - Magmeter Technology​

Descripción general

Los caudalímetros electromagnéticos, o caudalímetros magnéticos, proporcionan mediciones de caudal precisas y fiables mediante la combinación de un transmisor y un sensor. El sensor de montaje en línea del caudalímetro detecta la tensión inducida por el fluido a medida que este fluye a través de un tubo. Esta tensión inducida se convierte en una medición precisa del caudal por el transmisor, que posteriormente envía los datos de caudal a un sistema de control. Los caudalímetros magnéticos son esenciales para garantizar mediciones precisas de fluidos en diversas aplicaciones industriales.

Industrias

Magnetic Flow Meters - Data Centers

Centros de datos​

Los caudalímetros magnéticos proporcionan una medición estable y precisa para los sistemas de agua de enfriamiento que exigen un rendimiento constante. Diseñados para una implementación rápida y con plazos de entrega cortos, ayudan a cumplir los exigentes cronogramas de los proyectos. Sin piezas móviles y con mantenimiento mínimo, respaldan el funcionamiento continuo y la monitorización fiable del caudal en entornos críticos.​

Videos

Descubra cómo los caudalímetros magnéticos ofrecen una medición precisa y fiable en diversas aplicaciones. Para obtener más información, vea estos videos sobre los beneficios de la tecnología de los caudalímetros magnéticos.​

video-media
Introducción a la tecnología del caudalímetro magnético

Este video presenta la tecnología del caudalímetro magnético y explica cómo se utiliza la ley de Faraday para medir el caudal de fluidos conductores. Abarca componentes clave como el sensor y el transmisor, y destaca aplicaciones industriales comunes.

Preguntas frecuentes

Si tiene más preguntas sobre los caudalímetros magnéticos Rosemount, comuníquese con nosotros. 

Un caudalímetro magnético Rosemount, también conocido como a magímetro  o  caudalímetro electromagnético, es un dispositivo utilizado para medir la velocidad de caudal de líquidos conductores. Funciona según la ley de inducción electromagnética de Faraday: al aplicar un campo magnético al líquido en flujo, se induce una tensión proporcional a la velocidad del caudal. Los electrodos detectan la tensión y se convierte en una lectura de caudal.​

La instalación adecuada del  caudalímetro magnético Rosemount es crucial para realizar mediciones precisas. Asegúrese de que el caudalímetro esté instalado con tramos rectos de tubería adecuados, aguas arriba y aguas abajo del medidor, para estabilizar el perfil de flujo. Evite colocar el medidor cerca de fuentes de ruido eléctrico o campos magnéticos intensos y asegúrese de que la tubería esté completamente llena del fluido conductor durante el funcionamiento.​

Los caudalímetros magnéticos Rosemount se utilizan ampliamente en diversas industrias, como centros de datos, celulosa y papel, metales y minería, agua y aguas residuales, alimentaria, química y petroquímica, y petróleo y gas. Son ideales para aplicaciones que requieran una medición fiable y precisa de fluidos conductores.​

Los caudalímetros magnéticos Rosemount están diseñados para soportar diversas condiciones operativas, incluidos entornos de alta presión y alta temperatura. Utilice la herramienta de dimensionamiento y selección de caudal para garantizar la configuración correcta del caudalímetro para su aplicación.

Aunque los caudalímetros magnéticos Rosemount ofrecen numerosas ventajas, entre las que no hay caída de presión ni partes móviles, están limitados a medir únicamente líquidos conductores. También pueden enfrentarse a problemas con los líquidos, que tienden a recubrir los electrodos y a afectar la precisión de la medición. Para un rendimiento óptimo, es esencial verificar que la aplicación de un caudalímetro magnético sea adecuada.​

Sí. Los caudalímetros magnéticos se usan comúnmente en centros de datos para medir el caudal en los sistemas de refrigeración, incluidos el agua helada, el agua del condensador, los circuitos de glicol, los entornos de refrigeración líquida y otros flujos hidrónicos.

Los caudalímetros magnéticos ofrecen una medición de caudal precisa y de bajo mantenimiento sin partes móviles. Tienen un buen rendimiento en tuberías con espacio limitado, manejan caudales variables y ayudan a los operadores de centros de datos a proteger el tiempo de actividad, optimizar la eficiencia del bombeo y respaldar una gestión térmica fiable.

Para obtener el mejor rendimiento, instale el medidor con un mínimo de cinco diámetros de tubería aguas arriba y dos diámetros aguas abajo. Esto ayuda a asegurar un perfil de flujo estable y completamente desarrollado y minimiza el impacto de las perturbaciones cercanas, como tubos acodados o válvulas. En aplicaciones en las que no es posible un tramo recto ideal, los caudalímetros magnéticos Rosemount todavía pueden funcionar con longitudes de tubería reducidas, aunque puede producirse un pequeño cambio en la precisión.

Los caudalímetros magnéticos Rosemount pueden verificarse in situ mediante el Smart Meter Verification (SMV), que comprueba el estado y el rendimiento de los dispositivos sin interrumpir el proceso. El SMV utiliza un diagnóstico integrado en el transmisor para evaluar los indicadores clave de rendimiento y compararlos con la referencia original del medidor, lo que brinda la confianza de que el dispositivo funciona según las especificaciones, sin necesidad de su remoción ni recalibración. Más información en este documento técnico.

Seleccione un caudalímetro magnético en función del caudal, del diámetro de la tubería, de la conductividad del fluido y de la compatibilidad del material para garantizar un rendimiento preciso y fiable. Utilice laherramienta de dimensionamiento y selección de caudalpara ayudar a identificar la configuración correcta para su aplicación.

Los caudalímetros magnéticos Rosemount requieren un fluido conductor (generalmente ≥5 μS/cm) para producir una señal precisa. La serie Rosemount 9000 puede medir hasta ≥1 μS/cm cuando está equipada con un revestimiento de fluoropolímero (PTFE o PFA).