Fallback image
Rosemount™ 8795 Magnetic Sensor

Sensor de caudal magnético Rosemount™ 8795

Diseñado para medir los lazos de enfriamiento térmico y los caudales hidrónicos en aplicaciones de centros de datos, este caudalímetro magnético ofrece alta estabilidad de señal y un rendimiento fiable.

El sensor de caudal magnético Rosemount 8795 ofrece un desempeño fiable y de larga duración en lazos de enfriamiento de agua y agua-glicol utilizados en aplicaciones de centros de datos. Su construcción totalmente soldada crea un sello hermético que brinda protección contra la humedad y otros contaminantes, al mismo tiempo que protege los componentes internos y el cableado para una máxima fiabilidad y un funcionamiento continuo. Diseñada específicamente para sistemas de enfriamiento hidrónico, la configuración y la calibración del sensor están optimizadas para las condiciones del lazo de enfriamiento, lo que ofrece una mayor precisión de medición en aplicaciones de centros de datos.

Características clave

  • Amplia compatibilidad de transmisores con los transmisores Rosemount 9732 y Rosemount serie 8700 para flexibilidad de instalación y actualización
  • Opciones de instalación flexibles con el software Short Run Install cuando se combina con el transmisor Rosemount 9732, lo que aporta una precisión de ±0,5 % sin requisitos de tramo recto de tubería
  • La carcasa del sensor completamente soldada y con sellado hermético brinda protección contra la humedad y los contaminantes para garantizar una fiabilidad a largo plazo
  • Calibración optimizada para lazos de enfriamiento de agua y agua-glicol para mejorar el rendimiento de la medición en aplicaciones hidrónicas
  • Diseño sin obstrucciones y sin piezas móviles que minimiza el mantenimiento y favorece un funcionamiento continuo en los sistemas de refrigeración las 24 horas, los 7 días