Aproveche una experiencia operativa moderna, personalizada e intuitiva.
Es fácil. Esto se debe a que las operaciones están integradas en el sistema DeltaV, lo que proporciona a los usuarios acceso en tiempo real, directo e incluso móvil a toda la información operativa, incluidos los valores actuales e históricos del proceso, las pantallas de operación y todas las alarmas con la prioridad adecuada.
Tecnologías destacadas
Explore la tecnología DeltaV
Preguntas frecuentes
- visibilidad en tiempo real de los valores, alarmas y tendencias del proceso;
- HMI de alto rendimiento a través de DeltaV Live para una visualización intuitiva;
- gestión dinámica de alarmas para reducir los flujos de alarmas y resaltar problemas críticos;
- datos históricos integrados y seguimiento de eventos.
Estas capacidades ayudan a los operadores a comprender rápidamente las condiciones de la planta y a responder de manera efectiva.
Una mejor comprensión del entorno en un DCS ayuda a las organizaciones a lo siguiente:
- Aumenta la productividad de los operadores y la velocidad de toma de decisiones.
- Reduce el error humano y el riesgo operativo.
- Responde más rápido a situaciones anómalas.
- Mantiene las operaciones seguras y estables.
La información clara y bien organizada permite a los operadores identificar los problemas antes de que se intensifiquen y tomar medidas correctivas con mayor eficiencia.
El software DeltaV mejora la comprensión del entorno al ofrecer información clara y contextualizada con visibilidad en tiempo real de los valores, las alarmas y las tendencias del proceso. Esto ayuda a los operadores a comprender rápidamente las condiciones de la planta y priorizar las acciones cruciales.
DeltaV proporciona acceso directo a los datos del proceso actuales e históricos, a las pantallas de operación y a las alarmas priorizadas dentro de un único entorno integrado. Esto permite a los operadores supervisar de forma continua el desempeño y responder a los problemas a medida que surgen.
DeltaV Live, una HMI de alto desempeño, y la gestión dinámica de alarmas resaltan los problemas críticos y, al mismo tiempo, reducen la sobrecarga de alarmas. Esto permite a los operadores identificar rápidamente las condiciones anómalas y tomar medidas más rápidas y eficaces.
Al centralizar los datos del proceso, las alarmas y la información histórica, DeltaV proporciona a los operadores una visión operativa completa. Esto reduce el tiempo dedicado a buscar información y permite tomar decisiones más rápidas y precisas.
Los historiadores integrados, el seguimiento de eventos y las herramientas de datos del proceso en DeltaV combinan múltiples fuentes de datos en una vista unificada. Esto proporciona a los operadores un mejor contexto, lo que optimiza la comprensión del comportamiento del sistema y permite tomar medidas más fundamentadas.
DeltaV permite el acceso a datos de procesos, alarmas y tendencias en tiempo real mediante herramientas móviles y remotas seguras. Esto permite que los operadores e ingenieros permanezcan conectados a las operaciones y mantengan la visibilidad incluso cuando se encuentran lejos de la sala de control.