DeltaV™ Historians

Recopile eficientemente datos de proceso con historiadores completamente integrados

Historiadores de datos de última generación diseñados para la historización, monitorización y análisis avanzado de datos de procesos continuos

La configuración de la recopilación de datos históricos es un aspecto integral del entorno de ingeniería de control del sistema. Una recopilación fiable de datos esenciales del proceso es fácil de establecer y mantener a lo largo de la vida útil del sistema con el conjunto completamente integrado de historiadores DeltaV, que incluye: Continuous Historian, Continuous Historian Elite, Advanced Continuous e Integrated/Embedded Enterprise. 

Funcionamiento

Recopile información fácilmente

Los métodos de recopilación y presentación de datos del historial son parte integral de los entornos de ingeniería y de operaciones del sistema DeltaV. La configuración del sistema y la del historiador se realizan en un solo lugar. Los datos históricos de eventos, continuos y por lotes están disponibles en todo el equipo.

Media

DeltaV Historians

Otros productos de Historian