DeltaV™ Mobile

Vea en tiempo real la base de datos del proceso, analice tendencias históricas y reciba notificaciones de alarma en su dispositivo móvil, prácticamente en cualquier lugar

Operaciones al alcance de la mano, prácticamente en cualquier lugar

DeltaV Mobile está transformando las operaciones al permitir que su equipo mejore el desempeño y la seguridad con datos críticos a su alcance, prácticamente en cualquier lugar. Monitorice el estado operativo bajo demanda al acceder a valores de proceso en tiempo real, tendencias, alarmas, datos históricos y otra información clave desde cualquier dispositivo móvil.

Aproveche todo el potencial de sus plantas

DeltaV Mobile puede ayudarle a tomar decisiones más rápidas y acertadas con acceso de solo lectura a datos críticos en cualquier momento y lugar. Manténgase conectado con sus operaciones mediante la monitorización de datos, tendencias y alarmas en tiempo real y mejore su comprensión del entorno con notificaciones de alarma proactivas.

Conozca el estado de sus operaciones a solicitud

Vea la base de datos del proceso, tendencias y alarmas en tiempo real provenientes de múltiples sistemas DeltaV, historiadores y más.

Media

Videos destacados

video-media
Descripción general de la aplicación DeltaV Mobile
Descripción general de la aplicación DeltaV Mobile

En este video, recorreremos la aplicación DeltaV Mobile para destacar sus principales capacidades, incluidas los datos disponibles, las listas de vigilancia y de alarmas, y el intercambio de datos con sus compañeros de trabajo.

Preguntas frecuentes

DeltaV Mobile es una plataforma que ofrece acceso de solo lectura a datos críticos de operación en dispositivos iOS y Android. Gerentes, ingenieros y operadores se mantienen conectados a valores, tendencias, alarmas y KPI en tiempo real desde la planta, desde una oficina o fuera de la planta, con filtros que ponen la información correcta ante las personas correctas.

Una sesión remota lo coloca en una estación de trabajo, lo que implica abrir el sistema de control al acceso remoto y asumir ese riesgo. DeltaV Mobile es una extensión de solo lectura de DeltaV, por lo que no hay acceso de escritura que exponer. También omite el trabajo de configuración al usar sus configuraciones existentes de DeltaV y refleja los cambios automáticamente, ofreciendo pantallas móviles diseñadas específicamente en lugar de una pantalla de sala de control en un teléfono.

DeltaV Mobile utiliza las configuraciones y alarmas existentes de DeltaV y refleja automáticamente los cambios que realices en DeltaV. No hay configuración en paralelo para construir ni para mantener.

Sí. DeltaV Mobile combina datos y alarmas de sistemas DeltaV y no DeltaV en vistas consolidadas, sin requerir configuración adicional de DeltaV. Las fuentes que no son DeltaV se conectan mediante OPC Classic DA para obtener datos en tiempo real de sistemas de control y PLC, y mediante OPC Classic HDA para obtener datos históricos de historiadores y PLC. Las listas de vigilancia pueden mezclar información de DeltaV y no de DeltaV, y desde cualquiera de ellas pueden activarse alertas personalizadas.

La mayoría de las herramientas de notificación le indican que algo ha sucedido. DeltaV Mobile ofrece el mismo mensaje de alarma detallado que ve un operador, con estado, prioridad, tendencias de proceso relevantes y acciones recomendadas, a través del DeltaV Alarm Help, donde está configurado. La persona que lo recibe puede decidir qué hacer sin tener que buscar primero el contexto.

Las alarmas y alertas personalizadas se escalan a los destinatarios designados. Si nadie reconoce la alarma en la aplicación, la cadena continúa con la siguiente persona para que las condiciones críticas no queden sin ser reconocidas.

Sí. Se pueden crear alertas personalizadas para datos que no sean de DeltaV o para datos de DeltaV que actualmente no estén configurados como alarma, y activarlas desde cualquier parámetro. Esto le permite observar lo que le importa sin modificar el sistema de control.

 

DeltaV Mobile es estrictamente de solo lectura, por lo que nadie puede afectar las operaciones desde un dispositivo. El acceso requiere un dispositivo registrado y credenciales válidas, validadas en su Active Directory; las comunicaciones están cifradas y la arquitectura se encuentra detrás de sus cortafuegos existentes y de la segmentación de red. No se almacenan datos del proceso fuera de su infraestructura.

No. El acceso fuera de la instalación proporcionado por Emerson ofrece conectividad segura sin VPN mediante una conexión de salida única que no requiere nuevos puertos entrantes en el cortafuegos y no almacena datos de proceso en la nube. Los equipos también pueden conectarse in situ mediante el Wi‑Fi de la planta o, si lo prefiere, mediante su propia VPN.

Gerentes de operaciones que mantienen la visibilidad en una planta, ingenieros de procesos que investigan problemas y verifican el estado del lazo, ingenieros de seguridad que rastrean las omisiones y las alarmas suprimidas, equipos de mantenimiento que verifican el estado del equipo y operadores que lo utilizan como una herramienta de asistencia en el trabajo en campo. Cualquiera que necesite saber lo que está sucediendo sin estar en una consola.

Sí. Al compartir un enlace, se dirige a otro usuario de DeltaV Mobile a la misma vista en vivo, que se actualiza en tiempo real, para que los equipos in situ y los expertos remotos vean la misma información mientras la comentan.

No. DeltaV Mobile es de solo lectura y está diseñado para la supervisión, la comprensión del entorno y la colaboración. Las estaciones de trabajo de los operadores siguen siendo esenciales para el control y la intervención, y DeltaV Mobile las complementa en lugar de reemplazarlas.

Tecnologías relacionadas