El DeltaV AgileOps es escalable para cumplir la funcionalidad de cualquier tamaño de operación, con seis características clave, cada una de las cuales realiza una tarea específica para mejorar la gestión de operaciones.
Optimice la gestión de sus operaciones para impulsar el desempeño
Para sacar el máximo provecho de sus operaciones, es necesario un sistema de control configurado de manera óptima para el estado del proceso. Es allí donde el software DeltaV AgileOps puede ayudar. Este potente paquete de software supervisa el desempeño operativo, como los sistemas de alarma y seguridad, y proporciona un conjunto coherente de herramientas de generación de informes en toda la empresa. Nuestro software es escalable para cumplir con los requisitos funcionales de operaciones de cualquier tamaño y le proporciona la coherencia, la perspectiva y la fiabilidad necesarias para mantener fácilmente la eficiencia operativa.
Testimonios de nuestros clientes
¿Hay pérdida de producción debido a las alarmas falsas?
Mantenga fácilmente la eficiencia operativa con el DeltaV AgileOps
La gestión de las instalaciones puede ser compleja y exigir un delicado equilibrio para optimizar el desempeño, garantizar la seguridad de las operaciones y supervisar o mantener la condición del sistema. Usted se enfrenta constantemente a una serie de retos, como la sobrecarga de los operarios, los incidentes que pueden provocar paradas y pérdidas de producción y la supervisión simultánea del software en varios sistemas de control, todo esto contribuye a una gestión ineficaz de las operaciones. AgileOps elimina el caos y le proporciona la coherencia, la perspectiva y la fiabilidad necesarias para mantener la eficiencia operativa con facilidad.
Minimice la sobrecarga del operador
AgileOps proporciona información valiosa sobre el desempeño del operador, con herramientas para automatizar tareas, resolver problemas e identificar oportunidades de mejora en los cambios de control, lo que desplaza el enfoque operativo hacia tareas más proactivas.
Reduzca las paradas y las pérdidas de producción por errores de los operadores
AgileOps ayuda a reducir tanto el número como la escala de los incidentes al ajustar la configuración para que se ajuste al estado operativo, al procesar y contextualizar continuamente los datos en tiempo real y al proporcionar instrucciones claras sobre las acciones correctivas.
Cumpla con los estándares de la industria
AgileOps proporciona potentes tableros e informes para supervisar las métricas de alarmas y eventos, y hace seguimiento de los indicadores clave de desempeño en toda la unidad, la planta o la empresa.
Monitorización simultánea del software en varios sistemas de control
AgileOps es un sistema agnóstico, con conexiones preconfiguradas compatibles con casi todos los sistemas de control.
Amplíe su conocimiento
Preguntas frecuentes
El mejor software de gestión de alarmas para sistemas DeltaV es aquel que ofrece análisis avanzados de alarmas, seguimiento de los KPI, detección de inundaciones y monitorización continua del ciclo de vida. DeltaV AgileOps es el software de gestión de alarmas independiente de la plataforma de Emerson que ofrece visibilidad del desempeño en tiempo real y el cumplimiento a largo plazo de los estándares de la industria. Extiende las capacidades nativas de las alarmas de DeltaV para mantener la efectividad del sistema de alarmas en toda la empresa.
Mejorar el desempeño de las alarmas requiere identificar los porcentajes de alarmas excesivos, eliminar las falsas alarmas y mantener la gobernanza a lo largo de su ciclo de vida. El DeltaV AgileOps respalda la racionalización de alarmas, lo que garantiza que sean relevantes y prácticas, y permite el uso de alarmas basadas en el estado que ajustan automáticamente la configuración de las alarmas según el modo de operación de la planta. Estas funciones ayudan a reducir las alarmas innecesarias, disminuir la carga de trabajo del operador y mejorar la seguridad y la fiabilidad.
Las sobrecargas de alarmas ocurren cuando los operadores se sienten abrumados por un exceso de alarmas en un corto período, especialmente en condiciones anormales. El DeltaV AgileOps aborda esto mediante la detección de eventos de sobrecarga, el análisis del desempeño de las alarmas y el ajuste dinámico de sus configuraciones para que se adapten al estado operativo actual de la planta, con el objetivo de asegurar que las alarmas sigan siendo relevantes y reducir la actividad innecesaria.
Los KPI clave para la gestión de alarmas, según los estándares de la industria, incluyen alarmas por hora, velocidades máximas de alarma, alarmas permanentes, alarmas intermitentes y frecuencia de sobrecarga. El software de análisis de alarmas DeltaV AgileOps calcula y visualiza automáticamente estos KPI para ofrecer una visión clara del estado del sistema de alarmas. La monitorización de estas métricas ayuda a las organizaciones a mantener un desempeño eficaz de las alarmas alineado con las prácticas recomendadas de la industria.
Las prácticas recomendadas de la industria indican no más de una alarma cada 10 minutos por operador, o alrededor de seis por hora; sin embargo, esto suele superarse durante las alteraciones del proceso, lo que provoca una gran cantidad de alarmas que pueden ocultar información crítica. El software de monitorización del desempeño de alarmas de DeltaV AgileOps mide los porcentajes de alarmas en función de estos parámetros para mantener las cargas de alarma manejables y ayudar a evitar que se pasen por alto las alarmas en los momentos más críticos.
ISA 18.2 es la norma del sector que define las prácticas recomendadas para la gestión de alarmas en todo su ciclo de vida útil y abarca el desarrollo de filosofías, la racionalización, la supervisión y la mejora continua. El DeltaV AgileOps es compatible con el cumplimiento de ISA 18.2 mediante el seguimiento continuo de los KPI de las alarmas, la identificación de desviaciones de desempeño y el mantenimiento de la eficacia del sistema de alarmas a lo largo del tiempo. Esto asegura que el cumplimiento se extienda más allá de los proyectos iniciales de racionalización de alarmas.
Las alarmas dinámicas basadas en el estado ajustan automáticamente los límites de alarma, las prioridades, las reglas de supresión y el comportamiento de la alarma en función de las condiciones operativas actuales, como el arranque, la parada, los cambios de grado o las situaciones anormales. El DeltaV AgileOps es compatible con las prácticas recomendadas de gestión de alarmas de ISA-18.2 al ayudar a reducir las falsas alarmas, evitar la sobrecarga de alarmas y mejorar la comprensión del entorno del operador en condiciones cambiantes del proceso.
No. El DeltaV AgileOps puede implementarse como una solución de software independiente para operaciones y gestión de alarmas, sin requerir el DeltaV DCS de Emerson. Las instalaciones que utilizan Honeywell, Yokogawa, ABB, Siemens, Rockwell Automation, Schneider Electric y otros sistemas de control pueden implementar el DeltaV AgileOps para respaldar la racionalización de alarmas, las alarmas basadas en el estado, la monitorización del desempeño de las alarmas y los programas de gestión de alarmas ISA-18.2.
Sí. El DeltaV AgileOps es un paquete de software de gestión de operaciones y alarmas independiente de la plataforma que se integra con el DeltaV de Emerson, así como con los sistemas de control distribuido (DCS) de terceros y con las plataformas de automatización industrial. Las organizaciones pueden utilizar el DeltaV AgileOps con Honeywell Experion, Yokogawa CENTUM VP, ABB System 800xA, Siemens PCS 7, Rockwell Automation, Schneider Electric EcoStruxure, Foxboro DCS y otros sistemas mediante conectores nativos, OPC, ODBC e integraciones basadas en API. Esto permite que las instalaciones con entornos de sistemas de control de uno o varios proveedores estandaricen la gestión de alarmas, su racionalización y los programas de desempeño operativo en toda la empresa.
Sí. El DeltaV AgileOps ofrece una plataforma centralizada de gestión de alarmas para las plantas que operan con múltiples sistemas de control distribuido. Los datos de alarmas, los registros de racionalización, los KPI de alarmas y las métricas de desempeño de sistemas como DeltaV, Honeywell, Yokogawa, ABB y Siemens pueden consolidarse en un entorno común, lo que ayuda a las organizaciones a mantener prácticas uniformes de gestión de alarmas en todas las plantas, unidades y centros de operación.
El DeltaV AgileOps está disponible a través del modelo de suscripción flexible de Emerson, lo que permite a las organizaciones escalar las implementaciones tanto en plantas individuales como en operaciones a nivel de toda la empresa. Las opciones de suscripción incluyen la gestión centralizada, las actualizaciones de software continuas, la asistencia técnica y el mantenimiento de la integración de los sistemas de control conectados y de las aplicaciones de gestión de alarmas.