DeltaV™ Alarm Management

Reduzca el riesgo del proyecto con aplicaciones analíticas y de gestión de alarmas

Maximize Operational Efficiency

Maximice la eficiencia operativa con las soluciones avanzadas de la gestión de alarmas

Capacite a sus operadores con una visibilidad superior de alarmas activas, inhibidas y alteradas mediante operaciones de alarmas y aplicaciones analíticas integradas a la perfección en DeltaV. Nuestras soluciones de alarmas garantizan una respuesta coherente y precisa del operador, proporcionan protección integrada contra los flujos de alarmas y establecen la responsabilidad por las alarmas alteradas o desactivadas. Con DeltaV, mejore la fiabilidad y el control operativos y haga que cada acción del operador sea precisa y eficaz.

Soluciones del DeltaV Alarm Management

Enfoque en el ciclo de vida útil completo de la gestión de alarmas

Desde la filosofía de alarmas hasta la racionalización e implementación de alarmas, Emerson ofrece un sistema que sigue los requisitos y las recomendaciones de ISA 18.2 e IEC 62682.

icon
Filosofía de alarmas

Proceso documentado en el que se definen los objetivos del sistema de alarmas y se regulan el proceso de trabajo y las normas de alarmas. 

icon
Evaluaciones de alarmas

Analice los datos de las alarmas e identifique las áreas de mejora. Reciba un informe que le proporcione recomendaciones basadas específicamente en el desempeño de la alarma de su centro.

icon
Racionalización de alarmas

Diseño del sistema de alarmas mediante el proceso de racionalización de alarmas, en el que se revisa cada punto del sistema de control.

icon
Implementación

Configuración del sistema de gestión de alarmas in situ con su personal involucrado activamente en la verificación y aprobación del diseño.

icon
Capacitación para los operadores

Capacitación sobre los fundamentos de la gestión de alarmas, el uso del software y generalidades de la configuración.

Preguntas frecuentes

DeltaV Alarm Management es una solución avanzada de gestión de alarmas para el sistema de control distribuido (DCS) DeltaV que ayuda a los operadores a monitorizar, analizar y responder a las alarmas del proceso en tiempo real. Proporciona operaciones y análisis de alarmas integrados para mejorar la visibilidad de las alarmas activas, suprimidas y alteradas y garantiza una respuesta uniforme por parte del operador.

DeltaV Alarm Management mejora el desempeño operativo al reducir los flujos de alarmas, minimizar las falsas alarmas y permitir al operador tomar decisiones más rápidas y precisas. Las herramientas de análisis y visualización integradas ayudan a identificar problemas en el sistema de alarmas y respaldan la mejora continua, lo que aumenta la fiabilidad y la eficiencia de la planta.

La racionalización de alarmas es el proceso de revisión y validación de cada alarma en un sistema de control para garantizar que sea necesaria, práctica y cumpla con los objetivos operativos. Es fundamental, ya que los sistemas de alarma mal diseñados pueden provocar flujos de alarmas, sobrecargar a los operadores y aumentar los riesgos para la seguridad y la producción.

DeltaV Alarm Management admite parámetros reconocidos a nivel mundial, como ISA 18.2 e IEC 62682. Permite a las organizaciones implementar un ciclo de vida útil completo de gestión de alarmas, que incluye la filosofía, la racionalización, la implementación, la monitorización y la mejora continua de las alarmas.

Los flujos de alarmas se producen cuando se activan demasiadas alarmas en un período corto, lo que desborda a los operadores y aumenta el riesgo de que se pasen por alto eventos críticos. DeltaV proporciona herramientas integradas para la supresión, filtrado y visualización de alarmas que ayudan a los operadores a establecer prioridades y responder de forma efectiva, lo que reduce el impacto de los flujos de alarmas.

DeltaV mejora la respuesta del operador al proporcionar información contextual clara sobre la alarma y acceso a procedimientos de respuesta predefinidos. Soluciones como DeltaV Alarm Help ofrecen a los operadores orientación inmediata y les ayudan a responder de forma rápida y correcta ante condiciones anómalas.