Sistema de control distribuido (DCS) Ovation

El sistema de control distribuido Ovation está específicamente diseñado para las industrias de producción de energía y agua y aguas residuales. Se basa en componentes estándar de la industria, lo que permite una fácil integración de nuevos sistemas operativos, hardware y tecnologías de red. 

La plataforma de control diseñada para energía y agua

Las seis décadas de experiencia de Emerson en la industria de energía y agua aplicada están integradas directamente en el sistema de control distribuido Ovation™, lo que lo convierte en una plataforma de control específicamente diseñada para aplicaciones críticas de generación y de infraestructura. Según la investigación de mercado global de sistemas de control distribuido para la producción de energía 2024-2029 de ARC Advisory Group, Ovation de Emerson está posicionado como el sistema de control distribuido líder para la producción de energía a nivel mundial y en toda Norteamérica. Diseñado para evolucionar con la tecnología en constante cambio, Ovation ayuda a los operadores a mejorar la fiabilidad de la planta, el desempeño del equipo y la confianza operativa a largo plazo.

Ovation Automation Platform 4.0

Plataforma de automatización Ovation 4.0

La automatización específica y basada en software impulsa la innovación para lograr operaciones más inteligentes y eficientes en los sectores de agua y energía&.

Controladores y E/S Ovation

Ovation IO

E/S Ovation

La tecnología de control y E/S Ovation de Emerson ha sido diseñada para respaldar las ampliaciones y la fiabilidad del proceso a largo plazo. E/S Ovation incluye componentes modulares tipo plug-in que mejoran la fiabilidad a largo plazo y simplifican el mantenimiento. La rápida instalación de carriles DIN, los conectores integrados y el ID electrónico simplifican la configuración. Con módulos intercambiables en caliente, diagnósticos estandarizados y menos estilos de gestión, E/S Ovation reduce los costes de inventario a la vez que ofrece un rendimiento sólido y escalable.​

Visualización e infraestructura​

Ovation EDS

Soluciones de datos empresariales (EDS)

Las soluciones de datos empresariales (EDS) de Ovation agregan de forma segura datos históricos y en tiempo real de Ovation y de otros sistemas, lo que permite visualizar el rendimiento de la planta en operación en uno o varios lugares. Gracias al acceso móvil, a los gráficos originales y a la integración con Excel y con servicios web, EDS permite tomar decisiones más rápidas y basadas en datos, a la vez que mejora la fiabilidad, reduce los costes y respalda la transformación digital en toda la empresa.​

Product image

Tecnologías destacadas


Soluciones transformadoras que utilizan una integración segura de la IA para acelerar la modernización de la planta con mejores eficiencias y desempeño.


Un conjunto avanzado de herramientas diseñadas con un propósito que ayudan a los usuarios de automatización en las industrias de energía y agua a asegurar sus activos esenciales sin interrumpir los procesos. El paquete de Emerson proporciona gestión de seguridad para facilitar el cumplimiento y las obligaciones normativas.


La tecnología de gemelos digitales Ovation integra la simulación de alta fidelidad con el sistema de control para proporcionar una capacitación precisa para el operador, mantiene el paso con los cambios de proceso y valida la lógica de control sin afectar las operaciones de la planta.


Gestión de activos eficaz y segura, accesible a distancia, para aumentar la fiabilidad y reducir los costes.


Una cartera de software y tecnologías robusta para ayudar a construir una red más resistente, responsable e inteligente.


El soluciones mecánicas de Emerson, diseñadas para mejorar la confiabilidad y el desempeño a largo plazo, ayudan a evitar los disparos en falso, limitar los problemas de contaminación de líquidos y reducir las paradas no planificadas.