Mejoras mecánicas diseñadas para el desempeño óptimo
Las soluciones mecánicas de Emerson, diseñadas para mejorar la confiabilidad y el desempeño a largo plazo, ayudan a evitar los disparos en falso, limitar los problemas de contaminación de líquidos y reducir las paradas no planificadas. Nuestro equipo fue diseñado con las tecnologías de vanguardia que cumplen con las normas API y las estrategias de control de Ovation que son comprobadas en el campo para mantener el desempeño máximo.
Soluciones mecánicas
Conversiones de MHC a EHC
- Modernizar el equipo de control mecánico-hidráulico de presión baja a un sistema electro-hidráulico de presión alta aumenta la confiabilidad
- El posicionamiento exacto de la válvula y los tiempos de respuesta más rápidos para la carga de megavatios, el valor del punto de ajuste de velocidad o los comandos de abrir/cerrar/disparo mejoran el desempeño
- Integrar los datos del diagnóstico mecánico en el sistema de control Ovation aumenta la resolución de problemas
- Los escaneos láser 3D de PCMM permiten la integración perfecta del equipo nuevo y del existente, minimizan las modificaciones en el campo y reducen los tiempos de instalación