Sistema de control distribuido Ovation

Seguridad de los ICS: paquete de ciberseguridad para industrias de energía y agua

Ciberseguridad de los ICS para los sistemas DCS y SCADA en centrales eléctricas y de tratamiento de agua/aguas residuales.

Power and Water Cybersecurity Suite

Ciberseguridad ICS sin interrupción del proceso controlado

El paquete de ciberseguridad para energía y agua, una evolución delCentro de seguridad Ovation, está diseñado parausuarios deOvation y quienes no lo son. Es una solución de ciberseguridad ICS y de plataforma independiente que ayuda a los usuarios de sistemas DCS y SCADA en la industria de generación de energía, y agua y aguas residuales a asegurar sus activos críticos sin interrupción del proceso.

El paquete ofrece funciones de gestión de seguridad para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de protección de infraestructuras críticas (CIP) NERC y otras regulaciones.

Cómo funciona

Enhances Protection

Mejora la protección

El paquete incluye módulos que se enfocan en frenar las amenazas y proteger la integridad de la red del sistema. La protección antivirus en tiempo real protege a las estaciones de trabajo y los servidores contra virus y malware. El control de la aplicación mitiga de manera efectiva las amenazas de malware. El control de dispositivos asegura y centraliza la gestión de los dispositivos de almacenamiento asociados con las estaciones de trabajo y los servidores basados en Windows. Una solución basada en un agente determina las necesidades de parches dentro de las estaciones de trabajo y los servidores. Se suministran herramientas para respaldo y recuperación.

Videos

video-media
Paquete de ciberseguridad para industrias de energía y agua

Es una solución de ciberseguridad ICS y de plataforma independiente que ayuda a los usuarios de sistemas DCS y SCADA a asegurar sus activos críticos sin interrupción del proceso y cumplir con las normativas NERC CIP.

Módulos