Software de optimización de la central eléctrica

Software de control avanzado que permite operaciones dinámicas y reacciona rápidamente a los perfiles de carga cambiantes para satisfacer la demanda.

ovation advanced power applications

Mejore la flexibilidad operativa y la rentabilidad de la planta

Debido a la creciente competitividad del mercado y a la mayor preocupación por la protección del medio ambiente, los servicios generales enfrentan una variedad de problemas, entre los que se encuentran la gestión ambiental, la flexibilidad operativa, el desempeño de las unidades y la responsabilidad fiscal.

La tecnología de optimización en las aplicaciones de energía avanzada de Ovation ofrece soluciones de mejora adaptables para ayudar a que los servicios generales alcancen el desempeño óptimo de sus equipos en relación con el cumplimiento de las emisiones, el control de la temperatura, la eficiencia y una mejora operativa general continua.

Aplicaciones

Videos

Combined Cycle Power Plant. Steam Turbine Modern Clean Power generator building. Large electricity industry.
Caso de estudio

Caso de estudio del proyecto de optimización de una planta de cogeneración

El software de automatización avanzada de Emerson optimiza la planta de cogeneración para mejorar la flexibilidad e incrementar los ingresos.