Operaciones remotas para monitorizar y controlar de forma segura los procesos de la planta
El acceso a distancia y en tiempo real a sus operaciones es crucial, especialmente con el aumento de los recursos energéticos renovables, distribuidos geográficamente y a menudo sin personal. Con las capacidades a distancia habilitadas por el sistema y la tecnología de automatización Ovation™, puede acceder de forma segura a los datos de forma remota, obtener respuestas más rápidas y precisas a los problemas críticos y mantenerse proactivo para garantizar la seguridad de su equipo y sus operaciones, todo ello respaldado y protegido por las funciones de ciberseguridad integradas.
Aumente la visibilidad operativa en toda su empresa
Para mantener la competitividad en un panorama energético cambiante, las empresas de servicios públicos están creando centros de colaboración centralizados y a distancia para optimizar recursos y mejorar el desempeño. El control integrado, la monitorización y el análisis brindan información de pronóstico valiosa que permite detectar rápidamente el inicio de una condición anormal y guía al sistema de control o al operador para tomar medidas inmediatas. Un método proactivo de gestión operativa basado en flotadores reduce los costes de O&M, aumenta los ingresos y mejora la seguridad.
Capacidades de las operaciones a distancia
Recursos renovables
Una empresa de servicios públicos norteamericana está ampliando su cartera de energías renovables mediante la compra de parques solares fotovoltaicos ya existentes y la construcción de nuevos en Estados Unidos. Para minimizar los costes de operación y mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa, Emerson está implementando un programa de modernización por fases, sustituyendo los sistemas SCADA obsoletos y dispares de más de 100 instalaciones solares por una plataforma común de tecnologías y sistemas integrados que conecta las plantas geográficamente dispersas con un centro de operaciones centralizado a distancia.