Sistemas de control integrado de excitación del generador para lograr operaciones fiables de la planta
Los generadores de las centrales eléctricas y los sistemas de control de excitación asociados desempeñan un papel crítico en el mantenimiento de la estabilidad de la red. Los daños o un fallo completo en un sistema de control de excitación de un generador obsoleto pueden provocar un resultado no planificado, lo que se traduce en pérdida de ingresos.
La plataforma Ovation™ ofrece un excitador de generador nativo y un sistema de control de excitación que incorporan características innovadoras, como la oscilografía de alta velocidad, el balanceo dinámico del puente y un regulador de corriente de campo independiente para todos los generadores simultáneos. También están disponibles un software estabilizador integrado en el sistema de alimentación y un paquete completo de funciones de restricción y protección.
Funcionamiento
Controlador de excitación y E/S
El armario del controlador de excitación Ovation está equipado con un módulo de excitación especialmente diseñado que incluye E/S de alta velocidad para recopilar datos sobre voltaje & corriente y un controlador integrado que ejecuta la lógica de excitación.
El armario del controlador de excitación también alberga un controlador Ovation estándar y módulos de E/S que recopilan datos no críticos para funciones como encender y apagar el generador. El controlador de excitación se comunica con la red mediante tarjetas de interfaz tradicionales.