Controlador de microrredes minimiza los costes operativos
La solución de control de microrredes de Emerson, basada en el sistema de control Ovation™ con un controlador de microrredes integrado, gestiona los activos de energía distribuida de una microrred para producir electricidad con bajas emisiones de carbono de forma rentable, al tiempo que mantiene la estabilidad y la resistencia operativa de la red.
Automatiza de manera eficiente el control de todos los componentes de la microrred y de las interconexiones de la macrorred para satisfacer la demanda de energía y mantener estables las condiciones operativas con el mínimo personal de operaciones.
Una red fiable y sostenible
Las soluciones de red sostenibles de Emerson transforman la energía renovable impredecible en energía predecible y fiable. Con pronósticos de demanda en tiempo real, visibilidad operativa y análisis, la toma de decisiones se vuelve más fácil y precisa. Actualmente, las fuentes de energía renovable se integran sin problemas en su mezcla de energía tradicional, lo que maximiza la eficiencia desde la generación hasta la entrega.
Maximización de la resistencia de las microrredes mediante estrategias de automatización integradas
En este artículo de Electric Energy Online (EET&D), Rick Kephart, de Emerson, explica cómo la aplicación de una única estrategia de automatización para la gestión de microrredes ofrece numerosos beneficios operativos, de mantenimiento y financieros.
Aplicaciones de control de microrredes
El sistema de control de microrredes Ovation ofrece un administrador integral de microrredes que incluye funciones estándares integradas. Estos incluyen la adquisición de datos para la monitorización en tiempo real y gráficos de procesos que ofrecen una visualización del sistema. La gestión de alarmas, el archivo de datos y la generación de informes permiten un análisis detallado y una toma de decisiones informada. Estas características se integran a la perfección con las aplicaciones de gestión energética y de control eléctrico.
Aplicaciones de microrredes: energía de misión crítica & Centros de cómputo
Desde la gestión del punto de acoplamiento común hasta la organización de complejos recursos energéticos distribuidos (distributed energy resources, DER), el control de microrredes Ovation está diseñado para entornos de alto riesgo. Vea cómo se despliegan estas capacidades en nuestras soluciones de gestión energética dedicadas a centros de datos o sumérjase en nuestras guías marco a continuación para ver el funcionamiento del sistema.
Preguntas frecuentes sobre controladores y sistemas de control de microrredes
Un controlador de microrredes es una plataforma dedicada de hardware y software responsable de ejecutar estrategias de control en tiempo real para equilibrar la generación local y la carga eléctrica. Operando conectado a la red o en autónomo &modo isla,&el controlador regula dinámicamente diversos recursos energéticos distribuidos (DER), incluidos la energía solar fotovoltaica (FV), los aerogeneradores, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y los generadores de diésel/gas. Mantiene la calidad de la energía al cumplir estrictamente con los umbrales de estabilidad de tensión y frecuencia, al gestionar el punto de acoplamiento común (PCC) y al realizar transiciones fluidas y de alta velocidad durante las interrupciones de la macrorred.
Un sistema de control de microrredes es la arquitectura de automatización integral que integra los controladores individuales, las interfaces humano-máquina (HMI), las herramientas de ingeniería, la gestión de alarmas, el archivado de datos históricos y los marcos de ciberseguridad. Actúa como la autoridad de supervisión de toda la isla de energía y organiza secuencias automatizadas como el aislamiento de la carga, la recuperación del arranque en negro y el despacho económico. Al unificar la comunicación en todos los activos de generación y almacenamiento, se proporciona a los operadores un único panel para reducir los costes de energía y proteger el tiempo de actividad crítico de la misión.
El sistema detecta anomalías mediante el procesamiento de flujos de datos de alta frecuencia provenientes directamente de disyuntores inteligentes, relés de protección e inversores de activos. El sistema Ovation compara continuamente las métricas en tiempo real con los modelos termodinámicos y eléctricos basados en principios fundamentales. Si las caídas de tensión, las desviaciones de frecuencia o las anomalías térmicas superan los umbrales previamente configurados, la lógica de control activa aislamientos automáticos de subsegundo o secuencias de aislamiento de la carga antes de que la anomalía pueda derivar en una cascada en los centros de datos de la planta.
La interoperabilidad se logra mediante una sólida capa de comunicación integrada que traduce diversos protocolos de múltiples proveedores en una estructura de control unificada. El controlador de microrredes Ovation utiliza protocolos de enlace de datos nativos y normas industriales, entre ellos IEC 61850, DNP3 y Modbus TCP/IP. Esto permite que el controlador se comunique directamente con los sistemas de gestión de baterías (battery management systems, BMS), inversores fotovoltaicos y dispositivos electrónicos inteligentes (IED) de terceros, lo que alinea el hardware dispar en un único lazo de respuesta sincronizado.
Los operadores utilizan conjuntos de diagnóstico integrado que combinan gráficos de procesos en tiempo real, registro secuencial de eventos , (sequential events recording, SER) con fecha y hora con precisión de milisegundos y gestión avanzada de alarmas. Cuando ocurre un fallo de distribución, el sistema de control registra la secuencia precisa de disparos de interruptores y de fluctuaciones de potencia. Esto permite a los equipos de ingeniería realizar análisis de causas principales, diferenciar entre transitorios de red externos y fallos de componentes internos y ejecutar la restauración del sistema de manera segura.
La selección requiere que la velocidad determinista y la escalabilidad de una plataforma coincidan con los objetivos estrictos de fiabilidad del centro de datos (como una disponibilidad del 99,99 %). Una solución viable de microrred de centros de datos debe proporcionar respuesta ante fallos de subciclo, transiciones fluidas entre islas N+Z y la capacidad de escalar a medida que se construyen más segmentos de islas de energía. La plataforma debe combinar de forma nativa el control eléctrico (disyuntores/conmutación) y la gestión energética (BESS/optimización de generación) mediante un único procesador de control redundante para eliminar la latencia entre sistemas.
La arquitectura se basa en un enfoque de horizonte dividido: las plataformas de optimización de alto nivel (como el sistema de gestión de microrredes de AspenTech) procesan los precios de las macrorredes, los costes de combustible y los pronósticos meteorológicos para determinar la estrategia de despacho más rentable las 24 horas. El sistema de control de microrredes subyacente recibe estos objetivos estratégicos y los traduce en comandos operativos en tiempo real, lo que modula de forma segura los ciclos de carga y descarga de la salida del generador y del BESS para que coincidan con las oscilaciones de carga instantáneas.